El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Herramientas

Información de contacto

Proline Prosonic Flow 91W
Caudalímetro ultrasónico

Equipo con escaneo de frecuencia automático para una medición de máxima precisión y un transmisor económico

  • Caudalímetro ultrasónico - Proline Prosonic Flow 91W ©Endress+Hauser
  • El principio de medición de caudal por ultrasonidos

El sensor no invasivo ("clamp-on") Prosonic Flow W está especialmente diseñado para aplicaciones de agua y aguas residuales. Combinado con el económico transmisor Prosonic Flow 91 con pulsadores, el equipo Prosonic Flow 91W es ideal para la monitorización de caudal en la industria del tratamiento de agua.

Ventajas

  • Baja inversión en capital – la efectividad aumenta con el diámetro de la tubería (hasta DN 4000)

  • Reduce la posibilidad de fugas – medición externa desde el exterior de la tubería

  • Transparencia del proceso – función de diagnóstico

  • Transmisor económico – diseñado para aplicaciones sencillas

  • Puesta en marcha fácil y fiable – menú de Configuración rápido para instalación

  • Recuperación de datos de servicio automática

Ámbito de aplicación

  • El principio de medición es independiente de la presión, densidad, temperatura, conductividad y viscosidad

  • Medición de caudal no invasiva ("clamp-on") en aguas de proceso, agua salada, agua desmineralizada, agua potable y aguas residuales.

Propiedades del equipo:

  • Temperatura del producto: -20 a +80 °C (-4 a +176 °F)

  • Grado de protección IP68 (protección tipo 6P) para tuberías bajo el agua

  • A prueba de vibraciones e impactos según la norma IEC 68-2-6

  • Cabezal transmisor de campo de aluminio

  • Indicador de 2 líneas de texto con pulsadores

  • HART

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Predecesor / Sucesor

Predecesor: Prosonic Flow Clamp On 90W, 90WA, 90WB, DDU18
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
Noticias relacionadas

Este sitio Web utiliza cookies. Si Ud. continúa navegando por este sitio Web, consideramos que acepta el uso de cookies. Encuentre más información aquí cerrar

Seleccione su país / región