Proline Prosonic Flow 93C
Caudalímetro ultrasónico

Caudalímetro ultrasónico - Proline Prosonic Flow 93C ©Endress+Hauser

El principio de medición de caudal por ultrasonido

Caudalímetro preciso para tuberías grandes de hasta DN 2000 y con un amplio rango de salidas

El equipo Prosonic flow 93C en línea está diseñado para aplicaciones de agua y aguas residuales. El sistema de medición consiste en una combinación de un transmisor Prosonic Flow 93 en un cabezal de montaje en pared y una versión optimizada del sensor de inserción Prosonic Flow W. Mediante el uso de Prosonic Flow 93C en línea, usted se beneficia de la alta exactitud fundamental de un sistema de medición por ultrasonido de caudal y la posibilidad de una calibración trazable.

  • Ventajas

    • Sin pérdidas de produccion – retirada o reemplazo de los elementos sensores sin interrupciones de proceso

    • Sin pérdidas de carga adicionales – diseño de paso total

    • Transparencia en el proceso - capacidad de diagnóstico

    • Máximo rendimiento – funcionalidades y...

  • Ámbito de aplicación

    • El principio de medición es independiente de la presión, densidad, temperatura, conductividad y viscosidad

    • Medición de caudal en línea de agua de proceso, agua salada, agua desmineralizada y aguas potables y residuales.

    Propiedades del equipo:

    • Certificados...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Flujo ultrasónico

  • Encabezado del producto

    Medidor de flujo volumétrico para mediciones de agua estándar y aplicaciones de agua residual; en línea con brida

  • Características del sensor

    T-DAT, F-CHIP
    Configuración Rápida
    Salida de velocidad sónica
    3 Totalizadores
    Diagnóstico avanzado

  • Características del transmisor

    El más alto desempeño - funcionalidad y diagnósticos extendidos. Opciones de transferencia de datos flexible - numerosos tipos de comunicación. Recuperación automática de datos para servicio. Gabinete de aluminio del transmisor. Display retro iluminado de 4 líneas con control táctil.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 300...2'000
    12"...AWWA 78"

  • Materiales húmedos

    Carcasa del sensor: 1.4404/DN 17440 (316L/AISI)
    Partes soldadas: 1.4404/DN 17440 (316L/AISI)
    Tubo de medición: ST 37.2 (acero al carbón)

  • Variables medidas

    Flujo volumétrico canal 1 o 2, velocidad del sonido, velocidad del flujo, flujo volumétrico promedio, velocidad del sonido promedio, velocidad del flujo promedio, totalizador

  • Máx. error medido

    +/-0.5 %

  • Rango de medición

    0...47'000 m3/h 0...176 Mgal/min

  • Máx. presión de proceso

    PN 16
    Cl 150

  • Rango de temperatura del medio

    -20...+60°C
    -4...140°F

  • Rango de temperatura ambiente

    Transmisor:
    –20 a +60 °C (–4 a +140 °F)
    Sensor:
    –20 a +80 °C (–4 a +176 °F)

  • Material de la cubierta del transmisor

    Carcasa para montaje en pared: fundición de aluminio con recubrimiento de pintura electrostática

  • Grado de protección

    IP 67
    NEMA 4x

  • Pantalla/Operación

    Cuatro líneas retro iluminado
    Control táctil

  • Salidas

    4...20mA
    Pulso/Frecuencia (10KHz, activo/pasivo)
    Relevadores/Estatus

  • Entradas

    Estatus

  • Comunicación digital

    HART
    PROFIBUS PA
    Profibus DP
    FOUNDATION Fieldbus

  • Suministro de energía

    AC 85 a 260 V
    AC 20 a 55 V
    DC 16 a 62V

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    FM
    CSA

  • Seguridad del producto

    CE, C-Tick

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification

Seleccione su mercado / región