Proline Prosonic Flow 93T
Caudalímetro ultrasónico

Caudalímetro ultrasónico - Proline Prosonic Flow 93T ©Endress+Hauser

El principio de medición de caudal por ultrasonidos

El caudalímetro económico para transferencia de datos mediante lápiz de memoria USB sin necesidad de software adicional

El caudalímetro ultrasónico portátil Prosonic Flow 93T está diseñado para monitorización en puntos de medición provisionales y mediciones de prueba con sensores sujetables. Funciona con baterías independientes de la fuente de alimentación. El equipo Prosonic Flow 93T es ideal para realizar mediciones de comprobación en puntos de medición de caudal existentes.

  • Ventajas

    • Escaneado automático de frecuencias para una ejecución de medición máxima

    • Instalación rápida y segura – paquetes de montaje especialmente diseñados

    • Sin vías de fuga adicionales – medición externa desde fuera de la tubería

    • Transparencia del proceso –...

  • Ámbito de aplicación

    Los sensores están perfectamente adaptados para una medición no invasiva de líquidos puros o ligeramente contaminados, independientemente de su presión o conductividad eléctrica.

    • Solución ideal para un uso provisional allí donde se requieran mediciones...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Flujo ultrasónico

  • Encabezado del producto

    Medidor de flujo volumétrico portátil de aplicaciones líquidas; desde afuera del tubo con sensores de "Pinzas de Sujeción"

  • Características del sensor

    Registro de datos vía USB integrada

  • Rango de diámetro nominal

    DN 15...65
    - 1/2"...2 1/2" (-40...+100°C o -40...+150 °C)

    DN 50...300
    - 2"...12" -40...+80 °C o 0...+170 °C)

    DN 100...4000
    - 4"...160" (-40...+80 °C)

  • Máx. error medido

    +/-2.0 %

  • Rango de medición

    0....452'389 m3/h

  • Máx. presión de proceso

    Sin límite

  • Rango de temperatura del medio

    DN 15...65
    -40...+150°C
    (-40...+302°F)
    DN 50...300
    -40...+170°C
    (-40...+338°F)
    DN 100...4000
    -40...+80°C
    (-40...+176°F)

  • Grado de protección

    IP 40

  • Pantalla/Operación

    Cuatro líneas retroiluminado
    control táctil

  • Salidas

    Registrador de datos integrado / gerente de obra
    Facilidad de transferencia de datos vía memoria USB sin necesidad de software adicional

  • Entradas

    4...20mA

  • Comunicación digital

    FXA 193

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • Predecesor

Seleccione su mercado / región