Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen del Caudalímetro ultrasónico - Proline Prosonic Flow 92Fpara la industria química y petroquímica

Proline Prosonic Flow 92F
Caudalímetro ultrasónico

Caudalímetro de gran exactitud alimentado por el lazo, con un innovador diseño de caminos paralelos para tramos de entrada mínimos

92F
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Error de medición máx.

    Caudal volumétrico (estándar):
    - ±0,5 % lect. para 0,5 a 10 m/s (1,6 a 33 ft/s)
    Caudal volumétrico (opcional):
    - ±0,3 % lect. para 0,5 a 10 m/s (1,6 a 33 ft/s)

  • Rango de medición

    0,5 a 10 m/s (1,6 a 33 ft/s)

  • Rango de temperatura del medio

    –40 a +150 °C (–40 a +302 °F)
    –40 a +200 °C –40 a +392 °F) opcional

  • Máx. presión de proceso

    PN 40 / ASME Cl. 300/JIS 20 K

  • Materiales húmedos

    Sensor:
    A351-CF3M (DN25 a 100)
    1.4404/TP316/TP316L a A106 GrB (DN150 a 300)
    Transductor: 1.4404/316/316L
    Bridas : 1.4404/316/316L o A105/1.0432

Ámbito de aplicación

Prosonic Flow F es el sensor en línea con el diseño industrial resistente para la medición de líquido ultrasónico. Combinado con el transmisor Prosonic Flow 92 alimentado por bucle, el dispositivo ofrece una fácil integración y precisión del sistema a un precio atractivo. Prosonic Flow 92F es ideal para las industrias química y petroquímica.

  • El principio de medición es independiente de la presión, densidad, temperatura, conductividad y viscosidad

  • Equipo en línea para líquidos conductores y no conductores en las industrias química y petroquímica.

Propiedades del equipo:

  • Conformidad total con NACE MR0175 y MR0103

  • Diámetro nominal: DN 25 a 300 (1 a 12")

  • Temperatura del producto: –40 a 200 °C (–40 a 392 °F)

  • Equipo en versión compacta o remota

  • Indicador retroiluminado de 2 líneas de texto con pulsadores

  • HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

Ventajas

  • Diseño seguro para las industrias de proceso – certificados internacionales para zonas peligrosas

  • Sin pérdida de carga adicional – diseño de paso completo

  • Transparencia en el proceso – capacidad de diagnóstico

  • Instalación sencilla y costes de instalación reducidos – transmisor alimentado por el lazo

  • Conforme a todos los estándares industriales –IEC/ATEX/FM/CSA/JPN/NEPSI

  • Recuperación automática de datos para servicio

Vídeos

Gama Extended

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Extended ©Endress+Hauser