El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Herramientas

Información de contacto

Proline Prosonic Flow 93P
Caudalímetro ultrasónico

El caudalímetro para instalaciones en zonas explosivas con una amplia variedad de salidas analógicas y digitales

  • Caudalímetro ultrasónico - Proline Prosonic Flow 93P ©Endress+Hauser
  • El principio de medición de caudal por ultrasonidos

El sensor no invasivo (de tipo "clamp-on") Prosonic Flow P ha sido especialmente diseñado para la industria de procesos. Combinado con el transmisor Prosonic Flow 93 con el indicador de cuatro líneas de texto y control táctil, y con funciones ampliadas, Prosonic Flow 93P ofrece un elevado nivel de precisión en aplicaciones estándar.

Ventajas

  • Exploración de frecuencias automática para un rendimiento de medición máximo

  • Seguridad aumentada para la industria química y petroquímica – certificados internacionales para zonas explosivas

  • Menor riesgo de fugas – medición desde el exterior de la tubería

  • Transparencia del proceso – funciones de diagnóstico

  • Máximo rendimiento – funciones de diagnóstico y ampliadas

  • Opciones flexibles de transferencia de datos – diversas opciones de comunicación

  • Recuperación de datos de servicio automática

Ámbito de aplicación

  • El principio de medición es independiente de la presión, densidad, temperatura, conductividad y viscosidad

  • Sensor no invasivo (de tipo "clamp-on") ideal para aplicaciones con productos químicos, disolventes, hidrocarburos líquidos, ácidos y bases.

Propiedades del equipo:

  • Temperatura del producto: –40 a 170 °C (–40 a 338 °F)

  • Amplia gama de diámetros nominales: DN 15 a 4.000 (1/2 a 160")

  • Las tuberías de proceso no se ven alteradas por la instalación del contador

  • Cabezal transmisor de aluminio

  • Indicador retroiluminado de 4 líneas con control táctil

  • HART, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Predecesor / Sucesor
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
Noticias relacionadas

Este sitio Web utiliza cookies. Si Ud. continúa navegando por este sitio Web, consideramos que acepta el uso de cookies. Encuentre más información aquí cerrar

Seleccione su país / región