Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen del caudalímetro ultrasónico - Proline Prosonic Flow 91W para aplicaciones de agua  aguas residuales

Proline Prosonic Flow 91W
Caudalímetro ultrasónico

Equipo con escaneo de frecuencia automático para una medición de máxima precisión y un transmisor económico

91W
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Error de medición máx.

    Caudal volumétrico:
    ±3 % lect. para DN 15
    ±2 % lect. para DN 25 a 200
    ±2 % lect. por encima de DN 200

  • Rango de medición

    0,3 a 10 m/s (1 a 33 ft/s)

  • Rango de temperatura del medio

    –20 a +80 °C (–4 a +176 °F)
    0 a +130 °C (32 a +265 °F) opcional

  • Máx. presión de proceso

    N/A

  • Materiales húmedos

    Sistema de abrazaderas:
    Soporte de sensor 1.4308/CF-8
    Carcasa de sensor 1.4301/304
    Correas de sujeción 1.4301/304

Ámbito de aplicación

El sensor no invasivo ("clamp-on") Prosonic Flow W está especialmente diseñado para aplicaciones de agua y aguas residuales. Combinado con el económico transmisor Prosonic Flow 91 con pulsadores, el equipo Prosonic Flow 91W es ideal para la monitorización de caudal en la industria del tratamiento de agua.

  • El principio de medición es independiente de la presión, densidad, temperatura, conductividad y viscosidad

  • Medición de caudal de abrazadera de aguas de proceso, agua salada, agua desmineralizada, agua potable y aguas residuales.

Propiedades del equipo:

  • Temperatura del producto: -20 a +80 °C (-4 a +176 °F)

  • Grado de protección IP68 (protección tipo 6P) para tuberías bajo el agua

  • A prueba de vibraciones e impactos según la norma IEC 68-2-6

  • Cabezal transmisor de campo de aluminio

  • Indicador de 2 líneas de texto con pulsadores

  • HART

Ventajas

  • Baja inversión en capital – la efectividad aumenta con el diámetro de la tubería (hasta DN 4000)

  • Señal estable a largo plazo: montaje permanente sin mantenimiento desde el exterior con almohadillas de acoplamiento

  • Transparencia del proceso – función de diagnóstico

  • Transmisor económico – diseñado para aplicaciones sencillas

  • Puesta en marcha fácil y fiable – menú de Configuración rápido para instalación

  • Recuperación de datos de servicio automática

Vídeos

Predecesor
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
¡Bienvenido a Endress+Hauser!

Seleccione su mercado / región