Prowirl 72F

Caudalímetro Vortex - Proline Prowirl 72F ©Endress+Hauser

Este producto ya no se encuentra disponible.

Consulte la nueva generación en la sección predecesor / sucesor o contacte con su entidad local de Endress+Hauser.

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Vórtice

  • Encabezado del producto

    Medidor de flujo volumétrico para mediciones de líquido básico / gas /aplicaciones de vapor

  • Rango de diámetro nominal

    DN 15...300
    1/2"...12"

  • Máx. error medido

    Flujo volumétrico: +-1.0 %

  • Rango de medición

    3...19'700 m3/h

  • Máx. presión de proceso

    PN10...250
    Cl 150...1500
    JIS 10...40K

  • Rango de temperatura del medio

    -200...+400°C
    (-328...+752°F)
    hasta +450°C / 842°F sobre pedido

  • Grado de protección

    IP 67
    NEMA 4x

  • Pantalla/Operación

    De líquido con dos líneas
    Pantalla de cristal
    Botones
    Configuración Rápida

  • Salidas

    4...20mA
    Pulso/Frecuencia
    Estatus

  • Entradas

    -

  • Comunicación digital

    HART
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX
    FM
    CSA
    TIIS
    NEPSI/IEC sobre pedido

  • Measuring principle

    Vórtice

  • Encabezado del producto

    Medidor de flujo volumétrico para mediciones de líquido básico / gas /aplicaciones de vapor

  • Rango de diámetro nominal

    DN 15...300
    1/2"...12"

  • Máx. error medido

    +-0.75 %

  • Rango de medición

    0.16...2'360 m3/h

  • Máx. presión de proceso

    PN10...250
    Cl 150...1500
    JIS 10...40K

  • Rango de temperatura del medio

    -200...+400°C
    (-328...+752°F)
    hasta +450°C / +842°F sobre pedido

  • Grado de protección

    IP 67
    NEMA 4x

  • Pantalla/Operación

    De líquido con dos líneas
    Pantalla de cristal
    Botones
    Configuración Rápida

  • Salidas

    4...20mA
    Pulso
    Estatus
    PFM

  • Entradas

    -

  • Comunicación digital

    HART
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX
    FM
    CSA
    TIIS
    NEPSI/IEC sobre pedido

  • Measuring principle

    Vórtice

  • Encabezado del producto

    Medidor de flujo volumétrico para mediciones de líquido básico / gas /aplicaciones de vapor

  • Rango de diámetro nominal

    DN 15...300
    1/2"...12"

  • Máx. error medido

    Flujo volumétrico: +-1.0 %

  • Rango de medición

    3...19'700 m3/h

  • Máx. presión de proceso

    PN10...250
    Cl 150...1500
    JIS 10...40K

  • Rango de temperatura del medio

    -200...+400°C
    (-328...+752°F)
    hasta +450°C / 842°F sobre pedido

  • Grado de protección

    IP 67
    NEMA 4x

  • Pantalla/Operación

    De líquido con dos líneas
    Pantalla de cristal
    Botones
    Configuración Rápida

  • Salidas

    4...20mA
    Pulso
    Estatus
    PFM

  • Entradas

    -

  • Comunicación digital

    HART
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX
    FM
    CSA
    TIIS
    NEPSI/IEC sobre pedido

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • Sucesor

Seleccione su mercado / región