CNGmass
caudalímetro Coriolis

Caudalímetro Coriolis - CNGmass ©Endress+Hauser

Los caudalímetros para aplicaciones de reabastecimiento de fácil integración en el sistema

Cuando se trata de facturar y pagar por la cantidad real de GNC bombeado, la precisión de medición del surtidor es tan importante como en cualquier otro combustible. Así, el “cerebro” de cualquier surtidor de GNC es un caudalímetro que mide la cantidad de combustible transferida del surtidor al vehículo con la precisión más absoluta – fiabilidad a diario, las veinticuatro horas del día. Estas son algunas de las ventajas de CNGmass, que ha sido específicamente diseñado para estas aplicaciones:

  • Ventajas

    • Funcionamiento seguro excelente – fiable en condiciones de proceso extremas

    • Menor cantidad de puntos de medida – medición multivariable (caudal, densidad, temperatura)

    • Ahorro de espacio – Sin necesidad de tramos rectos de entrada/salida

    • Manejo fácil –...

  • Ámbito de aplicación

    • El principio de medición funciona con independencia de las propiedades físicas del fluido tales como la viscosidad o la densidad

    • Mediciones precisas de gas natural comprimido (GNC) en aplicaciones de reabastecimiento a alta presión.

    Propiedades del equipo

    • ...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Coriolis

  • Encabezado del producto

    El medidor de flujo de la aplicación de reabastecimiento con fácil integración de sistema. Medición precisa de gas natural comprimido (CNG) en aplicaciones de reabastecimiento con alta presión.

  • Características del sensor

    Excelente seguridad operacional – confiable bajo condiciones ambientales extremas. Menos puntos de medición de proceso – medición multivariable (flujo, densidad, temp). Instalación ahorradora de espacio – sin necesidad de entradas/salidas. flujo hasta 150 kg/min (330 lb/min). Presión de proceso hasta 350 bar (5080 psi).

  • Características del transmisor

    Fácil operación – reducida a las necesidades de la aplicación. Puesta en marcha rápida – dispositivos pre‐configurados. Recuperación automática de datos para servicio. Carcasa de transmisor ultra compacta, robusta. Salida de pulso y Modbus RS485.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 8 a 25 (⅜ a 1")

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición: 1.4435 (316L)
    Conexión: 1.4404 (316)

  • Variables medidas

    Flujo másico, densidad, temperatura, flujo volumétrico

  • Máx. error medido

    Flujo másico: ±0.5 % del lote

  • Rango de medición

    0 a 150 kg/min (0 a 330 lb/min)

  • Máx. presión de proceso

    350 bar (5080 psi)

  • Rango de temperatura del medio

    –50 a +125 °C (–58 a +257 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    –40 a +60 °C (–40 a +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    1.4301 (304), resistente a la corrosión

  • Material de la cubierta del transmisor

    Aluminio fundido con pintura electrostática

  • Grado de protección

    IP67, caja tipo 4X

  • Pantalla/Operación

    Sin operación local
    Posible configuración vía herramientas de operación

  • Salidas

    Salida de interruptor/pulso/frecuencia (pasivo), pulso desfasado por fase

  • Entradas

    Ninguno

  • Comunicación digital

    Modbus RS485

  • Suministro de energía

    DC 10 a 30 V AC 20 a 28 V

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, IECEx, NEC/CEC, FM, CSA, NEPSI

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)

    PTB, BEW, LNE, Rosstandart, NTEP approvals

  • Certificados y aprobaciones de presión

    CRN

  • Certificados del material

    3.1 material

  • Measuring principle

    Coriolis

  • Encabezado del producto

    El medidor de flujo de la aplicación de reabastecimiento con fácil integración de sistema. Medición precisa de gas natural comprimido (CNG) en aplicaciones de reabastecimiento con alta presión.

  • Características del sensor

    Excelente seguridad operacional – confiable bajo condiciones ambientales extremas. Menos puntos de medición de proceso – medición multivariable (flujo, densidad, temp). Instalación ahorradora de espacio – sin necesidad de entradas/salidas. flujo hasta 150 kg/min (330 lb/min). Presión de proceso hasta 350 bar (5080 psi).

  • Características del transmisor

    Fácil operación – reducida a las necesidades de la aplicación. Puesta en marcha rápida – dispositivos pre‐configurados. Recuperación automática de datos para servicio. Carcasa de transmisor ultra compacta, robusta. Salida de pulso y Modbus RS485.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 8 a 25 (⅜ a 1")

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición: 1.4435 (316L)
    Conexión: 1.4404 (316)

  • Variables medidas

    Flujo másico, densidad, temperatura, flujo volumétrico

  • Máx. error medido

    Flujo másico: ±0.5 % del lote

  • Rango de medición

    0 a 150 kg/min (0 a 330 lb/min)

  • Máx. presión de proceso

    350 bar (5080 psi)

  • Rango de temperatura del medio

    –50 a +125 °C (–58 a +257 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    –40 a +60 °C (–40 a +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    1.4301 (304), resistente a la corrosión

  • Material de la cubierta del transmisor

    Aluminio fundido con pintura electrostática

  • Grado de protección

    IP67, caja tipo 4X

  • Pantalla/Operación

    Sin operación local
    Posible configuración vía herramientas de operación

  • Salidas

    Salida de interruptor/pulso/frecuencia (pasivo), pulso desfasado por fase

  • Entradas

    Ninguno

  • Comunicación digital

    Modbus RS485

  • Suministro de energía

    DC 10 a 30 V AC 20 a 28 V

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, IECEx, NEC/CEC, FM, CSA, NEPSI

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), custody transfer

    PTB, BEW, LNE, Rosstandart, NTEP approvals

  • Certificados y aprobaciones de presión

    CRN

  • Certificados del material

    3.1 material

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification

Seleccione su mercado / región