Flowphant T DTT35
Detector de caudal másico

Flowphant T DTT35
Detector de caudal másico ©Endress+Hauser
Flowphant T DTT35
Detector de caudal másico en uso ©Endress+Hauser
Flowphant T DTT35
Detector de caudal másico ©Endress+Hauser

Monitorización segura de caudal y temperatura en procesos higiénicos. Compacto y económico.

El detector está diseñado para la monitorización e indicación seguras de los caudales másicos relativos de productos líquidos en aplicaciones sanitarias, por ejemplo, la monitorización de sistemas de circulación de agua de refrigeración y la monitorización de filtros en la industria de las bebidas. Seleccionable entre una o dos salidas de conmutación o una salida de conmutación y una salida analógica estandarizada para valores de caudal o temperatura. Diversas conexiones de proceso higiénico permiten un uso flexible.

  • Ventajas

    • Prácticamente sin pérdidas de carga

    • Software de configuración FieldCare para una configuración rápida y un almacenamiento fiable de los parámetros de configuración del equipo

    • Opcional: salida analógica de 4 a 20 mA para las lecturas de los valores de...

  • Ámbito de aplicación

    Detector de caudal másico para monitorización e indicación de caudales másicos relativos de productos líquidos en el rango de 0,03 a 3 m/s (0,1 a 9,84 ft/s). Flowphant T DTT35 − con conexiones a proceso para aplicaciones sanitarias.

    Ejemplos de aplicación:

    • Monitorización de...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Térmico

  • Encabezado del producto

    Interruptor de flujo para aplicaciones líquidas higiénicas, inteligente / programable; estilo de inserción

  • Rango de diámetro nominal

    DN 25...1000

  • Máx. error medido

    2% - 10% (por rango de medición)

  • Rango de medición

    1"...40"

  • Máx. presión de proceso

    120 bar (1.740 psi)

  • Rango de temperatura del medio

    -20...+85°C
    (-4...+185°F
    CIP posible desde 130°C hasta 266°F

  • Grado de protección

    IP 66

  • Pantalla/Operación

    LED
    Pantalla LCD

  • Salidas

    1 x PNP salida conmutable + 1 x 4...20 mA salida analógica

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
    • Order code

      The unit is not repairable

    • Order code 51516983

      Commubox FXA291 (Hardware)

      Serial USB Computer Interface Technical Data: - USB Version1.1 or higher - Power supply via USB - IP51; NEMA/Typ 3 - Ambient temperature: -20....+60oC - Ex: II(2) G (EEx ia) II C - ATEX: BVS 05 ATEX E 095 Scope of deliovery: Commubox FXA 291 MS Windows USB driver Device is submitted for CSA/FM application. The device may not be modified and may be used with intrinsically safe circuits with corresponding characteristics only (see safety certificate).

    • Order code 51005148

      Cable M12x1 l=5m

      5m cable 4x 0.34 mm2, molded PVC angled connector, M12x1 connector screw Cu Sn/Ni, IP67.

    • Order code 51006327

      M12 elbow plug ready for cable, IP67,PG7

    • Order code TTR31X-AA

      Rubber cap for interface terminal Contains 5 pieces

    • Order code TXU10-

      Configuration kit TXU10-

      for PC-programmable devices. set-up programme+interface cable for PC with USB-Port.

Seleccione su mercado / región