Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Proline Promag P 100
Caudalímetro electromagnético

Caudalímetro electromagnético - Proline Promag P 100 ©Endress+Hauser

El principio de medición de caudal electromagnético

El caudalímetro para las temperaturas de producto más elevadas con un transmisor ultracompacto

Promag P está destinado a aplicaciones químicas y de proceso con líquidos corrosivos a unas temperaturas elevadas del producto. Su transmisor ultracompacto ofrece un rendimiento completo en el espacio más pequeño y permite una integración perfecta del sistema, lo que hace que Promag P 100 sea la opción preferida para constructores de patín, fabricantes de equipos e integradores de sistemas. La tecnología Heartbeat garantiza el cumplimiento y la seguridad del proceso en todo momento.
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
    • Aplicaciones versátiles – una amplia variedad de materiales de las partes en contacto con el medio

    • Ahorro de energía en la medición de caudal – sin pérdida de carga gracias a un paso total

    • No precisa mantenimiento- sin partes móviles en el sensor

    • ...

  • Ámbito de aplicación

    • El principio de medición bidireccional es prácticamente independiente de la presión, densidad, temperatura y viscosidad

    • Destinado a aplicaciones químicas y de proceso con líquidos corrosivos y unas temperaturas elevadas del producto.

    Propiedades del equipo

    • Diámetro nominal:...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Electromagnético

  • Encabezado del producto

    El medidor de flujo para temperaturas de medio más altas con un transmisor ultra compacto. Dedicado para aplicaciones químicas y procesos con líquidos corrosivos y altas temperaturas del medio.

  • Características del sensor

    Aplicaciones versátiles – amplia variedad de materiales húmedos. Medición de flujo ahorrador de energía – no hay pérdida de presión debido a constricciones transversales. Libre de mantenimiento – sin partes móviles. Diámetro nominal: máx.. DN 600 (24"). Todas las aprobaciones comunes Ex.

  • Características del transmisor

    Transmisor ahorrador de espacio – funcionalidad completa en un pequeño espacio. Operación local ahorradora de tiempo sin software ni hardware adicional – servidor web integrado. Verificación integrada – Heartbeat Technology™. Robusto, cubierta de transmisión ultra compacta.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 15 a 600 (½ a 24")

  • Materiales húmedos

    Recubrimiento: PFA; PTFE
    Electrodos: 1.4435 (316L); Aleación C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalio; Platino;
    Titanio; Dúplex 1.4462 (UNS S31803)

  • Variables medidas

    Flujo volumétrico, conductividad, flujo másico, flujo volumétrico corregido, conductividad corregida

  • Máx. error medido

    Flujo volumétrico (estándar): ±0.5 % o. ± 1 mm/s (0.04 in/s)

    Flujo volumétrico (opcional) ±0.2 % o. ± 2 mm/s (0.08 in/s)

  • Rango de medición

    4 dm³/min a 9600 m³/h (1 a 44 000 gal/min)

  • Máx. presión de proceso

    PN 40, Clase 300, 20K

  • Rango de temperatura del medio

    Material del recubrimiento PFA: –20 a +150 °C (–4 a +302 °F)
    Material del recubrimiento PFA de alta temperatura: –20 a +180 °C (–4 a +356 °F)
    Material del recubrimiento PTFE: –40 a +130 °C (–40 a +266 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    Material de brida acero al carbón: –10 a +60 °C (+14 a +140 °F)
    Material de brida acero inoxidable: –40 a +60 °C (–40 a +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    DN 15 a 300 (½ a 12"): recubrimiento AlSi10Mg

    DN 350 a 600 (14 a 24"): Acero al carbón con barniz protector

  • Material de la cubierta del transmisor

    Recubierto de AlSi10Mg

  • Grado de protección

    IP66/67, caja tipo 4X

  • Pantalla/Operación

    Display retro iluminado de 4 líneas disponible (sin operación local)
    Posible configuración vía buscador web y herramientas de operación

  • Salidas

    4‐20 mA HART (activo)
    Pulso/frecuencia/salida de interruptor (pasiva)

  • Entradas

    Ninguno

  • Comunicación digital

    HART, PROFIBUS DP, Modbus RS485, Ethernet/IP, PROFINET

  • Suministro de energía

    DC 20 a 30 V

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO

  • Otras aprobaciones y certificados

  • Seguridad del producto

    CE, C-Tick

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025)
    La tecnología Heartbeat cumple con los requerimientos de rastreabilidad de acuerdo a ISO 9001:2008 – sección 7.6 a (certificación TÜV)

  • Aprobaciones marítimas y certificados

    ABS

  • Certificados y aprobaciones de presión

    3.1 material, calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025), NAMUR, PED, CRN

  • Certificados del material

    material 3.1

  • Aprobaciones higiénicas y certificados

    Aprobación para agua potable: ACS, NSF 61

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • 39
    • Nr 39 Order code 71185788

      Kit T-DAT, 100/300/400/500/500 digital

      Usage: Promag/Promass 100/300/500, 500 digital, Prosonic Flow E 100, Prosonic Flow 300, 500 digital, Promag 400(C). (C) = generation index C.

  • 30
  • 50
  • 21
    • Nr 21 Order code 71185789

      Kit cover, compact, Alu

      Usage: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow E 100/E Heat, CNGmass, LPGmass, LNGmass. Consists of: Cover Aluminium, coated. O-Ring 113,90 x 3,53 NBR for cover.

  • 20
    • Nr 20 Order code 71266334

      Kit cover, sight glass, compact, Alu

      Usage: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow E 100/E Heat. Consists of: Cover with sight glass Aluminium, coated. O-Ring 113,90 x 3,53 NBR for cover.

  • 70
    • Nr 70 Order code 71211571

      Kit housing gaskets, compact, Alu

      Usage: Promag 100. Consists of: O-Ring 113,90 x 3,53 NBR for cover. Gasket EPDM for housing/sensor H. Gasket EPDM for housing/sensor E/P. O-Ring 29,87 x 1,78 HNBR for sensor connector.

  • 15
  • 12
    • Nr 12 Order code 71276494

      Kit securing clamp, screw

      Usage: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow E 100/E Heat, CNGmass, LPGmass, LNGmass. Sensor housing: Promag 400(C), (C) = generation index C, Promag/Promass 500, Promag/Promass/Prosonic Flow 500 digital. Consists of: cover clamp, screw M4x16.

Seleccione su mercado / región