Deltatop DO61W

Este producto ya no se encuentra disponible.

Consulte la nueva generación en la sección predecesor / sucesor o contacte con su entidad local de Endress+Hauser.

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Delta P

  • Encabezado del producto

    Volumen calculado o medición del flujo de masa. dp elemento primario (orificio).
    Unión de brida de orificio con llave de brida.

  • Características del sensor

    Estandarizado internacionalmente ISO5167-2.

    Bridas de orificio incluidas.

    Placas de orificio intercambiables.

    Diseño compacto o remoto.

    Optimizable para pérdida de presión minimizada, incertidumbre mejorada o Reducción maximizada.

    Transmisor de presión diferencial Deltabar S/M.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 25...500

    1" ... 24"

  • Máx. error medido

    normalmente < 1% de volumen calculado o según la norma ISO5167 sin calibración.

  • Rango de medición

    0.1 ... 5'500m3/h

  • Máx. presión de proceso

    PN10 ... 160

    Cl.300 ... 2500

  • Rango de temperatura del medio

    Versión compacta:

    -200°C ... 200°C

    -328°F ... 392°F



    Versión remota:

    -200°C ... 1000°C

    -328°F ... 1832°F

  • Grado de protección

    Transmisor (Deltabar):

    IP67

    NEMA6P

  • Pantalla/Operación

    Transmisor (Deltabar):

    pantalla de 4 líneas

    3 botones

    Configuración rápida

    HistoROM

  • Salidas

    Transmisor (Deltabar):

    4 ... 20 mA

  • Comunicación digital

    Transmisor (Deltabar):

    HART

    PROFIBUS PA

    FOUNDATION Fieldbus

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    Transmisor (Deltabar):

    ATEX

    FM

    CSA

    IEC

    TIIS

    NEPSI

  • Measuring principle

    Delta P

  • Encabezado del producto

    Volumen calculado o medición del flujo de masa. dp elemento primario (orificio).
    Unión de brida de orificio con llave de brida.

  • Características del sensor

    Estandarizado internacionalmente ISO5167-2.

    Bridas de orificio incluidas.

    Placas de orificio intercambiables.

    Diseño compacto o remoto.

    Optimizable para pérdida de presión minimizada, incertidumbre mejorada o Reducción maximizada.

    Transmisor de presión diferencial Deltabar S/M.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 25...500

    1" ... 24"

  • Máx. error medido

    normalmente < 1% de volumen calculado o según la norma ISO5167 sin calibración."

    Incertidumbre del elemento primario excluyendo la incertidumbre de la densidad o compensación."

  • Rango de medición

    2.5 ... 50'000m3/h

  • Máx. presión de proceso

    PN10 ... 160

    Cl.300 ... 2500

  • Rango de temperatura del medio

    Versión compacta:

    -200°C ... 200°C

    -328°F ... 392°F



    Versión remota:

    -200°C ... 1000°C

    -328°F ... 1832°F

  • Grado de protección

    Transmisor (Deltabar):

    IP67

    NEMA6P

  • Pantalla/Operación

    Transmisor (Deltabar):

    pantalla de 4 líneas

    3 botones

    Configuración rápida

    HistoROM

  • Salidas

    Transmisor (Deltabar):

    4 ... 20 mA

  • Comunicación digital

    Transmisor (Deltabar):

    HART

    PROFIBUS PA

    FOUNDATION Fieldbus

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    Transmisor (Deltabar):

    ATEX

    FM

    CSA

    IEC

    TIIS

    NEPSI

  • Measuring principle

    Delta P

  • Encabezado del producto

    Volumen calculado o medición del flujo de masa. dp elemento primario (orificio).
    Unión de brida de orificio con llave de brida.

  • Características del sensor

    Estandarizado internacionalmente ISO5167-2.

    Bridas de orificio incluidas.

    Placas de orificio intercambiables.

    Diseño compacto o remoto.

    Optimizable para pérdida de presión minimizada, incertidumbre mejorada o Reducción maximizada.

    Transmisor de presión diferencial Deltabar S/M.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 25...500

    1" ... 24"

  • Máx. error medido

    típicamente < 1% del volumen o masa calculados de acuerdo a ISO5167 sin calibración.

    Incertidumbre del elemento primario excluyendo la incertidumbre de densidad o compensación.

  • Rango de medición

    2.5 ... 50'000 m3/h

    12.5 ... 250'000 kg/h a 10bar/230°C

  • Máx. presión de proceso

    PN10 ... 160

    Cl.300 ... 2500

  • Rango de temperatura del medio

    Versión compacta:

    -200°C ... 200°C

    -328°F ... 392°F



    Versión remota:

    -200°C ... 1000°C

    -328°F ... 1832°F

  • Grado de protección

    Transmisor (Deltabar):

    IP67

    NEMA6P

  • Pantalla/Operación

    Transmisor (Deltabar):

    pantalla de 4 líneas

    3 botones

    Configuración rápida

    HistoROM

  • Salidas

    Transmisor (Deltabar):

    4 ... 20 mA

  • Comunicación digital

    Transmisor (Deltabar):

    HART

    PROFIBUS PA

    FOUNDATION Fieldbus

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    Transmisor (Deltabar):

    ATEX

    FM

    CSA

    IEC

    TIIS

    NEPSI

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
    • Order code 71071897

      Screw set UNF7/16x1-3/4", steel, Viton

      Consists of: 4x screw, length 1-3/4", steel. 2x seal FKM Viton. Usage: manifold, milled. DA63M, DPD61D/DPD62D/DPD63D, DO61W/DO62C/DO63C/DO65F. Not for manifold + connection IEC61518, both side.

    • Order code 71071899

      Screw set UNF7/16x1-3/4", steel, PTFE

      Consists of: 4x screw, length 1-3/4", steel. 2x seal PTFE. Usage: manifold, milled. DA63M, DPD61D/DPD62D/DPD63D, DO61W/DO62C/DO63C/DO65F. Not for manifold + connection IEC61518, both side.

    • Order code 71071900

      Screw set UNF7/16x2-1/4", steel, Viton

      Consists of: 4x screw, length 2-1/4", steel. 2x seal FKM Viton. Usage: manifold, forging. DA63M, DPD61D/DPD62D/DPD63D, DO61W/DO62C/DO63C/DO65F. Not for manifold + connection IEC61518, both side.

    • Order code 71071901

      Screw set UNF7/16x2-1/4", steel, PTFE

      Consists of: 4x screw, length 2-1/4", steel. 2x seal PTFE. Usage: manifold, forging. DA63M, DPD61D/DPD62D/DPD63D, DO61W/DO62C/DO63C/DO65F. Not for manifold + connection IEC61518, both side.

    • Order code 71285305

      Screw set UNF7/16x1-3/4", VA, Viton

      Consists of: 4x screw, length 1-3/4", VA. 2x seal FKM Viton. Usage: manifold, milled. DA63M, DP61D/DP62D/DP63D, DO61W/DO62C/DO63C/DO65F. Not for manifold + connection IEC61518, both side.

    • Order code 71285307

      Screw set UNF7/16x1-3/4", VA, PTFE

      Consists of: 4x screw, length 1-3/4", VA. 2x seal PTFE. Usage: manifold, milled. DA63M, DP61D/DP62D/DP63D, DO61W/DO62C/DO63C/DO65F. Not for manifold + connection IEC61518, both side.

    • Order code 71285308

      Screw set UNF7/16x2-1/4", VA, Viton

      Consists of: 4x screw, length 2-1/4", VA. 2x seal FKM Viton. Usage: manifold, forging. DA63M, DP61D/DP62D/DP63D, DO61W/DO62C/DO63C/DO65F. Not for manifold + connection IEC61518, both side.

    • Order code 71285310

      Screw set UNF7/16x2-1/4", VA, PTFE

      Consists of: 4x screw, length 2-1/4", VA. 2x seal PTFE. Usage: manifold, forging. DA63M, DP61D/DP62D/DP63D, DO61W/DO62C/DO63C/DO65F. Not for manifold + connection IEC61518, both side.

  • Predecesor

Seleccione su mercado / región