Teqwave T – Equipo con tecnología de onda acústica superficial

Teqwave T – Equipo con tecnología de onda acústica superficial ©Endress+Hauser

Solución inteligente y altamente flexible para medición móvil de concentración – individualmente para su proceso

El Teqwave T portátil ofrece las opciones de aplicación más flexibles para el análisis temporal de líquidos in situ en su planta o laboratorio.Con un solo equipo, puede monitorizar valores de concentración en diversos puntos de medición y maximizar así la calidad de su producto con los gastos de operación mínimos. El transmisor móvil con su concepto de app personalizable y los puntos de medición preconfigurados le permite utilizar Teqwave T perfectamente adaptado a sus necesidades de producción.

  • Ventajas

    • Fácil, rápido y eficiente – análisis de líquidos en tiempo real in situ

    • Aplicaciones versátiles – un dispositivo para varias tareas

    • Máxima seguridad de proceso – medición fiable gracias al sensor robusto sin mantenimiento

    • Económico – seguimiento de la...

  • Ámbito de aplicación

    • La guía de ondas sonoras mide de forma precisa y fiable, se detectan hasta los cambios más pequeños

    • Medición de la concentración temporal de líquidos en diversos puntos de medición en planta y laboratorio.

    Propiedades del equipo

    • Preciso e independiente del...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Ultrasonic concentration

  • Encabezado del producto

    Smart, highly flexible solution for mobile concentration measurement – individually for your process. Easy, fast and efficient – real-time in situ liquid analysis. Temporary concentration measurement of liquids at various measuring points in plant and laboratory.

  • Características del sensor

    Versatile applications – one device for changing tasks. Highest process safety – reliable metering due to robust, maintenance-free sensor. Cost-saving – surveillance of product quality without sampling. Accurate and independent of flow profile. Insertion length: 180 mm (7").

  • Características del transmisor

    Customized usage – innovative app concept, easily expendable for changing measuring tasks. Fast, straightforward operation without metrology knowledge – pre-configured measuring points. Efficient plant monitoring – up to 8 hours of mobile operation without external power supply. Robust, portable transmitter with Li-ion battery 2300 mAh. Large color display with 4 operating keys.

  • Rango de diámetro nominal

    Insertion length: 180 mm (7")

  • Variables medidas

    Concentration
    Temperature
    Sound velocity

  • Máx. error medido

    Density: ±0.01g/cm³
    Temperature: ±0.5K
    Sound velocity: 2m/s

  • Rango de medición

    Concentration According to concentration app data sheet, maximum 0 to 100 %
    Sound velocity 600 to 2000 m/s
    Temperature concentration app data sheet, maximum 0 to +100 °C (32 to +212 °F)
    Density 0.7 to 1.5 g/cm³

  • Rango de temperatura del medio

    0 to 100 °C (32 to 212 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    Sensor: 0 to 50 °C (32 to 122 °F)
    Transmitter: 0 to 40 °C (32 to 104 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    Stainless steel V4A 1.4571

  • Grado de protección

    Sensor: IP68 (with cable plugged in), IP66 (without cable connector)
    Transmitter: IP40

  • Pantalla/Operación

    3.5" TFT display with 4 operating keys

  • Suministro de energía

    Lithium-ion battery (2300 mAh capacity)

  • Seguridad del producto

    CE, C-Tick

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • 61
  • 89
    • Nr 89 Order code D9TB-

      Teqwave T, D9TB, Mobile

      Measurement device with SAW technology Mobile version. Application: Temporary concentration measurement of liquids at various measuring points in plant + laboratory. Accurate, independent of flow profile. Innovative app concept. Transmitter: robust with Li-ion battery. :: Mobile concentration measuring device – smart, highly flexible and individual. :: Easy, fast and efficient – real-time in situ liquid analysis.

Seleccione su mercado / región