Deltatop DP62D

Este producto ya no se encuentra disponible.

Consulte la nueva generación en la sección predecesor / sucesor o contacte con su entidad local de Endress+Hauser.

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Delta P

  • Encabezado del producto

    Volumen calculado o medición del flujo de masa. dp elemento primario (Pitot).

    Tubo pitot promedio con perfil de diamante de 25,4mm.

  • Características del sensor

    Sistema de inserción.

    Tamaño de tubo DN100...2000 ; 4...80".

    Versión retráctil disponible.

    Medición bidireccional.

    Diseño compacto o remoto.

    Transmisor de presión diferencial Deltabar S/M.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 100...2000

    4" ... 80"

  • Máx. error medido

    típicamente 1% del volumen o masa calculados.

    Incertidumbre del elemento primario excluyendo la incertidumbre de densidad o compensación.

  • Rango de medición

    200 ... 500'000m3/h

  • Máx. presión de proceso

    PN6 ... 250

    Cl.300 ... 1500

  • Rango de temperatura del medio

    Versión compacta:

    -200°C ... 200°C

    -328°F ... 392°F



    Versión remota:

    -200°C ... 1000°C

    -328°F ... 1832°F

  • Grado de protección

    Transmisor (Deltabar):

    IP67

    NEMA6P

  • Pantalla/Operación

    Transmisor (Deltabar):

    pantalla de 4 líneas

    3 botones

    Configuración rápida

    HistoROM

  • Salidas

    Transmisor (Deltabar):

    4 ... 20 mA

  • Comunicación digital

    Transmisor (Deltabar):

    HART

    PROFIBUS PA

    FOUNDATION Fieldbus

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    Transmisor (Deltabar):

    ATEX

    FM

    CSA

    IEC

    TIIS

    NEPSI

  • Measuring principle

    Delta P

  • Encabezado del producto

    Volumen calculado o medición del flujo de masa. dp elemento primario (Pitot).

    Tubo pitot promedio con perfil de diamante de 25,4mm.

  • Características del sensor

    Sistema de inserción.

    Tamaño de tubo DN100...2000 ; 4...80".

    Versión retráctil disponible.

    Medición bidireccional.

    Diseño compacto o remoto.

    Transmisor de presión diferencial Deltabar S/M.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 100...2000

    4" ... 80"

  • Máx. error medido

    típicamente 1% del volumen o masa calculada.

  • Rango de medición

    8.0 ... 17'500m3/h

  • Máx. presión de proceso

    PN6 ... 250

    Cl.300 ... 1500

  • Rango de temperatura del medio

    Versión compacta:

    -200°C ... 200°C

    -328°F ... 392°F



    Versión remota:

    -200°C ... 1000°C

    -328°F ... 1832°F

  • Grado de protección

    Transmisor (Deltabar):

    IP67

    NEMA6P

  • Pantalla/Operación

    Transmisor (Deltabar):

    pantalla de 4 líneas

    3 botones

    Configuración rápida

    HistoROM

  • Salidas

    Transmisor (Deltabar):

    4 ... 20 mA

  • Comunicación digital

    Transmisor (Deltabar):

    HART

    PROFIBUS PA

    FOUNDATION Fieldbus

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    Transmisor (Deltabar):

    ATEX

    FM

    CSA

    IEC

    TIIS

    NEPSI

  • Measuring principle

    Delta P

  • Encabezado del producto

    Volumen calculado o medición del flujo de masa. dp elemento primario (Pitot).

    Tubo pitot promedio con perfil de diamante de 25,4mm.

  • Características del sensor

    Sistema de inserción.

    Tamaño de tubo DN100...2000 ; 4...80".

    Versión retráctil disponible.

    Medición bidireccional.

    Diseño compacto o remoto.

    Transmisor de presión diferencial Deltabar S/M.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 100...2000

    4" ... 80"

  • Máx. error medido

    típicamente 1% del volumen o masa calculados.

    Incertidumbre del elemento primario excluyendo la incertidumbre de densidad o compensación.

  • Rango de medición

    200 ... 200'000 m3/h

    1'000 ... 1'000'000 kg/h a 10bar/230°C

  • Máx. presión de proceso

    PN6 ... 250

    Cl.300 ... 1500

  • Rango de temperatura del medio

    Versión compacta:

    -200°C ... 200°C

    -328°F ... 392°F



    Versión remota:

    -200°C ... 1000°C

    -328°F ... 1832°F

  • Grado de protección

    Transmisor (Deltabar):

    IP67

    NEMA6P

  • Pantalla/Operación

    Transmisor (Deltabar):

    pantalla de 4 líneas

    3 botones

    Configuración rápida

    HistoROM

  • Salidas

    Transmisor (Deltabar):

    4 ... 20 mA

  • Comunicación digital

    Transmisor (Deltabar):

    HART

    PROFIBUS PA

    FOUNDATION Fieldbus

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    Transmisor (Deltabar):

    ATEX

    FM

    CSA

    IEC

    TIIS

    NEPSI

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
    • Order code 71071873

      Cutting ring DP62D, 316Ti

    • Order code 71071890

      Cutting ring connection DP62D, 316L

      Cutting ring, 316L. W/o extension.

    • Order code 71071895

      Cutting ring connection DP62D, steel

      Cutting ring, Steel. W/o extension.

    • Order code 52015813

      Gasket 17.7x24.0x2.7, PTFE, 4 pieces

      Usage: 3/5 valve manifold DA63M.

    • Order code 52019117

      Gasket 20.0x2.65, S-FKM 90, 4 pieces

      Gasket FKM Viton. Usage: Deltatop, Deltaset.

    • Order code 71285305

      Screw set UNF7/16x1-3/4", VA, Viton

      Consists of: 4x screw, length 1-3/4", VA. 2x seal FKM Viton. Usage: manifold, milled. DA63M, DP61D/DP62D/DP63D, DO61W/DO62C/DO63C/DO65F. Not for manifold + connection IEC61518, both side.

    • Order code 71285307

      Screw set UNF7/16x1-3/4", VA, PTFE

      Consists of: 4x screw, length 1-3/4", VA. 2x seal PTFE. Usage: manifold, milled. DA63M, DP61D/DP62D/DP63D, DO61W/DO62C/DO63C/DO65F. Not for manifold + connection IEC61518, both side.

    • Order code 71285308

      Screw set UNF7/16x2-1/4", VA, Viton

      Consists of: 4x screw, length 2-1/4", VA. 2x seal FKM Viton. Usage: manifold, forging. DA63M, DP61D/DP62D/DP63D, DO61W/DO62C/DO63C/DO65F. Not for manifold + connection IEC61518, both side.

    • Order code 71285310

      Screw set UNF7/16x2-1/4", VA, PTFE

      Consists of: 4x screw, length 2-1/4", VA. 2x seal PTFE. Usage: manifold, forging. DA63M, DP61D/DP62D/DP63D, DO61W/DO62C/DO63C/DO65F. Not for manifold + connection IEC61518, both side.

    • Order code
    • Order code
  • Predecesor

Seleccione su mercado / región