Prosonic Flow E Heat
Caudalímetro por ultrasonidos

Prosonic Flow E Heat - Caudalímetro por ultrasonidos ©Endress+Hauser

El principio de medición de caudal por ultrasonidos

Prosonic Flow E Heat - Caudalímetro por ultrasonidos ©Endress+Hauser

Sensor de flujo calorífico industrial y certificado para una medición mejorada de consumo energético

Prosonic Flow E Heat es el sensor de flujo calorífico perfecto para una gestión energética mejorada en todas las industrias. Ofrece certificados de custody transfer para aplicaciones de calentamiento y refrigeración y está optimizado para un uso industrial flexible.

  • Ventajas

    • Pleno cumplimiento de las normativas custody transfer

    • Estabilidad a largo plazo – sensor fiable con un diseño industrial robusto

    • Ahorro de energía y costes – sensor optimizado para tuberías aisladas térmicamente en su totalidad

    • Medición de caudal fiable –...

  • Ámbito de aplicación

    • El principio de medición es independiente de la presión, densidad, temperatura y conductividad

    • La mejor opción para la gestión energética del agua (p. ej. calentamiento y refrigeración) en todas las industrias.

    Propiedades del equipo:

    • Exactitud de medición...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Flujo ultrasónico

  • Encabezado del producto

    Industrial, certified heat flow sensor for improved energy consumption measurement. Full compliance with custody transfer regulations. Best choice for energy management of water (e.g. heating and cooling) across all industries.

  • Características del sensor

    Long-term stability – reliable sensor with robust industrial design. Energy and cost savings – optimized sensor for fully insulated pipes. Dependable flow measurement – high turndown. Accuracy Class 2 according to international approvals such as MI-004, EN 1434, OIML R75. Entire sensor housing made of stainless steel.

  • Características del transmisor

    Effortless, safe operation – no commissioning needed, no unauthorized device access due to locked pulse output. Simple process indication – direct reading of status information via color LEDs. Increased reliability – comprehensive diagnostics. Certified pulse output. Cost-efficient, application-optimized transmitter.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 50 to 150 (2"to 6")

  • Materiales húmedos

    Measuring tube: 1.4301 (F304)

    Process Connection: 1.4571; 1.4404 (F316L); 1.0038 (S235JR); 1,4306 (F304L); 1.4307 (F304L); A105

  • Variables medidas

    Flow velocity, sound velocity

  • Máx. error medido

    MID 004 accuracy class II (2%)

  • Rango de medición

    0.025 to 5 m/s (0.02 to 16.4 ft/s)
    0 to 6360 dm3/min (0 to 1680 gal/min)

  • Máx. presión de proceso

    PN 25/ ASME Cl. 150

  • Rango de temperatura del medio

    0 to 150° (17.8 to 302 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    -20 to 60 °C (-4 to 140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    Stainless steel

  • Material de la cubierta del transmisor

    Compact: AlSi10Mg, coated

  • Grado de protección

    Standard: IP66/67, Type 4X enclosure

    With opened housing: IP20, Type 1 enclosure

  • Pantalla/Operación

    direct reading of status information via color LEDs

  • Salidas

    Pulse/Frequency

  • Entradas

    None

  • Comunicación digital

    None

  • Suministro de energía

    DC 19.2 to 28.8 V

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    None

  • Seguridad del producto

    CE, C-Tick, EAC marking

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
    MI-004 Thermal Energy
    OIML R75 Class 2

  • Certificados y aprobaciones de presión

    PED

  • Certificados del material

    3.1 material

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • 30
  • 21
    • Nr 21 Order code 71185789

      Kit cover, compact, Alu

      Usage: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow E 100/E Heat, CNGmass, LPGmass, LNGmass. Consists of: Cover Aluminium, coated. O-Ring 113,90 x 3,53 NBR for cover.

  • 20
    • Nr 20 Order code 71266334

      Kit cover, sight glass, compact, Alu

      Usage: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow E 100/E Heat. Consists of: Cover with sight glass Aluminium, coated. O-Ring 113,90 x 3,53 NBR for cover.

  • 70
    • Nr 70 Order code 71185795

      Kit housing gaskets, compact, Alu

      Usage: Promass 100, Prosonic Flow E 100/E Heat, CNGmass, LPGmass, LNGmass. Consists of: O-Ring 113,90 x 3,53 NBR for cover. Gasket EPDM for housing/sensor.

  • 15
  • 12
    • Nr 12 Order code 71276494

      Kit securing clamp, screw

      Usage: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow E 100/E Heat, CNGmass, LPGmass, LNGmass. Sensor housing: Promag 400(C), (C) = generation index C, Promag/Promass 500, Promag/Promass 500 digital. Consists of: cover clamp, screw M4x16.

    • Nr 12 Order code 71276495

      Kit screw sealing, transm./sensor, alu

      Usage: Transmitter housing: CNGmass, LPGmass, LNGmass, Prosonic Flow E Heat, Sensor housing: Promag 400(C), (C) = generation index C. Consists of: cover clamp, screw sealing M4x16.

Seleccione su mercado / región