%20with%20flange%20connections%20for%20energy%20management%20of%20water%20across%20all%20industries%20-%20PP01.jpg)
Resumen de especificaciones
-
Error de medición máx.
MID 004 clase de precisión II (2 %)
-
Rango de medición
0,025 a 5 m/s (0,02 a 16,4 ft/s)
0 a 6360 dm3/min (0 a 1680 gal/min) -
Rango de temperatura del medio
0 a 150 °C (17,8 a 302 °F)
-
Máx. presión de proceso
PN 25 / ASME Cl. 150
-
Materiales húmedos
Tubo de medición: 1.4301 (F304)
Conexión a proceso: 1.4571; 1.4404 (F316L); 1.0038 (S235JR); 1,4306 (F304L); 1.4307 (F304L); A105
Ámbito de aplicación
Prosonic Flow E Heat es el sensor de flujo calorífico perfecto para una gestión energética mejorada en todas las industrias. Ofrece certificados de custody transfer para aplicaciones de calentamiento y refrigeración y está optimizado para un uso industrial flexible.
El principio de medición es independiente de la presión, densidad, temperatura y conductividad
La mejor opción para la gestión energética del agua (p. ej. calentamiento y refrigeración) en todas las industrias.
Propiedades del equipo:
Exactitud de medición de clase 2 conforme a certificados internacionales tales como MI-004, EN 1434, OIML R75
Cabezal del sensor hecho enteramente de acero inoxidable
Temperaturas de proceso hasta 150 °C (302 °F)
Salida de pulsos certificada
Transmisor económico y optimizado para aplicaciones
Ventajas
Pleno cumplimiento de las normativas custody transfer
Estabilidad a largo plazo – sensor fiable con un diseño industrial robusto
Ahorro de energía y costes – sensor optimizado para tuberías aisladas térmicamente en su totalidad
Medición de caudal fiable – alta rangeabilidad
Operación segura y sin esfuerzo – sin puesta en marcha, sin accesos no autorizados gracias a la salida de pulsos bloqueada
Indicación de proceso simple – lectura directa de la información de estado mediante LED de colores
Mayor fiabilidad – diagnósticos exhaustivos
Vídeos
-
El principio de medición de caudal por ultrasonidos
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
Measuring principle
Flujo ultrasónico
-
Título del producto
Sensor de flujo calorífico industrial certificado para una medición mejorada de consumo energético.
Pleno cumplimiento de las normativas custody transfer.
La mejor opción para la gestión energética del agua (p. ej. calentamiento y refrigeración) en todas las industrias. -
Características del sensor
Estabilidad a largo plazo; sensor fiable con un diseño industrial robusto. Ahorro de energía y costes; sensor optimizado para tuberías aisladas térmicamente en su totalidad. Medición de caudal fiable; alta rangeabilidad.
Accuracy Class 2 according to international approvals such as MI-004, EN 1434, OIML R75. Entire sensor housing made of stainless steel. Process temperatures up to 150 °C (302 °F). -
Características del transmisor
Operación segura y sin esfuerzo; sin puesta en marcha, sin accesos no autorizados gracias a la salida de pulsos bloqueada. Indicación de proceso simple; lectura directa de la información de estado mediante LED de colores. Mayor fiabilidad; diagnósticos exhaustivos.
Certified pulse output. Cost-efficient, application-optimized transmitter. -
Rango de diámetro nominal
DN 50 a 150 (2" a 6")
-
Materiales húmedos
Tubo de medición: 1.4301 (F304)
Conexión a proceso: 1.4571; 1.4404 (F316L); 1.0038 (S235JR); 1,4306 (F304L); 1.4307 (F304L); A105 -
Variables medidas
Velocidad del caudal, velocidad del sonido
-
Error de medición máx.
MID 004 clase de precisión II (2 %)
-
Rango de medición
0,025 a 5 m/s (0,02 a 16,4 ft/s)
0 a 6360 dm3/min (0 a 1680 gal/min) -
Máx. presión de proceso
PN 25 / ASME Cl. 150
-
Rango de temperatura del medio
0 a 150 °C (17,8 a 302 °F)
-
Rango de temperatura ambiente
–20 a 60 °C (–4 a 140 °F)
-
Material de carcaza del sensor
Acero inoxidable
-
Material de la cubierta del transmisor
Compacta: AlSi10Mg, recubierta
-
Grado de protección
Estándar: IP 66/67, carcasa tipo 4X
Con caja abierta: IP20, carcasa tipo 1 -
Pantalla/Operación
lectura directa de la información de estado mediante LED de colores
-
Salidas
Pulsos/Frecuencia
-
Entradas
Ninguno
-
Comunicación digital
Ninguno
-
Suministro de energía
19,2 a 28,8 VCC
-
Aprobaciones para áreas peligrosas
Ninguno
-
Seguridad del producto
Marcas CE, C-Tick, EAC
-
Aprobaciones y certificados metrológicos
Calibración realizada en laboratorios de calibración acreditados (según ISO/IEC 17025)
MI-004 sobre energía térmica
OIML R75 Clase 2 -
Certificados y aprobaciones de presión
PED
-
Certificados del material
3.1 sobre materiales
Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto
Elija entre nuestras opciones recomendadas
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Looking for more options? Please use the configurador individual para continuar.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
¿Busca más opciones? Utilice el configurador individual para continuar.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Precios por unidad
-
<%range%><%price%>
-
- Complementos opcionales
Configuración individual
Normalmente comprados juntos
Productos relacionados