Medición por horquilla vibrante
Calculador de densidad FML621

Calculador de densidad FML621 ©Endress+Hauser

Medición de densidad, densidad de referencia y concentración de líquidos junto con un equipo Liquiphant

La línea de medición de densidad puede utilizarse con todos los productos líquidos para la detección de producto, para calcular la densidad de referencia, para calcular la concentración de un líquido, para convertir valores a otras unidades como °Brix, °Baumé, °API, etc. Otras opciones son por ejemplo, la determinación de la densidad de referencia, la diferenciación inteligente de productos o la identificación de concentraciones, las cuales perminten al usuario monitorizar la calidad del proceso. Protecciones EEx ia, EEx de y EEx d para uso en zonas con peligro de explosión.

  • Ventajas

    • Medición empleada en depósitos y tuberías sin necesidad de recirculaciones

    • Gran número de conexiones a proceso para elegir: uso universal

    • Integración de equipos de medición de temperatura existentes para compensación de temperatura

    • Sin partes mecánicas...

  • Ámbito de aplicación

    Calculador de densidad para la medición de densidad, densidad de referencia y concentración de líquidos.

    • Temperatura ambiente: -20 a +50 °C (-4 a +122 °F)

    • Certificados internacionales de protección contra explosión

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Densidad de vibración

  • Característica / Aplicación

    Computadora de densidad

    El software ofrece módulos para medición de densidad, densidad de referencia, concentración de líquidos y para detección inteligente de medios

  • Suministro / Comunicación

    AC 90-253V

    DC 20-36V

  • Temperatura ambiente

    -20...50°C

  • Salida

    4-20mA

    Profibus DP

    Ethernet

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX

  • Opciones

    Capacidades matemáticas para más cálculos

  • Especialidades

    Configuración con ReadWin2000

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification

Seleccione su mercado / región