Instrumento de medición de tanques
Calibrador de flotador LT5

Calibrador de flotador LT5 ©Endress+Hauser

Medición mecánica de tanques para una medición de nivel precisa y fiable

Se ha desarrollado el calibrador de flotador LT5 para todas las áreas de la industria. Muchos años de funcionamiento en una amplia variedad de aplicaciones han demostrado su fiabilidad.

  • Ventajas

    • No se requiere energía eléctrica para realizar la medición

    • Verificación de repetibilidad incorporada

    • La lectura directa en el lado del depósito le permite comprobar fácilmente el indicador de nivel

    • Se puede instalar en diversos depósitos que comprenden los...

  • Ámbito de aplicación

    Indicación del nivel de productos del petróleo tales como petróleo crudo, queroseno, aceite ligero y viscoso, aceite vegetal, aceite de palma, aceite de semillas y aceite animal, líquidos muy viscosos tales como el asfalto; determinados productos...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Medición de Tanque Servo / Flotante

  • Característica / Aplicación

    Medición de Tanque Mecánica para una Medición de Nivel precisa y confiable

  • Especialidades

    Pantalla mecánica

  • Precisión

    hasta ±2mm (+/- 0.08")

  • Temperatura ambiente

    20 °C ... +70 °C

    (-4 °F ... +158 °F)

  • Temperatura del proceso

    -200 °C ... 200 °C

    (-328 °F ... 392 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    1bar abs...24.5 bar abs

    15 psi...355.25 psi

  • Principales partes húmedas

    SUS316, PVC

  • Conexión a proceso

    Rosca: 1", 1 1/2"

    Brida: 40A,

  • Máx. distancia de medición

    30m (98ft)

  • Aprobaciones de diseño

    EN 10204-3.1

  • Límites de la aplicación

    Densidad de líquido de medición: 0.5 - 2.0 g/cm3

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification

Seleccione su mercado / región