Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Detección de nivel por horquilla vibrante
Liquiphant FTL71

Liquiphant FTL71 ©Endress+Hauser

Principio de medición por horquilla vibrante

Liquiphant con comprobación de funciones permanente es siempre la opción segura para la detección de nivel en líquidos

Detección de nivel con tubo de extensión para todo tipo de líquidos en aplicaciones a altas temperaturas

Liquiphant FTL71 es un equipo de detección de nivel con tubo de extensión para uso en zonas con peligro de explosión que está dotado con todos los certificados internacionales. FTL71 está especialmente diseñado para aplicaciones con temperaturas de proceso elevadas, de hasta 280°C, y puede ser usado en sistemas hasta SIL2, con redundancia homogénea hasta SIL3. Una segunda línea integrada de defensa ofrece el máximo nivel de seguridad. Valores de medición fiables, insensibles a: cambios en las propiedades del producto, caudal, turbulencias, burbujas de gas, espuma, vibraciones o adherencias.
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
  • Resumen de especificaciones

    • Temperatura del proceso

      -60 °C...+280 °C
      (-76 °F...+540 °F)
      (300°C / 572°F, 50h acumuladas)

    • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

      Vacío...100 bar
      (Vacío...1450 psi)

    • Densidad min. del medio

      0.5g/cm³ (0.4g/cm³ opcional)

please wait Loading alternative products

Selección rápida
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
  • Ventajas

    • Uso en sistemas de seguridad que requieren seguridad hasta SIL2 según
      IEC 61508/IEC 61511-1

    • Con aislador estanco soldado de máxima seguridad en caso de daños en el sensor

    • Amplia variedad de electrónicas, por ejemplo, salidas de señal NAMUR, relé,...

  • Ámbito de aplicación

    Detección de nivel para todo tipo de líquidos.

    • Conexiones a proceso: roscas y bridas

    • Temperatura: -60 a +280 °C (-76 a +540 °F)

    • Presión: -1 a +100 bar (-14,5 a +1.450 psi)

    • Material del sensor: 316L, Alloy (PFA y Enamel bajo demanda)

    • Certificados...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Líquidos con vibración

  • Característica / Aplicación

    Concepto de carcasa modular
    Altas temperaturas de proceso de hasta 280 °C
    Amplia gama de conexiones al proceso
    Interfaces analógicas y bus
    Amplia gama de certificaciones (por ej., Ex, WHG)
    compacto, por ej., tuberías
    Sellado dual/Segunda línea de defensa

  • Especialidades

    Detección de espuma
    Se detecta un cambio de densidad
    segunda línea de defensa

  • Suministro / Comunicación

    PROFIBUS PA
    19...253V AC
    10...55V DC-PNP
    19...253V AC bzw 10...55V DC
    8/16mA, 11...36V DC
    NAMUR
    PFM

  • Temperatura ambiente

    -50 °C...+70 °C
    (-58 °F...+158 °F)

  • Temperatura del proceso

    -60 °C...+280 °C
    (-76 °F...+540 °F)
    (300°C / 572°F, 50h acumuladas)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Vacío...100 bar
    (Vacío...1450 psi)

  • Densidad min. del medio

    0.5g/cm³ (0.4g/cm³ opcional)

  • Principales partes húmedas

    316L / Aleación
    PFA y Enamel sobre pedido

  • Conexión a proceso

    Cuerda:

    G3/4A, G1A, R3/4", R1, NPT3/4, NPT1

    Brida:

    DIN DN25...DN100,

    ASME 1"...4",

    JIS 25A...100A

  • Longitud del sensor

    Longitud 130mm (5.12") (Liquiphant II)
    148mm...3000mm / 6000mm opcional
    (5.83"...118" / 236" opcional)

  • Comunicación

    PROFIBUS PA
    19...253V AC
    10...55V DC-PNP
    19...253V AC bzw 10...55V DC
    8/16mA, 11...36V DC
    NAMUR
    PFM

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, FM, CSA, TIIS

    WHG Protección contra sobrellenado

    SIL

    EN10204-3.1

    NACE

    GL/ABS sector naval
    ASME B31.3

  • Aprobaciones de seguridad

    Prevención contra sobrellenado WHG

    SIL

  • Aprobaciones de diseño

    EN 10204-3.1

    NACE MR0175, MR0103

    ASME B31.3

    AD2000

  • Aprobación marítima

    GL/ ABS

  • Opciones

    Carcasa de uso rudo de acero inoxidable principalmente para la industria de gas y combustible

  • Componentes

    FTL325P/FTL375P Interfaz PFM
    FTL325N/FTL375N Interfaz NAMUR

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • 20
    • Nr 20 Order code 52002698

      Cover F13 Ex Alu, gasket

      O-ring EPDM. Usage: housing F13, aluminium, Ex d.

    • Nr 20 Order code 52002699

      Cover F17 Alu, gasket

      O-ring EPDM. Usage: housing F17, aluminium.

    • Nr 20 Order code 52006903

      Cover T13 Alu, gasket EPDM

      O-ring EPDM. Usage: housing T13, aluminium.

    • Nr 20 Order code 52025606

      Cover F16 grey, PBTP, gasket

      Gasket EPDM. Usage: housing F16 Polyester, FMI21, FMI51/FMI52, FMU30, FTI51/FTI52/ FTI55/FTI56, FTI77, FTL50/FTL51/FTL51C/ FTL51H, FTL70/FTL71, FTL80/FTL81/FTL85, FTW31/FTW32.

    • Nr 20 Order code 52025790

      Cover F16 transparent, gasket

      Gasket EPDM. Usage: housing F16 Polyester.

    • Nr 20 Order code 71114754

      Cover F27 316L, gasket EPDM

      Material: 316L. O-ring 70.0x3.0 EPDM. Usage: stainless steel housing F27, FTL50/FTL51/FTL51C, FTL70/FTL71, FTL80/FTL81/FTL85.

  • 12
    • Nr 12 Order code 52004236

      Adapter set housing/electronics FTL5x/7x

      Fixing set, consists of: Securing ring 301. Adapter ring PPA. Usage: Liquiphant M/S.

  • 21
  • 25
    • Nr 25 Order code 52007103

      Cover T13 "Terminal" Alu, gasket EPDM

      O-ring EPDM. Usage: terminal compartment, housing T13, aluminium.

  • 30
    • Nr 30 Order code 52002304

      Electronics FEL51 19-253VAC

      Level switch 2-wire. Hardware version 01.00. Software version 01.00.01. Usage: FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL70/FTL71.

    • Nr 30 Order code 52002305

      Electronics FEL52 10-55VDC-PNP

      Level switch 3-wire. Hardware version 01.00. Software version 01.00.01. Usage: FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL70/FTL71.

    • Nr 30 Order code 52002306

      Electronics FEL54 relays DPDT

      19-253VAC/19-55VDC. Hardware version 01.00. Software version 01.00.01. Usage: FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL70/FTL71.

    • Nr 30 Order code 52002307

      Electronics FEL55 11-36VDC

      Level switch 2-wire 4-20mA. Hardware version 01.00. Software version 01.00.01. Usage: FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL70/FTL71.

    • Nr 30 Order code 52002308

      Electronics FEL56 NAMUR

      Level switch 2-wire. Hardware version 01.01. Software version 01.00.01. Usage: FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL70/FTL71.

    • Nr 30 Order code 52002309

      Electronics FEL57 PFM

      Level switch 2-wire. Hardware version 01.01. Software version 01.00.01. Usage: FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL70/FTL71.

    • Nr 30 Order code 52006454

      Electronics FEL58 NAMUR

      Level switch 2-wire + push button. Hardware version 01.02. Software version 01.00.01. Usage: Liquiphant M/S (HT).

    • Nr 30 Order code 71074953

      Electronics FEL50A,PA,HW02.00,SW01.03.00

      PROFIBUS PA. Hardware version 02.00. Software version 01.03.00. Current consumption: 12.5mA+/-1.0mA. Usage: FTL50/FTL50H/ FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL70/FTL71.

    • Order code 71127760

      Protection cover F16 housing

      Usage: FDR56, FMI21, FMI51/FMI52, FQR56, FTI51/FTI52/FTI55/FTI56, FTI77, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL70/FTL71, FTL80/FTL81/FTL85, FTM20/FTM21, FTM50/FTM51/FTM52, FTR20, FTW31/FTW32/FTW33.

    • Order code 71040497

      Weather protection cover F13/F17/F18/F27

      Usage: FMI51/FMI52, FTI51/FTI52/FTI55/FTI56, FTI77, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL70/FTL71, FTL80/FTL81/FTL85, FTM20/FTM21, FTM50/FTM51/FTM52.

    • Order code 942262-0000

      Weather protection cover F6/F10

      Material: PA. Usage: FTL70/FTL71.

    • Order code 71067434

      Modification name plate, non Ex

      Blank. To fill in the new order code when a non Ex instrument has been modified. Usage: FMB50/FMB51/FMB52, FMR230/FMR231, FMR240/FMR244/FMR245, FMR250,FMR530/FMR532,FTL50/FTL50H/FTL51/ FTL51C/FTL51H, FTL70/FTL71, FTL80/FTL81/ FTL85, NMR81, PMC51, PMC71, PMP51/PMP55.

  • 57
    • Nr 57 Order code 52014048

      Sealing ring G1, 33x39 FA, 5 pcs.

      Process gasket DIN7603-A. Usage: process connection, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTI55, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81, QMW43. Sliding sleeve G1 316L (52003663), 316L, 3.1 (52011880), AlloyC22, 3.1 (71118691), FTL51, FTL71, FTL81, AlloyC22 (52003664), FTL51, FTL71.

    • Nr 57 Order code 52014047

      Sealing ring G1-1/2, 48x55 FA, 5 pcs.

      Process gasket DIN7603-A. Usage: process connection, FMI21, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTI55, FTW31/FTW32, FMP51/FMP57, FMR60/FMR62/FMR67, Sliding sleeve G1-1/2 316L (52003665), 316L,3.1 (52011882), FTL51, FTL71,FTL81, AlloyC4 (52003666), FTL51, FTL71.

    • Order code 71118691

      Sliding sleeve 100bar G1, AlloyC22, 3.1

      Switch point adjustment. Max 100bar process pressure. :: Disassembly protect. under pressure. Material: AlloyC22. Inspection cert. EN10204-3.1 material (AlloyC22 wetted parts). Usage: FTL41, FTL51, FTL51B, FTL71, FTL81.

    • Order code 52003663

      Sliding sleeve 100bar G1, 316L

      Switch point adjustment. Max 100bar process pressure. :: Disassembly protect. under pressure. Material: 316L. Usage: FTL41, FTL51, FTL51B, FTL64, FTL71, FTL81.

    • Order code 52011880

      Sliding sleeve 100bar G1, 316L, 3.1

      Switch point adjustment. Max 100bar process pressure. :: Disassembly protect. under pressure. Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material (316L wetted parts). Usage: FTL41, FTL51, FTL51B, FTL64, FTL71, FTL81.

    • Order code 52003664

      Sliding sleeve 100bar G1, AlloyC4

      Switch point adjustment. Max 100bar process pressure. :: Disassembly protect. under pressure. Material: AlloyC4. Usage: FTL51, FTL71.

    • Order code 52003665

      Sliding sleeve 100bar G1-1/2, 316L

      Switch point adjustment. Max 100bar process pressure. :: Disassembly protect. under pressure. Material: 316L. Usage: FTL41, FTL51, FTL51B, FTL64, FTL71, FTL81.

    • Order code 52011882

      Sliding sleeve 100bar G1-1/2, 316L, 3.1

      Switch point adjustment. Max 100bar process pressure. :: Disassembly protect. under pressure. Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material (316L wetted parts). Usage: FTL41, FTL51, FTL51B, FTL64, FTL71, FTL81.

    • Order code 52003666

      Sliding sleeve 100bar G1-1/2, AlloyC4

      Switch point adjustment. Max 100bar process pressure. :: Disassembly protect. under pressure. Material: AlloyC4. Usage: FTL51, FTL71.

    • Order code 52011889

      Sliding sleeve NPT1, 316L, 3.1

      Switch point adjustment pressureless condition. Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material (316L wetted parts). Usage: FTL41, FTL51, FTL51B, FTL64, FTL71, FTL81.

    • Order code 71118694

      Sliding sleeve 100bar NPT1, AlloyC22,3.1

      Switch point adjustment. Max 100bar process pressure. :: Disassembly protect. under pressure. Material: AlloyC22. Inspection cert. EN10204-3.1 material (AlloyC22 wetted parts). Usage: FTL51, FTL51B, FTL64, FTL71, FTL81.

Seleccione su mercado / región