El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Herramientas

Información de contacto

Detección de nivel por horquilla vibrante Liquiphant FTL33

Detector de nivel compacto e higiénico para líquidos para la industria alimentaria.

  • Liquiphant FTL33 ©Endress+Hauser
  • Liquiphant FTL33 ©Endress+Hauser
  • Liquiphant, Liquipoint, Cerabar, Ceraphant - Un equipo resistente para aplicaciones estándar de nivel y presión

  • Principio de medición por horquilla vibrante

  • Liquiphant con comprobación de funciones permanente es siempre la opción más segura para la detección de nivel en líquidos

  • Liquiphant FTL33 ©Endress+Hauser
  • Liquiphant FTL33 ©Endress+Hauser

Liquiphant FTL33 es un detector de nivel para líquidos. El equipo FTL33 está diseñado especialmente para aplicaciones en la industria de alimentación y bebidas que requieran requisitos higiénicos. El equipo Liquiphant se usa como prevención contra reboses o protección de bombas contra el funcionamiento en vacío, preferentemente en depósitos de almacenamiento, cubas de mezclado y tuberías.
Compacto:
- El sensor de horquilla vibrante más pequeño del mercado
Seguro:
- Automonitorización en continuo
- Conmutación fiable independiente de las propiedades del producto
Sencillo:
- Sin necesidad de calibración ni ajustes
- De tipo “Plug & play”

Ventajas

  • Diseñado para aplicaciones sanitarias, especialmente de la industria alimentaria - disponibilidad de conexiones a proceso higiénicas y homologaciones

  • Ciclos de limpieza CIP y SIP garantizados - hasta protección de clase IP69k

  • Diseñado según los requisitos de calidad y sostenibilidad medioambiental más elevados, la función de automonitorización de Liquiphant proporciona una conmutación segura también en caso de caída de tensión de alimentación

  • Ofrece un punto de conmutación exacto independiente de las propiedades cambiantes del producto

  • Ofrece un sensor auténticamente de tipo “plug & play”, sin necesidad de ajustes, incluso en caso de productos cambiantes. La medición no se ve alterada por la conductividad, adherencias, turbulencias, caudales o burbujas de aire

  • No necesita calibración, ni se necesita experiencia y conocimiento o herramientas (p.ej. software) específicos

  • Su diseño robusto de acero inoxidable (316L) asegura la máxima durabilidad - no dispone de piezas mecánicas móviles, no requiere mantenimiento

Ámbito de aplicación

Detector de nivel compacto e higiénico con cabezal de acero inoxidable para la industria alimentaria.

  • Conexiones a proceso: roscas, conexiones a proceso higiénicas, adaptador a proceso M24

  • Temperatura: -40 a +150 °C (-40 a +302 °F)

  • Presión: -1 a +40 bar (-14,5 a +580 psi)

  • Rugosidad superficial: 0,76 µm o 1,5 µm

  • Prevención de sobrellenado y detección de fugas según WHG, certificados de higiene, informe de inspección final

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Predecesor / Sucesor

Contacto

Endress+Hauser Instruments International AG
Kaegenstrasse 2 4153 Reinach Suiza
Tel.: +41 61 715 81 00
Fax: +41 61 715 25 00
Enviar correo electrónico

Noticias relacionadas

Este sitio Web utiliza cookies. Si Ud. continúa navegando por este sitio Web, consideramos que acepta el uso de cookies. Encuentre más información aquí cerrar

Seleccione su país / región