Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Sonda de triple varilla 11363Z de
Detección de nivel
conductiva

Sonda 11363Z ©Endress+Hauser

Sondas de alta resistencia para líquidos corrosivos en depósitos de plástico

El equipo 11363Z de triple sonda de varilla es una sonda de alta resistencia para aplicaciones que requieren detección de nivel de precisión o prevención de sobrellenado en depósitos de plástico o de un material no conductor. Con una única sonda pueden detectarse hasta tres puntos de detección de nivel distintos en depósitos con paredes conductoras de electricidad.
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
    • Medición fiable y segura

    • Medición segura incluso para aplicaciones en zonas con peligro de explosión

    • Conexión a proceso variable para una diversidad de aplicaciones

  • Ámbito de aplicación

    Detección de nivel a dos puntos en depósitos de plástico y depósitos realizados con materiales no conductores. Para aplicaciones en zonas con peligro de explosión o como prevención contra rebose para líquidos contaminantes del agua.

    • Conexiones a proceso...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Conductivo

  • Característica / Aplicación

    Sonda de tres varillas con partes húmedas de clase alta en contacto con medios

  • Suministro / Comunicación

    Relevador

  • Temperatura ambiente

    -20 °C ... 80 °C
    (-4 °F ... 176 °F)

  • Temperatura del proceso

    -40 °C ... 150 °C
    (-40 °F ... 302 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Vacío ... 30 bar
    (Vacío ... 435 psi)

  • Min. Conductividad del medio

    20 µS/cm

  • Principales partes húmedas

    PTFE, PFA, 316 TI, Aleación B/C4, Titanio, Tantalio, Monelio

  • Conexión a proceso

    G 1 1/2A
    NPT1 1/2"
    Brida DIN /ANSI

  • Longitud del sensor

    0.1m ... 4m
    (4" ... 157")

  • Comunicación

    Relevador

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX
    WHG/ Prevención de sobrellenado

  • Aprobaciones de seguridad

    Prevención contra sobrellenado WHG

  • Componentes

    Transmisor: FTW325

  • Límites de la aplicación

    Observe la conductividad min. del medio

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification

Seleccione su mercado / región