Detección de nivel por horquilla
vibrante Soliphant FTM51

Soliphant FTM51 ©Endress+Hauser
Soliphant FTM51 ©Endress+Hauser

Principio de medición por horquilla vibrante

Detector de nivel robusto con tubo de extensión para sólidos granulados de grano fino y zonas con peligro de explosión.

Soliphant FTM51 es un detector de nivel por horquilla vibrante para uso en silos que contengan sólidos granulados de grano fino o sólidos pulverulentos, incluso con una densidad de granulado baja. Apto para una amplia gama de aplicaciones con certificados internacionales para uso en zonas con peligro de explosión por sustancias pulverulentas o gases. Disponible con horquillas pulidas y cabezal de acero inoxidable con Tri-Clamp o cabezal de aluminio y horquillas teflonadas. Equipo sin mantenimiento, para uso en aplicaciones típicas, tales como cereales, harina, azúcar, pienso, polvo, yeso
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
    • SIL2 según IEC 61508

    • Sin partes mecánicas móviles, no necesita mantenimiento

    • La medición no se ve afectada por la acumulación de suciedad ni por vibración externa

    • Distintas electrónicas disponibles: por ejemplo, NAMUR, relé, tiristor y PFM, para conseguir...

  • Ámbito de aplicación

    Detección de nivel para sólidos granulados y materiales pulverulentos.

    • Conexiones a proceso: roscas, bridas y conexiones higiénicas (triclamp)

    • Temperatura: -50 a +280 °C (-60 a +540 °F)

    • Presión: -1 a +25 bar (-14,5 a +360 psi)

    • Longitud del sensor: 300 mm a...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Sólidos con vibración

  • Característica / Aplicación

    Interruptor de nivel límite para sólidos de grano fino y polvos
    Sensor en horquilla
    Universal
    No se necesita calibrar
    No se ve afectado por acumulación de sólidos o vibración externa
    Robusto
    Valor del interruptor visible desde fuera
    Extensión de tubo

  • Especialidades

    Detección de acumulación y corrosión
    Versión remota
    3 versiones de temperatura disponibles
    SIL 2

  • Suministro / Comunicación

    DC PNP 3 hilos
    AC 2 hilos
    contacto de relé 19...253V AC / 19V...55V DC 2
    8/16mA
    NAMUR
    PFM

  • Temperatura ambiente

    -50°C ... 70°C
    (-60°F ... 160 °F)

  • Temperatura del proceso

    -50°C ... 280°C
    (-60 °F ... 540°F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Vacío ... 25 bar
    (Vacío ... 360 psi)

  • Densidad min. del medio

    10 g/l (8 g/l sobre pedido)

  • Principales partes húmedas

    seleccionable:
    316L 3.2 µm
    316L 0.8 µm
    316L revestido con PTFE (para evitar acumulaciones)
    316L revestido con ETFE (para evitar corrosión)

  • Conexión a proceso

    Cuerda

    R 1 1/2"

    1 1/4" NPT

    1 1/2" NPT

    EN Brida DN50...DN100
    ANSI Brida 2"...4"
    JIS Brida 50A...100A

  • Conexión a proceso higiénica

    Tres abrazaderas ISO2852

  • Longitud del sensor

    300 ... 4000mm
    (12 ... 155")
    (6000mm / 230" sobre pedido)

  • Comunicación

    DC PNP 2 hilos
    Tiristor AC
    DPDT relevador
    8/16mA
    NAMUR
    PFM

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX
    FM
    CSA
    TIIS
    SIL

  • Aprobaciones de seguridad

    SIL

  • Aprobaciones de diseño

    EN 10204-3.1

  • Opciones

    Cubierta de vidrio
    Espaciador de temperatura
    EN10204-3.1

  • Componentes

    PFM: FTL325P, FTL375P
    NAMUR: FTL325N, FTL375N

  • Límites de la aplicación

    Tamaño de grano > 10mm (0.4")

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • 11
  • 12
    • Nr 12 Order code 52028204

      Adapter set housing/electronics FTM5x

      Fixing set. Consists of: securing ring 301. Adapter disc Alu, screw M3x12. Disc 301. Usage: FTM50/FTM51/FTM52.

  • 15
  • 20
  • 21
  • 20
    • Nr 20 Order code 52006903

      Cover T13 Alu, gasket EPDM

      O-ring EPDM. Usage: housing T13, aluminium.

    • Nr 20 Order code 52025790

      Cover F16 transparent, gasket

      Gasket EPDM. Usage: housing F16 Polyester.

    • Nr 20 Order code 52027000

      Cover F15 316L, gasket

      Gasket 67.5x2.9x1.5, VMQ/PTFE. Usage: housing F15, stainless steel.

    • Nr 20 Order code 52027002

      Cover F15 316L, sight glass, gasket

      Sight glass: glass. Gasket 67.5x2.9x1.5, VMQ/PTFE. Usage: housing F15, stainless steel.

    • Nr 20 Order code 52027693

      Cover F13/17/18 Alu,sight glass,gasket

      O-ring 70.0x3.0 EPDM. Usage: housing F13/F17/F18 Alu. Not for EEx d.

    • Nr 20 Order code 52027708

      Cover F15 316L, claw, gasket

      Cover claw. Gasket 67.5x2.9x1.5, VMQ/PTFE. For approval 2,3,4,8,D,G. Usage: housing F15, stainless steel, FTM50/FTM51/FTM52. For approval C,D,E,F,H,J,L,M,R,T,1,2. Usage: housing F15, stainless steel, FMI51/FMI52.

    • Nr 20 Order code 52027709

      Cover F15 316L,claw,sight glass,gasket

      Cover claw. Gasket 67.5x2.9x1.5, VMQ/PTFE. For approval 2,3,4,8,D,G. Usage: housing F15,stainless steel, FTM50/FTM51/FTM52.

    • Nr 20 Order code 52028271

      Cover T13 Alu,Ex d,high,sight glass,gas.

      Sight glass: mineral glass. Individual tested, EEx d/XP. O-ring EPDM, FDA 72.0x3.0. Usage: housing T13 aluminium.

    • Nr 20 Order code 71185025

      Cover F27 316L, gasket FVQM

      Material: 316L. O-ring 70.0x3.0 FVQM. Usage: stainless steel housing F27, FTL80/FTL81/FTL85, FTM50/FTM51/FTM52.

  • 21
  • 25
    • Nr 25 Order code 52007103

      Cover T13 "Terminal" Alu, gasket EPDM

      O-ring EPDM. Usage: terminal compartment, housing T13, aluminium.

  • 15
    • Nr 15 Order code 52028180

      Cable entry G1/2, gasket, FTM5x

      Consists of: sdapter M20 > G1/2, 304. Gasket EPDM. Blind plug G1/2. Usage: housing F15 stainless steel, FTM50/FTM51/FTM52.

    • Nr 15 Order code 52028181

      Cable entry NPT1/2, gasket, FTM5x

      Consists of: adapter M20 > NPT1/2, 304. Gasket EPDM. Blind plug NPT1/2. Usage: housing F15 stainless steel, FTM50/FTM51/FTM52.

    • Nr 15 Order code 52028182

      Cable gland M20, gasket, FTM5x

      Consists of: cable gland M20, PA. Gasket EPDM. Usage: housing F15 stainless steel, FTM50/FTM51/FTM52.

    • Nr 15 Order code 52028183

      Cable gland M20 metal, gasket, FTM5x

      Consists of: cable gland M20, Metal. For approval 3,4. Usage: housing F15 stainless steel, FTM50/FTM51/FTM52.

  • 30
    • Order code 919806-1000

      Mounting set (2"/pipe 38_V4A

      Usage: FMI51/FMI52, FTG20, FTI51/FTI52,FTI55/FTI56, FTI77, FTM50/FTM51/FTM52.

  • 50
    • Nr 50 Order code FTM51X-

      Sensor FTM51, process connection

      Process connection. Extension tube. Material: 316L. Verwendung: FTM51.

    • Order code 71035208

      Cable, F15/16/17 sep.

      Connection sensor > separate housing. Length 6m. Housing adapter, cable gland. Usage: separate housing F15/16/17, FTM50/FTM51/FTM52.

    • Order code 71035209

      Cable, amoured, F15/16/17 sep.

      Connection sensor > separate housing. Length 6m. Protection hose. Housing adapter, cable gland. Usage: separate housing F15/16/17, FTM50/FTM51/FTM52.

    • Order code 71035210

      Cable, F13/T13 sep.

      Connection sensor > separate housing. Length 6m. Housing adapter, cable gland. Usage: separate housing F13/T13, FTM50/FTM51/FTM52.

    • Order code 71035211

      Cable, amoured, F13/T13 sep.

      Connection sensor > separate housing. Length 6m. Protection hose. Housing adapter, cable gland. Usage: separate housing F13/T13, FTM50/FTM51/FTM52.

    • Order code 71035212

      Cable Exd/Exde/XP, F13/T13 sep.

      Connection sensor > separate housing. Length 6m. Housing adapter, cable gland. Usage: separate housing F13/T13, FTM50/FTM51/FTM52.

    • Order code 71035213

      Cable amoured Exd/Exde/XP, F13/T13 sep.

      Connection sensor > separate housing. Length 6m. Protection hose. Housing adapter, cable gland. Usage: separate housing F13/T13, FTM50/FTM51/FTM52.

    • Order code 71026213

      Removing tool FTM50/FTM51/FTM52

      Usage: FTM50/FTM51/FTM52, separate housing.

    • Order code 71036514

      Diagnostics plug FTL5x,FTL7x,FTL8x,FTM5x

      Usage: FTL50/FTL50H/ FTL51/FTL51H/FTL51C, FTL70/FTL71, FTL80/FTL81/FTL85, FTM50/FTM51/FTM52.

    • Order code 52024630

      Sliding sleeve NPT2 SS, FTM51, press.

      Switch point adjustment. Material: 316L. Pressurized. Usage: FTM51.

    • Order code 52024631

      Sliding sleeve G2 SS, FTM51, press.

      Switch point adjustment. Material: 316L. Pressurized. Usage: FTM51.

    • Order code 71040497

      Weather protection cover F13/F17/F18/F27

      Usage: FMI51/FMI52, FTI51/FTI52/FTI55/FTI56, FTI77, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL70/FTL71, FTL80/FTL81/FTL85, FTM20/FTM21, FTM50/FTM51/FTM52.

    • Order code 71127760

      Protection cover F16 housing

      Usage: FDR56, FMI21, FMI51/FMI52, FQR56, FTI51/FTI52/FTI55/FTI56, FTI77, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL70/FTL71, FTL80/FTL81/FTL85, FTM20/FTM21, FTM50/FTM51/FTM52, FTR20, FTW31/FTW32/FTW33.

  • Predecesor

Seleccione su mercado / región