Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Liquiphant FTL50H - Horquilla vibrante

Detección de nivel por horquilla vibrante
Liquiphant FTL50H

Detección de nivel compacta por horquilla vibrante en líquidos en especial en las industrias alimentaria y de ciencias de la vida

FTL50H
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Temperatura del proceso

    -50 °C...+150 °C
    (-58 °F...+302 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Vacío...64 bar
    (Vacío...928 psi)

  • Densidad min. del medio

    0.5g/cm³ (0.4g/cm³ opcional)

Ámbito de aplicación

Liquiphant FTL50H es un equipo de detección de nivel para uso en zonas con peligro de explosión que está dotado con todos los certificados internacionales. Especialmente apto para aplicaciones en las industrias alimentaria y de las ciencias de la vida con certificados para uso en procesos higiénicos (3-A, EHEDG, ASME BPE). FTL50H ofrece seguridad funcional SIL2/SIL3. Valores de medición fiables insensibles a: propiedades cambiantes de los productos, caudal, turbulencias, burbujas de gas, espuma, vibraciones o adherencias.

Detección de nivel para todo tipo de líquidos con un concepto de cabezal completamente soldado.

  • Conexiones a proceso: roscas, bridas y conexiones a procesos higiénicos (triclamp, acoplamientos a procesos lácticos, asépticos, DRD, SMS, Varivent)

  • Temperatura: -50 a +150 °C (-58 a +302°F)

  • Presión: -1 a +64 bar (-14,5 a +928 psi)

  • Material del sensor: 316L

  • Certificados internacionales para protección contra explosiones, prevención de sobrellenados WHG, SIL, homologación para uso en la industria de la construcción naval, certificados higiénicos.

Ventajas

  • Certificados internacionales para uso en procesos higiénicos (3-A, EHEDG, ASME BPE). Material conforme a la FDA

  • Acabado superficial electropulido

  • Certificados internacionales de protección contra explosión y prevención de reboses (WHG)

  • Sin partes mecánicas móviles: sin mantenimiento, sin desgaste, larga vida útil.Monitorización de daños en la horquilla: funcionamiento garantizado

  • Uso en sistemas de seguridad que requieren seguridad hasta SIL2/SIL3 según
    IEC 61508/IEC 61511-1

  • No necesita calibración, fácil de poner en marcha

  • Diversidad de procesos higiénicos para todas las aplicaciones

Vídeos

Gama Extended

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Seleccione su mercado / región