Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Nivotester FTL825 FailSafe - Detección de nivel por horquilla vibrante

Detección de nivel
por horquilla vibrante
Nivotester FailSafe FTL825

Unidad de detección de nivel para Liquiphant FailSafe, FTL80, FTL81 y FTL85

FTL825
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Ámbito de aplicación

El equipo Nivotester FTL825 proporciona tensión continua al detector de nivel Liquiphant FailSafe FTL8x mediante un cable a dos hilos. Al mismo tiempo, analiza los valores de corriente (4-20 mA discretos) del equipo Liquiphant y devuelve una señal de conmutación. Las entradas de señal del equipo Nivotester FTL825 están aisladas galvánicamente de la fuente de alimentación principal y la salida, y pueden hacerse pedidos de sistemas críticos en seguridad hasta SIL3. Para industrias en que no son recomendables o posibles sistemas diversos o redundantes.

Unidad de detección de nivel FailSafe para montaje en raíl elevado.

  • Temperatura ambiente: -20 a +60 °C (-4 a +140 °F)

  • Certificados internacionales de protección contra explosiones, prevención de sobrellenado WHG

Ventajas

  • Para uso en sistemas que requieren niveles de seguridad funcional hasta SIL3 según
    IEC 61508 Ed.2.0 /IEC 61511-1 / ISA 84-1

  • Test de pruebas: intervalo del test de prueba de hasta 12 años, comprobación de equipos tan solo pulsando un botón

  • Para sistemas críticos en seguridad hasta SIL3 en las industrias petroquímica y Oil&Gas

  • Para aplicaciones en que no son recomendables o posibles sistemas diversos o redundantes, son deseables ciclos de comprobación lo más largos posible, o no es posible efectuar pruebas o solo con gran dificultad y gasto económico

  • Función de bloqueo integrada (automantenimiento)

  • 4 salidas de conmutación (pueden ser analizadas por separado): 2 como contactos de nivel de seguridad basados en el principio de la corriente de reposo para una señal de salida redundante, 1 x Contacto de indicación (por ejemplo, un piloto),
    1 x Contacto libre de potencial para indicación de fallo

Gama Xpert

  • Productos especializados

  • Diseñados para aplicaciones exigentes

Excelencia técnica

Simplicidad

Variable

Xpert: domine sus aplicaciones más exigentes ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Seleccione su mercado / región