Emisor de barrera de microondas
Soliwave FQR50

Soliwave FQR50 con cabezal de aluminio ©Endress+Hauser
Soliwave FQR50 con cabezal de acero inoxidable ©Endress+Hauser

Emisor para la detección de nivel no invasiva en aplicaciones con sólidos granulados

El emisor de barrera de microondas Soliwave FQR50 utiliza un procedimiento no invasivo para la detección de nivel. Puede instalarse en depósito o tubería. Es posible medir desde el exterior de un depósito de paredes no metálicas. Adecuado como detector de nivel para controlar y cuantificar todo tipo de sólidos granulados. Interacciona con el receptor de Soliwave FDR50.
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
    • Medición muy fiable gracias a la posibilidad de ajuste de la sensibilidad y la indicación de la intensidad de señal del receptor

    • Solución mecánica robusta que asegura un ahorro a lo largo de todo el ciclo de vida del producto: no se producen desgastes ni...

  • Ámbito de aplicación

    Los sólidos granulados habituales son: virutas de madera, serrín o polvo de lijado, yeso, cemento, cenizas, recortes de papel o cartón, grava, arena, polvos secos en general, bolsas, cajas.

    • Conexiones a proceso: roscas

    • Temperatura ambiente: -20 a +70 °C...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Barrera microondas

  • Característica / Aplicación

    Medición sin contacto
    Transmisor de microondas

  • Suministro / Comunicación

    Transmisor

  • Temperatura ambiente

    -20 °C ... 70 °C
    (-4°F ... 158°F)

  • Temperatura del proceso

    Ondas emitidas desde fuera (sin contacto): cualquier
    y

    Ondas emitidas dentro de la instalación (contacto):

    -20 °C ... 70 °C
    (-4°F ... 158 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Ondas emitidas desde fuera (sin contacto): cualquier
    Ondas emitidas dentro de la instalación (contacto):

    0.8 bar abs ... 4.8 bar abs (12 psi ... 70 psi)

  • Densidad min. del medio

    Peso sólido: >10 g/l

  • Principales partes húmedas

    Dentro de instalación: Aluminio, PTFE
    O: sin contacto

  • Conexión a proceso

    1-1/2" G + NPT
    o con ondas emitidas desde el exterior / montaje desde fuera, las paredes del recipiente no deben ser de metal

  • Conexión a proceso higiénica

    Con ondas emitidas desde afuera

  • Comunicación

    Transmisor: Relevadores, DPDT

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX

    IECEx

  • Opciones

    Brida

  • Componentes

    Receptor: FDR50
    Transmisor: FTR325

  • Sucesor

    FQR56

  • Límites de la aplicación

    Cuando son emitidas sondas desde el exterior (sin contacto)
    Peso sólido: <10g/l

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • 1
    • Order code 52017501

      Mounting bracket FQR5x/FDR5x, Aluminium

      Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 52017502

      Mounting bracket FQR5x/FDR5x, Plastics

      Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71006345

      Flange DN40 PN6, Rp1-1/2, Alu

      Hole circle: 100mm. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71006346

      Flange 1-1/2" 150lbs, NPT1-1/2, Alu

      Hole circle: 98.6mm. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71006348

      Flange DN40 PN16, Rp1-1/2, 316Ti

      EN1092-1, A. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71006349

      Flange 1-1/2" Cl.150, NPT1-1/2, 316Ti

      ASME B16.5. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71006350

      Flange DN50 PN16, Rp1-1/2, 316Ti

      EN1092-1, A. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71006351

      Flange NPS 2" Cl.150, NPT1-1/2, 316Ti

      ASME B16.5. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71006352

      Flange DN100 PN16, Rp1-1/2, 316Ti

      EN1092-1, A. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71006353

      Flange NPS 4" CL.150, NPT1-1/2, 316Ti

      ASME B16.5. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71026443

      Welded fitting DN50, 200oC

      Screw assembling. Material: 316Ti, silicone. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71026444

      Welded fitting DN80, 200oC

      Screw assembling. Material: 316Ti, silicone. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71026445

      Welded fitting DN100, 200oC

      Screw assembling. Material: 316Ti, silicone. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71026446

      Welded fitting DN50, 10bar, 200oC

      Screw assembling. Material: 316Ti/321, silicone. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71026447

      Welded fitting DN80, 10bar, 200oC

      Screw assembling. Material: 316Ti/321, silicone. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71026448

      Welded fitting DN100, 10bar, 200oC

      Screw assembling. Material: 316Ti/321, silicone. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71026449

      Flanged fitting DIN/EN DN50, 25bar,200oC

      Screw assembling on counter flange. Material: 316Ti, PTFE, C4400. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71026450

      Flanged fitting DIN/EN DN80, 25bar,200oC

      Screw assembling on counter flange. Material: 316Ti, PTFE, C4400. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71026451

      Flanged fitting DIN/EN DN100,25bar,200oC

      Screw assembling on counter flange. Material: 316Ti, PTFE, C4400. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71108383

      Flange DN40 PN16, Rp1-1/2, 316Ti, 3.1

      EN1092-1,A. Inspection cert. EN10204-3.1 material (316Ti wetted parts). Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71108387

      Flange 1-1/2" Cl.150,NPT1-1/2,316Ti,3.1

      ASME B16.5. Inspection cert. EN10204-3.1 material (316Ti wetted parts). Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71108388

      Flange DN50 PN16, Rp1-1/2, 316Ti, 3.1

      EN1092-1,A. Inspection cert. EN10204-3.1 material (316Ti wetted parts). Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71108389

      Flange 2" Cl.150, NPT1-1/2,316Ti, 3.1

      ASME B16.5. Inspection cert. EN10204-3.1 material (316Ti wetted parts). Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71108390

      Flange DN100 PN16, Rp1-1/2, 316Ti, 3.1

      EN1092-1,A. Inspection cert. EN10204-3.1 material (316Ti wetted parts). Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71108391

      Flange 4" Cl.150, NPT1-1/2,316Ti, 3.1

      ASME B16.5. Inspection cert. EN10204-3.1 material (316Ti wetted parts). Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71113441

      HT-adapter R1-1/2 + Rp1-1/2, 316Ti

      Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71113449

      HT-adapter NPT1-1/2, 316Ti

      Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71113450

      Extension 225mm, HT-adapter R1-1/2 +

      Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71113451

      Extension 325mm, HT-adapter R1-1/2 +

      Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71113452

      Extension 525mm, HT-adapter R1-1/2 +

      Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71113453

      Extension 225mm, HT-Adapter NPT1-1/2

      Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71113454

      Extension 325mm, HT-adapter NPT1-1/2

      Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71113455

      Extension 525mm, HT-adapter NPT1-1/2

      Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71209097

      Sightglass disc DN100, 25bar, 200oC

      Installation on flange fitting. Material: borosilicate glass. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71209100

      Sightglass disc DN80, 25bar, 200oC

      Installation on flange fitting. Material: borosilicate glass. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71209101

      Sightglass disc DN50, 25bar, 200oC

      Installation on flange fitting. Material: borosilicate glass. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71209107

      Sightglass disc DN100, 10bar, 200oC

      Installation on weld-in fitting. Material: borosilicate glass. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71209111

      Sightglass disc DN80, 10bar, 200oC

      Installation on weld-in fitting. Material: borosilicate glass. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71209114

      Sightglass disc DN50, 10bar, 200oC

      Installation on weld-in fitting. Material: borosilicate glass. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71209115

      Sightglass disc DN100, 200oC

      Installation on weld-in fitting. Material: borosilicate glass. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71209116

      Sightglass disc DN80, 200oC

      Installation on weld-in fitting. Material: borosilicate glass. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71209118

      Sightglass disc DN50, 200oC

      Installation on weld-in fitting. Material: borosilicate glass. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71209119

      Sightglass disc DN100, 6bar, 200oC

      Installation on screw-type fitting. Material: borosilicate glass. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71209121

      Sightglass disc DN80, 6bar, 200oC

      Installation on screw-type fitting. Material: borosilicate glass. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71209122

      Sightglass disc DN50, 6bar, 200oC

      Installation on screw-type fitting. Material: borosilicate glass. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

  • Sucesor

Seleccione su mercado / región