Detección de nivel por horquilla vibrante

Detectores de nivel en líquidos y sólidos

La detección de nivel por horquilla vibrante ofrece prevención de sobrellenado segura en líquidos y sólidos granulados en todas las industrias. La segunda línea de defensa permite garantizar el más alto nivel de seguridad y disponibilidad de los detectores. Liquiphant es sinónimo de detección fiable insensible a propiedades cambiantes de los productos, turbulencias, espuma, vibraciones o adherencias. Soliphant es la combinación perfecta para silos que contienen sólidos de grano fino o pulverulentos. Para más información haga clic en el botón inferior.

El sensor de horquilla vibrante es perfectamente apto para numerosas aplicaciones en líquidos desde detección de nivel de fácil operación (control mín. y máx.), monitorización de fugas certificada y prevención de sobrellenado hasta equipo de protección en partes de la planta sujetas a Niveles de seguridad integral (SIL 2/3). Los sensores de horquilla vibrante se utilizan en aplicaciones en sólidos pulverulentos o granulados, pero también en zonas con peligro de explosión, típicamente en las industrias primaria, química o alimentaria.

Principio de medición de horquilla vibrante

Detección de nivel por horquilla vibrante: Principio de medición

Para la detección de nivel en líquidos, se excita un sensor de horquilla vibrante, con forma de diapasón, a su frecuencia de resonancia. El dispositivo mecánico funciona de forma piezoeléctrica. La frecuencia de oscilación cambia cuando la horquilla vibrante se introduce en el producto. El cambio se analiza y traduce en una señal de conmutación.

En sólidos un sensor de varilla única se excita a su frecuencia de resonancia. El dispositivo mecánico funciona de forma piezoeléctrica. La frecuencia de oscilación cambia cuando la horquilla vibrante se introduce en el producto. El cambio se analiza y traduce también en una señal de conmutación.

Ventajas

  • Insensible al producto

  • Insensible a las propiedades del producto

  • Instalación simple y listo para usar sin calibración

  • Automonitorización

  • Sin desgaste ni mantenimiento

Seleccione su mercado / región