Detección radiométrica de nivel
Gammapilot FTG20

Cabezal de aluminio para Gammapilot FTG20 ©Endress+Hauser
Cabezal de acero inoxidable para Gammapilot FTG20 ©Endress+Hauser

Principio de medición radiométrico

Gammapilot FTG20 ©Endress+Hauser

Contador Geiger-Mueller para la detección de nivel con transmisor separado

Gammapilot FTG20 es el contador Geiger-Mueller más avanzado del mundo dotado de la sensibilidad más elevada y de características excepcionales. Incluso en condiciones de proceso extremas como alta presión, alta temperatura, corrosión, toxicidad y abrasión, el principio de medición radiométrico puede utilizarse sin problemas.
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
    • Sensor y transmisor: un solo instrumento para todas las tareas de medición - posibilita un uso universal gracias a los numerosos certificados y homologaciones

    • Máxima disponibilidad, fiabilidad y seguridad, incluso en condiciones de proceso y ambientales...

  • Ámbito de aplicación

    Para aplicaciones con líquidos, sólidos, sólidos en suspensión, fangos, etc. En particular, para aplicaciones en condiciones de medición extremas, por ejemplo, alta presión, alta temperatura, corrosión, toxicidad, abrasión. Todo tipo de cámaras de...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Límite radiométrico

  • Característica / Aplicación

    Transmisor radiométrico con 1 a 3 contadores de Geiger-Müller para medición sin contacto en sólidos bajo condiciones extremas de proceso

  • Especialidades

    Cálculo y dimensionado con Applicator

  • Suministro / Comunicación

    Relevador DPDT:

    19...253VAC, 19...55VDC

    8/16mA:

    11...36VDC, 11..30VDC (Exia)

  • Temperatura ambiente

    -40...70°C,
    (-40...158°F),
    Con camisa de refrigeración:
    0...120°C
    (32...248°F)

  • Temperatura del proceso

    Cualquiera

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Cualquiera

  • Densidad min. del medio

    Cualquiera

  • Principales partes húmedas

    Sin contacto

  • Conexión a proceso

    Sin contacto

  • Conexión a proceso higiénica

    Sin contacto

  • Longitud del sensor

    140 mm (5.5")

  • Comunicación

    Relevador DPDT

    8/16mA

    4...20mA

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX

  • Opciones

    Sensibilidad:

    1 Contador Geiger: 1-8uSv/h,

    2 contadores Geiger: 0.5-4uSv/h

    3 contadores Geiger: 0.3-2.7uSv/h


    Camisa de refrigeración

    Transmisor con compartimento para conducto

  • Componentes

    Isótopo: FSG60, FGS61
    Contenedor de fuente de radiación: FQG60, FQG61, FQG62, FQG63, QG2000

  • Measuring principle

    Límite radiométrico

  • Característica / Aplicación

    Transmisor radiométrico con 1 a 3 contadores de Geiger-Müller para medición sin contacto en líquidos, lodos o suspensiones bajo condiciones extremas de proceso

  • Especialidades

    Cálculo y dimensionado con Applicator

  • Suministro / Comunicación

    Relevador DPDT:

    19...253VAC, 19...55VDC

    8/16mA:

    11...36VDC, 11..30VDC (Exia)

  • Temperatura ambiente

    Relevador DPDT:

    19...253VAC, 19...55VDC

    8/16mA:

    11...36VDC, 11..30VDC (Exia)

  • Temperatura del proceso

    Cualquiera

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Cualquiera

  • Densidad min. del medio

    Cualquiera

  • Min. Conductividad del medio

    Cualquiera

  • Principales partes húmedas

    Sin contacto

  • Conexión a proceso

    Sin contacto

  • Conexión a proceso higiénica

    Sin contacto

  • Longitud del sensor

    140 mm (5.5")

  • Comunicación

    Relevador DPDT

    8/16mA

    4...20mA

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX

  • Opciones

    Sensibilidad:

    1 Contador Geiger: 1-8uSv/h,

    2 contadores Geiger: 0.5-4uSv/h

    3 contadores Geiger: 0.3-2.7uSv/h


    Camisa de refrigeración

    Transmisor con compartimento para conducto

  • Componentes

    Isótopo: FSG60, FSG61
    Contendor de origen: FQG60, FQG61, FQG62, FQG63, QG2000

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • 20
  • 25
    • Nr 25 Order code 71186964

      Cover Alu, terminal comp. sensor, gask.

      O-ring EPDM/PTFE. Usage: connection compartment sensor, aluminium housing, FTG20.

    • Nr 25 Order code 71186965

      Cover 316L, terminal comp. sensor, gask.

      O-ring EPDM/PTFE. Usage: connection compartment sensor, housing 316L, FTG20.

  • 26
  • 21
  • 50
    • Nr 50 Order code 71186950

      Sensor electronics FTG20, 1x GM-tube

      Consists of: sensor assembly. 1 counter tube. O-ring EPDM/PTFE. Cylinder head screw M4x14, 3 pieces. Set screw M4x6.2 pieces. Usage: FTG20.

    • Nr 50 Order code 71186951

      Sensor electronics FTG20, 2x GM-tube

      Consists of: sensor assembly. 2 counter tube. O-ring EPDM/PTFE. Cylinder head screw M4x14, 3 pieces. Set screw M4x6.2 pieces. Usage: FTG20.

    • Nr 50 Order code 71186952

      Sensor electronics FTG20, 3x GM-tube

      Consists of: sensor assembly. 3 counter tube. O-ring EPDM/PTFE. Cylinder head screw M4x14, 3 pieces. Set screw M4x6.2 pieces. Usage: FTG20.

  • 30
  • 70
    • Nr 70 Order code 71186953

      Cable L=5m/200inch, 2x M23, cink

      Connection cable sensor >transmitter. Plug both side M23 cink. Standard version. Usage: FTG20.

    • Nr 70 Order code 71186954

      Cable L=10m/400inch, 2x M23, cink

      Connection cable sensor >transmitter. Plug both side M23 cink. Standard version. Usage: FTG20.

    • Nr 70 Order code 71186955

      Cable L=20m/800inch, 2x M23, cink

      Connection cable sensor >transmitter. Plug both side M23 cink. Standard version. Usage: FTG20.

    • Nr 70 Order code 71186956

      Cable l=5m/200inch, 2x M23, 316L

      Connection cable sensor >transmitter. Plug both side M23 316L. High temperature version. Usage: FTG20.

    • Nr 70 Order code 71186957

      Cable l=10m/400inch, 2x M23, 316L

      Connection cable sensor >transmitter. Plug both side M23 316L. High temperature version. Usage: FTG20.

    • Nr 70 Order code 71186958

      Cable l=20m/800inch, 2x M23, 316L

      Connection cable sensor >transmitter. Plug both side M23 316L. High temperature version. Usage: FTG20.

    • Nr 70 Order code 71186959

      Cable l=5m/200inch, 1x M23, 316L

      Connection cable sensor > transmitter. Plug M23 316L. 1x unconnected cable end > connection compartment. High temperature version. Usage: FTG20.

    • Nr 70 Order code 71186960

      Cable l=10m/400inch, 1x M23, 316L

      Connection cable sensor > transmitter. Plug M23 316L. 1x unconnected cable end > connection compartment. High temperature version. Usage: FTG20.

    • Nr 70 Order code 71186963

      Cable L=20m/800inch, 1x M23, 316L

      Connection cable sensor > transmitter. Plug M23 316L. 1x unconnected cable end > connection compartment. High temperature version. Usage: FTG20.

Seleccione su mercado / región