Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Detección de nivel
capacitiva
Minicap FTC260

Cabezal de plástico para Liquicap FTC260 ©Endress+Hauser
Cabezal de aluminio para Liquicap FTC260 ©Endress+Hauser
Aplicación de Liquicap FTC260 ©Endress+Hauser

Diseñado para sólidos granulados ligeros

Minicap FTC260 es una sonda sencilla y económica que ofrece muchas posibilidades para la detección de nivel en aplicaciones con sólidos granulados, especialmente adecuada para aplicaciones con productos agresivos y adherencias. Está diseñado para la detección de nivel en aplicaciones con sólidos granulados ligeros, por ejemplo, productos granulados, harina, leche en polvo, comida para animales, cemento, tiza o yeso.
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
    • Montaje y puesta en marcha sencillos sin necesidad de calibración

    • Seguridad mecánica, buen rendimiento y larga vida útil gracias a no tener partes que experimentan desgaste

    • Elevada seguridad operativa y fiabilidad gracias a compensación de adherencias activa

  • Ámbito de aplicación

    Para detección de nivel de sólidos granulados ligeros, con un tamaño de grano máximo de 30 mm y una constante dieléctrica εr ≥ 1,6. Aplicaciones típicas: productos granulados, harina, leche en polvo, alimento para animales, cemento, tiza o yeso.

    • ...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Sólido Capacitivo

  • Característica / Aplicación

    sonda de varilla compacta con compensación de densificación/solidificación
    fácil puesta en marcha

  • Especialidades

    Material listado por la FDA

  • Suministro / Comunicación

    10,8 ... 45V DC, DC-PNP 3 hilos
    20 ... 253V AC, o
    20 ... 55V DC, Salida de relevador

  • Temperatura ambiente

    -40 °C ... 80 °C
    (-40 °F ... 176 °F)

  • Temperatura del proceso

    -40 °C ... 130°C
    (-40 °F ... 266 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    -1 ... 25 bar
    (-14.5 ... 360 psi)

  • Principales partes húmedas

    PPS = Sulfito de polipropileno
    (contenido de fibra de vidrio aprox. 40%)

  • Conexión a proceso

    R1"
    NPT1"

  • Longitud del sensor

    140 mm (5.51")

  • Comunicación

    Salida de transistor PNP
    Salida de relevador (potencial-libre
    contacto de cambio / SPDT)

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX
    FM
    CSA
    WHG

  • Opciones

    Gabinete de aluminio

  • Límites de la aplicación

    Sólidos, tamaño máx. de grano 30 mm (1.2"),
    DK min 1,6
    Resistencia a la Flexión 1400 N (en la punta de la sonda)

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • 20
    • Nr 20 Order code 543201-0000

      Cover F14 PBT, gasket

      O-ring EPDM. Usage: housing Polyester.

    • Nr 20 Order code 943201-1001

      Cover F14 PE, transparent PA

      Sight glass: Polycarbonat PA.

    • Nr 20 Order code 71092705

      Cover F30/31/34 Alu, gasket

      Material: aluminium. O-ring: EPDM. Not for Ex d/XP. Usage: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FTC260/FTC262, PMC51, PMD55, PMP51/PMP55.

    • Nr 20 Order code 71092707

      Cover F30/31/34 Alu, sight glass, gasket

      Material: aluminium. Sight glass: mineral glass. O-ring: EPDM. Not for Ex d/XP. Usage: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FTC260/FTC262, PMC51, PMD55, PMP51/PMP55.

    • Nr 20 Order code 52020429

      Sealing EPDM, F30/31/34, T14/15, 5 pcs.

      Consists of: 5x O-ring 75.87x2.62, EPDM, PTFE, FDA. Usage: housing F30/F31/F34, T14/T15.

  • 30
  • 12
  • 50
    • Order code 943215-1001

      Sleeve adapter R1-1/2 > R1, PPS

      Usage: FTC260. Thread type: EN10226/ISO7. Material: PPS.

    • Order code 943215-1021

      Sleeve adapter G1-1/2 > R1, PPS

      Usage: FTC260. Thread type: EN10226/ISO7. Material: PPS.

    • Order code 52014047

      Sealing ring G1-1/2, 48x55 FA, 5 pcs.

      Process gasket DIN7603-A. Usage: process connection, FMI21, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTI55, FTW31/FTW32, FMP51/FMP57, FMR60/FMR62/FMR67, Sliding sleeve G1-1/2 316L (52003665), 316L,3.1 (52011882), FTL51, FTL71,FTL81, AlloyC4 (52003666), FTL51, FTL71.

    • Order code 943215-0042

      Sleeve adapter NPT1-1/4 > NPT1, ST

      Thread type: EN10226/ISO7. Material: steel zinc coated. Usage: FTC260.

  • Predecesor

Seleccione su mercado / región