Resumen de especificaciones
-
Temperatura del proceso
Estándar:
-20 ... 100 °C
Limpieza:
-20 ... 135 °C durante 1 h
-4 ... 275 °F durante 1 h -
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
Vacío ... 16 bar
Vacío ... 232 psi
Ámbito de aplicación
El equipo Liquipoint FTW23 está desarrollado y diseñado para la industria alimentaria y satisface todos los requisitos sanitarios internacionales. El equipo además se ajusta perfectamente a diferentes aplicaciones en todas las industrias. Está pensado para su uso en aplicaciones en medios líquidos sin acumulación. La capacidad del IO-Link permite la fácil configuración de parámetros.
Para uso en depósitos de almacenamiento, recipientes de mezclado y tuberías. Para líquidos a base de agua; Ex funciona para medios con constante dieléctrica> 20, con ajuste a través de IO-Link para medios con constante dieléctrica> 1.5 discernible
Conexiones a proceso: roscas
Temperatura: -20 a +100°C (-4 a +212°F), CIP/SIP a 135°C (275°F) durante una hora
Presión: -1 a 16 bar abs (-14,5 a 232 psi)
Certificados higiénicos
Ventajas
Fácil de instalar gracias a un diseño compacto, incluso en condiciones exigentes o con acceso restringido
-
IO-Link reduce los costos y la complejidad debido a la fácil configuración de los dispositivos a través de herramientas de ingeniería
Ciclos de limpieza CIP y SIP garantizados - hasta protección de clase IP 69
No es necesario un ajuste individualizado para cada producto
Indicador LED para comprobación de funciones en campo
Vídeos
Gama Fundamental
-
Simple products
- Easy to select, install and operate
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
Measuring principle
Líquido Capacitivo
-
Característica / Aplicación
Interruptor de nivel de punto compacto para utilización en líquidos de base agua
-
Especialidades
Apropiado para CIP y SIP
-
Suministro / Comunicación
10…30 V DC
-
Temperatura ambiente
-20…70 °C
-4…158 °F -
Temperatura del proceso
Estándar:
-20 ... 100 °C
Limpieza:
-20 ... 135 °C durante 1 h
-4 ... 275 °F durante 1 h -
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
Vacío ... 16 bar
Vacío ... 232 psi -
Principales partes húmedas
Sensor: 316L
Aislamiento del Sensor: PEEK -
Conexión a proceso
Cuerda G1, G1/2, G3/4, M24
-
Comunicación
DC PNP
IO- Link -
Certificados / Aprobaciones
CSA C/US
-
Aprobaciones de diseño
EN 10204-3.1
-
Aprobaciones higiénicas
3A, EHEDG
-
Opciones
Adaptador soldado,
Adaptador de proceso para conexiones de proceso higiénicas -
Límites de la aplicación
La espuma conductiva se reconoce como un líquido
Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto
Elija entre nuestras opciones recomendadas
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Looking for more options? Please use the configurador individual para continuar.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
¿Busca más opciones? Utilice el configurador individual para continuar.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Precios por unidad
-
<%range%><%price%>
-
- Complementos opcionales
Configuración individual
Normalmente comprados juntos
Accesorios