Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Liquiphant FTL31 - Detección de nivel por horquilla vibrante

Detección de nivel por horquilla vibrante
Liquiphant FTL31

Detección de nivel para líquidos en un diseño compacto con un cabezal de acero inoxidable.

FTL31
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
  • Measuring principle

    Líquidos con vibración

  • Característica / Aplicación

    Interruptor de nivel para líquidos y es utilizado en tanques, contenedores y tuberías.

  • Suministro / Comunicación

    20 ... 253V AC/DC, 2-hilos
    10 ... 30V DC-PNP 3-hilos

  • Temperatura ambiente

    -40 °C ... 70 °C
    (-40 °F ... 158 °F)

  • Temperatura del proceso

    -40 °C ... 150 °C
    (-40 °F ... 302 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Vacío ... 40 bar
    (Vacío ... 580 psi)

  • Densidad min. del medio

    >0,7g/cm³
    (>0,5g/cm³ opcional)

  • Principales partes húmedas

    316L

  • Conexión a proceso

    Roscas:
    G1/2, G3/4, G1, MNPT1/2, MNPT3/4, MNPT1, R1/2, R3/4, R1

  • Comunicación

    AC/DC, DC-PNP

  • Certificados / Aprobaciones

    CSA C/US, EAC

  • Aprobaciones de seguridad

    Protección contra sobrellenado WHG
    Fuga

  • Aprobaciones de diseño

    EN 10204-3.1

  • Aprobación marítima

    ABS/ LR/ BV/ DNV

  • Opciones

    Ajuste del retardo de conmutación
    Limpiado de aceite+grasa,
    Sin PWIS

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

Seleccione su mercado / región