Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Liquiphant FTL31 - Detección de nivel por horquilla vibrante

Detección de nivel por horquilla vibrante
Liquiphant FTL31

Detección de nivel para líquidos en un diseño compacto con un cabezal de acero inoxidable.

FTL31
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Temperatura del proceso

    -40 °C ... 150 °C
    (-40 °F ... 302 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Vacío ... 40 bar
    (Vacío ... 580 psi)

  • Densidad min. del medio

    >0,7g/cm³
    (>0,5g/cm³ opcional)

Ámbito de aplicación

Liquiphant T FTL31 es un detector de nivel para líquidos. FTL31 está diseñado para aplicaciones en todo tipo de industrias, especialmente para fabricantes de maquinaria. Liquiphant se utiliza para prevención contra sobrellenados o la protección de la bomba en seco en los sistemas de limpieza. Con la función IO - Link, la configuración de parámetros se puede hacer fácilmente.
Compacto:
- El sensor vibrónico más pequeño del mercado
Seguro:
- Autocontrol continuo
- Conmutación fiable independiente de las propiedades del producto
Sencillo:
- Sin necesidad de calibración ni ajustes.
- “Plug & play”
- Conectividad IO-Link

Detección de nivel en diseño compacto con cabezal de acero inoxidable.

  • Conexiones a proceso: roscas

  • Temperatura: -40 a +150 °C (-40 a +302 °F)

  • Presión: -1 a +40 bar (-14,5 a 580 psi)

  • Rugosidad superficial: 3,2 µm

  • Prevención de sobrellenado y detección de fugas según WHG, certificados para aplicaciones marinas, informe de inspección final

Ventajas

  • Diseñado según los máximos requisitos en lo que se refiere a la calidad y la sostenibilidad medioambiental. El equipo de automonitorización Liquiphant proporciona una conmutación segura también en caso de fallo de la alimentación

  • Ofrece un punto de conmutación exacto independiente de las propiedades cambiantes del producto

  • Ofrece un sensor auténticamente de tipo “plug & play”, sin necesidad de ajustes, incluso en caso de productos cambiantes. La medición no se ve alterada por la conductividad, adherencias, turbulencias, caudales o burbujas de aire

  • No necesita calibración, ni se necesita experiencia y conocimiento o herramientas (p.ej. software) específicos

  • Su diseño sólido de acero inoxidable (316L) asegura la máxima durabilidad

  • Un diseño modular permite diferentes temperaturas de proceso y la más amplia variedad de conexiones a proceso y accesorios del mercado para adaptarse a cualquier aplicación

  • Sin partes mecánicas móviles, no necesita mantenimiento

Vídeos

Gama Fundamental

  • Simple products

  • Easy to select, install and operate

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser