Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Liquiphant FTL51C - Horquilla vibrante

Detección de nivel por horquilla vibrante
Liquiphant FTL51C

Detección de nivel para todo tipo de líquidos con recubrimiento altamente resistente a la corrosión

FTL51C
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Temperatura del proceso

    -50 °C...+150 °C
    (-58 °F...+302 °F)
    hasta 230 °C / 450°F bajo pedido

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Vacío...40 bar
    (Vacío...580 psi)

  • Densidad min. del medio

    0.5g/cm³ (0.4g/cm³ opcional)

Ámbito de aplicación

Liquiphant FTL51C es un punto de detección de nivel con tubo de extensión y recubrimiento altamente resistente a la corrosión. Con todos los certificados internacionales para uso en zonas con peligro de explosión. Para uso en todos los sectores industriales. FTL51 ofrece seguridad funcional SIL2/SIL3. La segunda línea de defensa permite garantizar el más alto nivel de seguridad y rendimiento del equipo. Valores de medición fiables insensibles a: propiedades cambiantes de los productos, caudal, turbulencias, burbujas de gas, espuma, vibraciones o adherencias.

Detección de nivel para todo tipo de líquidos con recubrimiento altamente resistente a la corrosión.

  • Conexiones a proceso: bridas y conexiones a proceso higiénicas (FDA conforme con PFA)

  • Temperatura: -50 a +150 °C (-58 a +302°F)

  • Presión: -1 a +40 bar (-14,5 a +580 psi)

  • Materiales del sensor: ECTFE, PFA (Edlon, Rubyred, conductor), enamel

  • Certificados internacionales de protección contra explosiones, prevención contra reboses WHG, homologaciones higiénicas y para la industria naval, SIL.

Ventajas

  • Uso en sistemas de seguridad que requieren seguridad hasta SIL2/SIL3 según
    IEC 61508/IEC 61511-1

  • Con diferente recubrimiento en plástico (PFA) y enamel para aplicaciones con productos agresivos

  • Certificados internacionales de protección contra explosión y prevención de reboses (WHG)

  • No necesita calibración, fácil de poner en marcha

  • Sin partes mecánicas móviles: sin mantenimiento, sin desgaste, larga vida útil.Monitorización de daños en la horquilla: funcionamiento garantizado

  • Segunda línea de defensa para proteger el medio ambiente

  • Diversidad de conexiones a proceso para todas las aplicaciones

Vídeos

Gama Extended

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Predecesor

Seleccione su mercado / región