Detección de nivel
Soliswitch FTE31
Medición de nivel por paleta rotativa

Detector de nivel Soliswitch FTE31 ©Endress+Hauser

Detector de nivel para sólidos granulados de dispositivo mecánico simple, extremadamente robusto y económico

El Soliswitch FTE31 de bajo coste es un conmutador de nivel para detección de nivel de paleta rotativa en sólidos granulados. Su robusto cabezal hecho de un polímero y su diseño compacto lo convierten en un sensor ideal para la detección de lleno, vacío y alarma en aplicaciones con sólidos granulados. Los materiales optimizados confieren una extraordinaria robustez a la unidad, por lo que resulta apta para uso en zonas explosivas por materiales pulverulentos.

  • Ventajas

    • Medición con paleta rotativa fiable y económica

    • El estándar de seguridad más elevado para zonas con peligro de explosión por materiales pulverulentos

    • Diversos diseños de equipo para uso en condiciones de aplicación distintas

    • Un embrague automático previene...

  • Ámbito de aplicación

    El detector de nivel universal FTE31 se utiliza en lleno, vacío y alarma en silos con sólidos granulados Su construcción y materiales hacen que la unidad sea apta para utilizar en la industria alimentaria. La unidad es apta como detector de nivel en...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Paleta

  • Característica / Aplicación

    universalmente aplicable

    como un todo, alarma de vacío y demanda en silos que contienen sólidos

  • Especialidades

    Paleta articulada para readaptaciones

  • Suministro / Comunicación

    230V 50/60 Hz

    115V 50/60 Hz

    48V 50/60 Hz

    24V 50/60 Hz

    20 a 28 V DC

  • Temperatura ambiente

    -20 °C ... 60 °C

    (-4 °F ... 140 °F)

  • Temperatura del proceso

    -20 °C ... 80 °C

    (-4 °F ... 170 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    0.5 bar a 1.8 bar

    (7 psi a 25 psi)

  • Densidad min. del medio

    >= 100 g/l

  • Principales partes húmedas

    Eje: 1.4435

    Paleta: 1.4435

  • Conexión a proceso

    Refuerzo roscado - cuerda NPT 1 1/4" o NPT 1 1/2"

  • Longitud del sensor

    Estándar: 75 mm (3")

    100 mm (4")

    200 mm (8")

    300 mm (12")

    400 mm (16")

    500 mm (20")

    600 mm (24")

  • Comunicación

    Relevador

  • Certificados / Aprobaciones

    FM

    CSA

  • Límites de la aplicación

    Tamaño de grano max.50 mm (2")

Documentos / Manuales / Software

  • Sucesor

Seleccione su mercado / región