Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Liquiphant FTL51 - Horquilla vibrante

Detección de nivel por horquilla vibrante
Liquiphant FTL51

Detección de nivel con tubo de extensión para todo tipo de líquidos en todas las industrias

FTL51
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Temperatura del proceso

    -50 °C...+150 °C
    (-58 °F...+302 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Vacío...100 bar

  • Densidad min. del medio

    0.5g/cm³ (0.4g/cm³ opcional)

Ámbito de aplicación

Liquiphant FTL51 es un equipo de detección de nivel con tubo de extensión para uso en zonas con peligro de explosión que está dotado con todos los certificados internacionales. Para uso en todos los sectores industriales. FTL51 ofrece seguridad funcional SIL2/SIL3. La segunda línea de defensa permite garantizar el más alto nivel de seguridad y rendimiento del equipo. Valores de medición fiables insensibles a: propiedades cambiantes de los productos, caudal, turbulencias, burbujas de gas, espuma, vibraciones o adherencias.

Detección de nivel con tubo de extensión para todo tipo de líquidos.

  • Conexiones a proceso: roscas, bridas y conexión higiénica (Triclamp)

  • Temperatura: -50 a +150 °C (-58 a +302°F)

  • Presión: -1 a +100 bar (-14,5 a +1.450 psi)

  • Material del sensor: 316L, Alloy

  • Certificados internacionales de protección contra explosión, WHG, SIL.

Ventajas

  • Uso en sistemas de seguridad que requieren seguridad hasta SIL2/SIL3 según
    IEC 61508/IEC 61511-1

  • Certificados internacionales de protección contra explosiones y prevención de reboses (WHG)

  • No necesita calibración, fácil de poner en marcha

  • Sin partes mecánicas móviles: sin mantenimiento, sin desgaste, larga vida útil.Monitorización de daños en la horquilla: funcionamiento garantizado

  • Segunda línea de defensa para proteger el medio ambiente

  • Diversidad de conexiones a proceso para todas las aplicaciones

  • Material del sensor de alta resistencia a la corrosión (Alloy) de acero inoxidable (316L)

Vídeos

Gama Extended

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Predecesor

Seleccione su mercado / región