Emisor de barrera de microondas
Soliwave FQR57

Soliwave FQR57 ©Endress+Hauser
Soliwave FQR57 ©Endress+Hauser

Transmisor para la detección de nivel sin contacto y la monitorización del caudal de sólidos granulados

El emisor de barrera de microondas Soliwave utiliza un procedimiento no invasivo para la detección de nivel y el caudal de sólidos granulados (paso / no paso y tendencia).El equipo también es apto para detectar y contar objetos, detectar incrustaciones así como monitorizar procesos de llenado y puntos de transferencia de material. Puede instalarse en containers, conductos, tolvas, estaciones de llenado, ejes, filtros o tuberías. Es posible medir desde el exterior de un depósito de paredes no metálicas.

  • Ventajas

    • Montaje sencillo con rosca R 1½, 1½ NPT o G 1½ (con tuerca de seguridad)

    • Construcción mecánica robusta que asegura un ahorro a lo largo de todo el ciclo de vida del producto: no se producen desgastes ni roturas, diafragma cerámico del sensor (opcional)...

  • Ámbito de aplicación

    Detección de límites (mín./máx.) sin contacto (sin desgaste ni mantenimiento) y monitorización de caudal (paso / no paso, tendencia) para sólidos granulados.

    • Detección, recuento y posicionamiento de objetos

    • Detección y análisis de incrustaciones y...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Barrera microondas

  • Característica / Aplicación

    Transmitter

    Non-contact point level detection and flow monitoring

    Detecting, counting and positioning of objects

    Monitoring of material transfer points

    Detection and analysis of deposits and contamination


    Non-contact installation:

    Waves emitted from outside


    Within installation:

    Waves emitted within installation (contact)

  • Especialidades

    With optional integrated bulk flow monitoring

    Parallel mode with up to 5 channels

    Detection range limit: max. 100 m

    Detection range flow: max. 10 m, depending on bulk solids

  • Suministro / Comunicación

    Via process transmitter with control unit Nivotester FTR525

  • Temperatura ambiente

    -40 °C...+70 °C

    (-40 °F...+158 °F)

  • Temperatura del proceso

    Non-contact installation: any


    Within installation:

    -40 °C...+70 °C
    (-40 °F...+158 °F)


    With HT-Adapter:

    up to +450 °C (+842 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Non-contact installation: any


    Within installation:

    0.5 bar...6.8 bar

    (7.2 psi ... 99 psi) abs.


    With HD-Adapter:

    up to +21 bar (+305 psi) abs.

  • Densidad min. del medio

    Solid weight: > 10 g/l

  • Principales partes húmedas

    Non-contact installation:

    No wetted parts


    Within installation:

    316Ti, PTFE or Ceramic

  • Conexión a proceso

    Threads:

    1-1/2" R, 1-1/2" G, 1-1/2" NPT

  • Comunicación

    Via process transmitter with control unit Nivotester FTR525

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, CSA C/US, IEC Ex

  • Aprobaciones de diseño

    EN10204-3.1

  • Opciones

    Sight glass

    High temperature adapter

    High pressure adapter

    Installation bracket

    FAR50, FAR51, FAR52, FAR53, FAR54, FAR55

  • Componentes

    Transceiver: FDR57

    Process transmitter: FTR525

  • Límites de la aplicación

    Solid weight: < 10 g/l

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification

Seleccione su mercado / región