Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Indicador de caudal por microondas
Solimotion FTR20

Solimotion FTR20 ©Endress+Hauser

Para la monitorización de procesos de transporte neumáticos y mecánicos de sólidos granulados

El indicador de caudal Solimotion FTR20 para sólidos granulados es un equipo no invasivo basado en tecnología de microondas. Es ideal para efectuar monitorizaciones económicas de caudal másico (tanto si hay como si no hay). El equipo compacto puede utilizarse siempre que se requieran efectuar monitorizaciones económicas del movimiento de sólidos granulados. Pueden realizarse ajustes particulares para cada aplicación mediante las funciones de configuración (incluida la calibración automática).
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
    • Sensor, transmisor y unidad de alimentación montados en un solo cabezal, lo que significa menos dificultades para la instalación y montaje

    • Elevado grado de seguridad de acuerdo con certificados internacionales de protección contra explosiones

    • Instalación...

  • Ámbito de aplicación

    Industria de materiales de construcción: cemento, estuco, virutas de madera, etc.
    Industria química: fertilizantes, plástico en polvo y granulado, sílice, etc.
    Industria alimentaria: café, te, tabaco, cereales, grasas animales, etc.
    Centrales...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Barrera microondas

  • Característica / Aplicación

    El indicador de flujo para sólidos a granel es un dispositivo sin contacto basado en tecnología de microondas. Es idealmente apropiado para los monitorear procesos de transporte neumático y mecánico para sólidos a granel.

  • Temperatura ambiente

    -40°C ... +70°C

    (-40°F...158°F)

  • Temperatura del proceso

    Estándar

    -40°C ... +70°C

    (-40°F ...158°F)


    Con adaptador para reducción de temperatura:

    -40°C a +450°C

    -40°F ...+842°F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    0.5 ... 6.8 bares absolutos estándar

    (7.2 ... 98.6 psi absolutos)


    Cuando se usa el adaptador para reducción de temperatura:

    0.8 a 5.1 bares absolutos

    (11.6 ...74 psi absolutos)

  • Principales partes húmedas

    316Ti/1.4571

    Diafragma del sensor: PTFE o cerámica

  • Conexión a proceso

    Cuerda R 1½ (EN 10226)

    NPT 1½ (ANSI/ASME B1.20.1)

  • Comunicación

    Relé SPDT

    Análoga 4 - 20 mA

    Relé de estado sólido

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX

    IECEx

  • Aprobaciones de diseño

    EN10204-3.1

  • Opciones

    adaptador para reducción de la temperatura

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
    • Order code 71125444

      Electronic insert F-AA1A, FTR20, V1

      Electronic module FTR20. Non-hazardous area, relay, AC version. Compatible for devices that have been delivered until 30.04.2016. Usage: FTR20.

    • Order code 71125445

      Electronic insert F-AA1E, FTR20

      Electronic module FTR20. Non-hazardous area, relay, DC version. Compatible for devices that have been delivered until 30.04.2016. Usage: FTR20.

    • Order code 71125447

      Electronic insert F-AA2A, FTR20

      Electronic module FTR20. Non-hazardous area, 4-20mA, AC version. Usage: FTR20.

    • Order code 71125449

      Electronic insert F-AA2E, FTR20

      Electronic module FTR20. Non-hazardous area, 4-20mA, DC version. Usage: FTR20.

    • Order code 71125450

      Electronic insert F-AA3A, FTR20

      Electronic module FTR20. Non-hazardous area, solid-state-relay, AC version. Usage: FTR20.

    • Order code 71125451

      Electronic insert F-AA3E, FTR20

      Electronic module receiver. Non-hazardous area, solid-state-relay, DC version. Usage: FTR20.

    • Order code 71125452

      Electronic insert F-BA1A, FTR20

      Electronic module FTR20. ATEX II 1/2D IP66 T102oC, relay, AC version. Compatible for devices that have been delivered until 30.04.2016. Usage: FTR20.

    • Order code 71125453

      Electronic insert F-BA1E, FTR20

      Electronic module FTR20. ATEX II 1/2D IP66 T102oC, relay, DC version. Compatible for devices that have been delivered until 30.04.2016. Usage: FTR20.

    • Order code 71125454

      Electronic insert F-BA2A, FTR20

      Electronic module FTR20. ATEX II 1/2D IP66 T102oC, 4-20mA, AC version. Usage: FTR20.

    • Order code 71125455

      Electronic insert F-BA2E, FTR20

      Electronic module FTR20. ATEX II 1/2D IP66 T102oC, 4-20mA, DC version. Usage: FTR20.

    • Order code 71125456

      Electronic insert F-BA3A, FTR20

      Electronic module FTR20. ATEX II 1/2D IP66 T102oC, solid-state-relay, AC version. Usage: FTR20.

    • Order code 71125457

      Electronic insert F-BA3E, FTR20

      Electronic module FTR20. ATEX II 1/2D IP66 T102oC, solid-state-relay, DC version. Usage: FTR20.

    • Order code 71125458

      Electronic insert F-IA1A, FTR20, V1

      Electronic module FTR20. IECEx II 1/2D IP66 T102oC, relay, AC version. Compatible for devices that have been delivered until 30.04.2016. Usage: FTR20.

    • Order code 71125459

      Electronic insert F-IA1E, FTR20, V1

      Electronic module FTR20. IECEx II 1/2D IP66 T102oC, relay, DC version. Compatible for devices that have been delivered until 30.04.2016. Usage: FTR20.

    • Order code 71125460

      Electronic insert F-IA2A, FTR20

      Electronic module FTR20. IECEx II 1/2D IP66 T102oC, 4-20mA, AC version. Usage: FTR20.

    • Order code 71125461

      Electronic insert F-IA2E, FTR20

      Electronic module FTR20. IECEx II 1/2D IP66 T102oC, 4-20mA, DC version. Usage: FTR20.

    • Order code 71125462

      Electronic insert F-IA3A, FTR20

      Electronic module FTR20. IECEx II 1/2D IP66 T102oC, solid-state-relay, AC version. Usage: FTR20.

    • Order code 71125463

      Electronic insert F-IA3E, FTR20

      Electronic module FTR20. IECEx II 1/2D IP66 T102oC, solid-state-relay, DC version. Usage: FTR20.

    • Order code 71258332

      Electronic insert F-CA1E, FTR20

      Electronics FTR20. CSA General Purpose, relay, AC version. Usage: FTR20.

    • Order code 71258333

      Electronic insert F-CA1E, FTR20

      Electronics FTR20. CSA General Purpose, relay, DC version. Usage: FTR20.

    • Order code 71258334

      Electronic insert F-CA2A, FTR20

      Electronics FTR20. CSA General Purpose, 4-20mA, AC version. Usage: FTR20.

    • Order code 71258335

      Electronic insert F-CA2E, FTR20

      Electronics FTR20. CSA General Purpose, 4-20mA, DC version. Usage: FTR20.

    • Order code 71258336

      Electronic insert F-CA3A, FTR20

      Electronics FTR20. CSA General Purpose, solid-state-relay, AC version. Usage: FTR20.

    • Order code 71258337

      Electronic insert F-CA3E, FTR20

      Electronics receiver. CSA General Purpose, solid-state-relay, DC version. Usage: FTR20.

    • Order code 71258338

      Electronic insert F-CB1A, FTR20

      Electronics FTR20. CSA C/US Class II, Div. 1, Group E-G, relay, AC version. Usage: FTR20.

    • Order code 71258339

      Electronic insert F-CB1E, FTR20

      Electronics FTR20. CSA C/US Class II, Div. 1, Group E-G, relay, DC version. Usage: FTR20.

    • Order code 71258340

      Electronic insert F-CB2A, FTR20

      Electronics FTR20. CSA C/US Class II, Div. 1, Group E-G, 4-20mA, AC version. Usage: FTR20.

    • Order code 71258341

      Electronic insert F-CB2E, FTR20

      Electronics FTR20. CSA C/US Class II, Div. 1, Group E-G, 4-20mA, DC version. Usage: FTR20.

    • Order code 71258342

      Electronic insert F-CB3A, FTR20

      Electronics FTR20. CSA C/US Class II, Div. 1, Group E-G, solid-state-relay, AC version. Usage: FTR20.

    • Order code 71258344

      Electronic insert F-CB3E, FTR20

      Electronics FTR20. CSA C/US Class II, Div. 1, Group E-G, solid-state-relay, DC version. Usage: FTR20.

    • Order code 71324391

      Electronic insert F-AA1A, FTR20, V2

      Electronic module FTR20. Non-hazardous area, relay, AC version. Compatible for devices that have been delivered from 01.05.2016 on. Usage: FTR20.

    • Order code 71324392

      Electronic insert F-AA1E, FTR20, V2

      Electronic module FTR20. Non-hazardous area, relay, DC version. Compatible for devices that have been delivered from 01.05.2016 on. Usage: FTR20.

    • Order code 71324394

      Electronic insert F-AA1A, FTR20 (F34)

      Electronic module FTR20. Non-hazardous area, relay, AC version. Usage: FTR20.

    • Order code 71324418

      Electronic insert F-AA1E, FTR20 (F34)

      Electronic module FTR20. Non-hazardous area, relay, DC version. Usage: FTR20.

    • Order code 71324420

      Electronic insert F-AA2A, FTR20 (F34)

      Electronic module FTR20. Non-hazardous area, 4-20mA, AC version. Usage: FTR20.

    • Order code 71324423

      Electronic insert F-AA2E, FTR20 (F34)

      Electronic module FTR20. Non-hazardous area, 4-20mA, DC version. Usage: FTR20.

    • Order code 71324425

      Electronic insert F-AA3A, FTR20 (F34)

      Electronic module FTR20. Non-hazardous area, solid-state-relay, AC version. Usage: FTR20.

    • Order code 71324426

      Electronic insert F-AA3E, FTR20 (F34)

      Electronic module receiver. Non-hazardous area, solid-state-relay, DC version. Usage: FTR20.

    • Order code 71324427

      Electronic insert F-BA1A, FTR20, V2

      Electronic module FTR20. ATEX II 1/2D IP66 T102oC, relay, AC version. Compatible for devices that have been delivered from 01.05.2016 on. Usage: FTR20.

    • Order code 71324428

      Electronic insert F-BA1E, FTR20, V2

      Electronic module FTR20. ATEX II 1/2D IP66 T102oC, relay, DC version. Compatible for devices that have been delivered from 01.05.2016 on. Usage: FTR20.

    • Order code 71324429

      Electronic insert F-BA1A, FTR20 (F34)

      Electronic module FTR20. ATEX II 1/2D IP66 T102oC, relay, AC version. Usage: FTR20.

    • Order code 71324431

      Electronic insert F-BA1E, FTR20 (F34)

      Electronic module FTR20. ATEX II 1/2D IP66 T102oC, relay, DC version. Usage: FTR20.

    • Order code 71324433

      Electronic insert F-BA2A, FTR20 (F34)

      Electronic module FTR20. ATEX II 1/2D IP66 T102oC, 4-20mA, AC version. Usage: FTR20.

    • Order code 71324436

      Electronic insert F-BA2E, FTR20 (F34)

      Electronic module FTR20. ATEX II 1/2D IP66 T102oC, 4-20mA, DC version. Usage: FTR20.

    • Order code 71324442

      Electronic insert F-BA3A, FTR20 (F34)

      Electronic module FTR20. ATEX II 1/2D IP66 T102oC, Solid-state-relay, AC version. Usage: FTR20.

    • Order code 71324444

      Electronic insert F-BA3E, FTR20 (F34)

      Electronic module FTR20. ATEX II 1/2D IP66 T102oC, Solid-state-relay, DC version. Usage: FTR20.

    • Order code 71324447

      Electronic insert F-IA1A, FTR20, V2

      Electronic module FTR20. IECEx II 1/2D IP66 T102oC, relay, AC version. Compatible for devices that have been delivered from 01.05.2016 on. Usage: FTR20.

    • Order code 71324466

      Electronic insert F-IA1E, FTR20, V2

      Electronic module FTR20. IECEx II 1/2D IP66 T102oC, relay, DC version. Compatible for devices that have been delivered from 01.05.2016 on. Usage: FTR20.

    • Order code 71324468

      Electronic insert F-IA1A, FTR20 (F34)

      Electronic module FTR20. IECEx II 1/2D IP66 T102oC, relay, AC version. Usage: FTR20.

    • Order code 71324470

      Electronic insert F-IA1E, FTR20 (F34)

      Electronic module FTR20. IECEx II 1/2D IP66 T102oC, relay, DC version. Usage: FTR20.

    • Order code 71324471

      Electronic insert F-IA2A, FTR20 (F34)

      Electronic module FTR20. IECEx II 1/2D IP66 T102oC, 4-20mA, AC version. Usage: FTR20.

    • Order code 71324473

      Electronic insert F-IA2E, FTR20 (F34)

      Electronic module FTR20. IECEx II 1/2D IP66 T102oC, 4-20mA, DC version. Usage: FTR20.

    • Order code 71324476

      Electronic insert F-IA3A, FTR20 (F34)

      Electronic module FTR20. IECEx II 1/2D IP66 T102oC, Solid-state-relay, AC version. Usage: FTR20.

    • Order code 71324477

      Electronic insert F-IA3E, FTR20 (F34)

      Electronic module FTR20. IECEx II 1/2D IP66 T102oC, Solid-state-relay, DC version. Usage: FTR20.

    • Order code 71113441

      HT-adapter R1-1/2 + Rp1-1/2, 316Ti

      Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71113449

      HT-adapter NPT1-1/2, 316Ti

      Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71113450

      Extension 225mm, HT-adapter R1-1/2 +

      Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71113451

      Extension 325mm, HT-adapter R1-1/2 +

      Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71113452

      Extension 525mm, HT-adapter R1-1/2 +

      Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71113453

      Extension 225mm, HT-Adapter NPT1-1/2

      Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71113454

      Extension 325mm, HT-adapter NPT1-1/2

      Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71113455

      Extension 525mm, HT-adapter NPT1-1/2

      Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 52017501

      Mounting bracket FQR5x/FDR5x, Aluminium

      Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 52017502

      Mounting bracket FQR5x/FDR5x, Plastics

      Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71006345

      Flange DN40 PN6, Rp1-1/2, Alu

      Hole circle: 100mm. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71006346

      Flange 1-1/2" 150lbs, NPT1-1/2, Alu

      Hole circle: 98.6mm. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71006348

      Flange DN40 PN16, Rp1-1/2, 316Ti

      EN1092-1, A. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71006349

      Flange 1-1/2" Cl.150, NPT1-1/2, 316Ti

      ASME B16.5. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71006350

      Flange DN50 PN16, Rp1-1/2, 316Ti

      EN1092-1, A. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71006351

      Flange NPS 2" Cl.150, NPT1-1/2, 316Ti

      ASME B16.5. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71006352

      Flange DN100 PN16, Rp1-1/2, 316Ti

      EN1092-1, A. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71006353

      Flange NPS 4" CL.150, NPT1-1/2, 316Ti

      ASME B16.5. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71026443

      Welded fitting DN50, 200oC

      Screw assembling. Material: 316Ti, silicone. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71026444

      Welded fitting DN80, 200oC

      Screw assembling. Material: 316Ti, silicone. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71026445

      Welded fitting DN100, 200oC

      Screw assembling. Material: 316Ti, silicone. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71026446

      Welded fitting DN50, 10bar, 200oC

      Screw assembling. Material: 316Ti/321, silicone. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71026447

      Welded fitting DN80, 10bar, 200oC

      Screw assembling. Material: 316Ti/321, silicone. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71026448

      Welded fitting DN100, 10bar, 200oC

      Screw assembling. Material: 316Ti/321, silicone. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71026449

      Flanged fitting DIN/EN DN50, 25bar,200oC

      Screw assembling on counter flange. Material: 316Ti, PTFE, C4400. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71026450

      Flanged fitting DIN/EN DN80, 25bar,200oC

      Screw assembling on counter flange. Material: 316Ti, PTFE, C4400. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71026451

      Flanged fitting DIN/EN DN100,25bar,200oC

      Screw assembling on counter flange. Material: 316Ti, PTFE, C4400. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71108383

      Flange DN40 PN16, Rp1-1/2, 316Ti, 3.1

      EN1092-1,A. Inspection cert. EN10204-3.1 material (316Ti wetted parts). Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71108387

      Flange 1-1/2" Cl.150,NPT1-1/2,316Ti,3.1

      ASME B16.5. Inspection cert. EN10204-3.1 material (316Ti wetted parts). Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71108388

      Flange DN50 PN16, Rp1-1/2, 316Ti, 3.1

      EN1092-1,A. Inspection cert. EN10204-3.1 material (316Ti wetted parts). Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71108389

      Flange 2" Cl.150, NPT1-1/2,316Ti, 3.1

      ASME B16.5. Inspection cert. EN10204-3.1 material (316Ti wetted parts). Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71108390

      Flange DN100 PN16, Rp1-1/2, 316Ti, 3.1

      EN1092-1,A. Inspection cert. EN10204-3.1 material (316Ti wetted parts). Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71108391

      Flange 4" Cl.150, NPT1-1/2,316Ti, 3.1

      ASME B16.5. Inspection cert. EN10204-3.1 material (316Ti wetted parts). Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71209097

      Sightglass disc DN100, 25bar, 200oC

      Installation on flange fitting. Material: borosilicate glass. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71209100

      Sightglass disc DN80, 25bar, 200oC

      Installation on flange fitting. Material: borosilicate glass. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71209101

      Sightglass disc DN50, 25bar, 200oC

      Installation on flange fitting. Material: borosilicate glass. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71209107

      Sightglass disc DN100, 10bar, 200oC

      Installation on weld-in fitting. Material: borosilicate glass. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71209111

      Sightglass disc DN80, 10bar, 200oC

      Installation on weld-in fitting. Material: borosilicate glass. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71209114

      Sightglass disc DN50, 10bar, 200oC

      Installation on weld-in fitting. Material: borosilicate glass. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71209115

      Sightglass disc DN100, 200oC

      Installation on weld-in fitting. Material: borosilicate glass. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71209116

      Sightglass disc DN80, 200oC

      Installation on weld-in fitting. Material: borosilicate glass. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71209118

      Sightglass disc DN50, 200oC

      Installation on weld-in fitting. Material: borosilicate glass. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71209119

      Sightglass disc DN100, 6bar, 200oC

      Installation on screw-type fitting. Material: borosilicate glass. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71209121

      Sightglass disc DN80, 6bar, 200oC

      Installation on screw-type fitting. Material: borosilicate glass. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71209122

      Sightglass disc DN50, 6bar, 200oC

      Installation on screw-type fitting. Material: borosilicate glass. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

Seleccione su mercado / región