Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Servomecanismo para la medición en depósitos
Proservo NMS5

Proservo NMS5 ©Endress+Hauser

Servomecanismo para la medición de nivel de líquidos, interfase y densidad de alta precisión

El sistema de medición de depósitos inteligente Proservo NMS5 está diseñado para la medición de nivel de alta precisión en líquidos en aplicaciones de Custody Transfer (facturación) y de control de inventario. Satisface exactamente las exigencias de la gestión de inventario y control de pérdidas en depósitos y está optimizado con respecto al ahorro total de costes y la fiabilidad.
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
    • Mide dos niveles de interfase claros y la gravedad específica de hasta tres fases líquidas

    • Perfil de densidades del líquido por todo el depósito (perfil del depósito) y de la capa superior (perfil I/F)

    • Salida de alarma certificada SIL 2 (mín., máx. y rango)

    • La partes en contacto con el producto están...

  • Ámbito de aplicación

    Para medición en aplicaciones de aceites (crudos, ligeros, combustibles, para consumo humano), gas licuado de petróleo (LPG) / gas natural licuado (LNG), sustancias petroquímicas, químicas; medición de la interfase de agua / sustancia química, alimentos...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Medición de Tanque Servo / Flotante

  • Característica / Aplicación

    Medición de alta precisión de nivel de líquido, interfaz, densidad

  • Suministro / Comunicación

    85-264 VAC
    20-55 VAC/20-62 VDC

  • Precisión

    +/- 0.7 mm (+/- 0.03")

  • Temperatura ambiente

    Estándar:
    -20 °C ... 60 °C
    (-4 °F ... 140 °F)
    Opcional:
    -40 °C ... 60 °C
    (-40°F ... 140 °F)

  • Temperatura del proceso

    -200 °C ... 200 °C
    (-328 °F ... 328 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    0.2 bar g ... 25 bar
    (3 psi ... 363 psi)

  • Principales partes húmedas

    316 SUS

  • Conexión a proceso

    DN80 ... DN150
    3" ... 6"

  • Máx. distancia de medición

    Estándar: máximo 47 m (154 ft)

  • Comunicación

    4 ... HART 20 mA
    Modbus
    V1
    WM550
    BPM
    Mark-Space
    Relé de contacto x4

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX
    FM
    CSA
    TIIS
    WHG/ Protección contra sobrellenado

  • Aprobaciones de seguridad

    SIL2

  • Límites de la aplicación

    El pozo de amortiguación o cables guía para aplicaciones turbulentas
    Máximo rango de medición con aprobación de transferencia de custodia: 28 m (92 ft)
    Desplazador recomendado PTFE para la aplicación de viscosidad alta
    La medición de la interfaz requiere una diferencia min. de 0.100 g/ml entre capas

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • 11
    • Order code 71273740

      Measuring wire, 316L, 0.15mm dia., 60m

      Measuring wire made of 316L. 0.15mm diameter with 60m length. Usage: Proservo NMS80/81.

  • 11
    • Nr 11 Order code 017803-0066

      O-ring, cover drum housing, SS, FKM

      Size: D158mm, d3.5mm. Usage: NMS5/NMS7.

    • Nr 11 Order code 017803-0035

      O-ring, cover drum housing SS, silicone

      Size: D158mm, d3.5mm. Usage: NMS5/NMS7.

    • Nr 11 Order code 70109105

      O-ring, cover, drum housing. SS, NBR

      Size: D158mm, d3.5mm. Material: NBR. Part: drum housing cover, stainl. steel. Usage: NMS5/NMS7.

    • Nr 11 Order code 70109106

      O-ring, drum housing D158-d3.5 CR

      Size: D158mm, d3.5mm. Material: CR (Chloroprene Rubber). Part: drum housing cover, stainl. steel. Usage: NMS5.

    • Nr 11 Order code 70109107

      O-ring, drum housing D158-d3.5 PTFE

      Size: D158mm, d3.5mm. Material: PFA. Part: drum housing cover, stainl. steel. Usage: NMS5.

    • Nr 11 Order code 017803-0033

      O-ring, calibration window, NBR

      Size: D60mm, d3mm. Usage: NMS5/NMS7.

    • Nr 11 Order code 70106018

      O-ring, calibration window, CR

      Size: D60mm, d3mm. Material: CR (Chloroprene Rubber). Usage: NMS5.

    • Nr 11 Order code 017803-0041

      O-ring, calibration window, silicone

      Size: D60mm, d3mm. Material: Silicon rubber. Part: calibration window cover, NMS5. Usage: NMS5/NMS7.

    • Nr 11 Order code 017803-0036

      O-ring, calibration window, FKM

      Size: D60mm, d3mm. Material: FKM. Part: calibration window cover, NMS5. Usage: NMS5/NMS7.

    • Nr 11 Order code 56004518

      O-ring, calibration window, PTFE

      Size: D60mm, d3mm. Material: PTFE. Part: calibration window cover, NMS5. Usage: NMS5.

    • Nr 11 Order code 017803-0030

      O-ring, display cover, HNBR

      Size: D113.90mm, d3.53mm. Material: HNBR. Part: terminal/elec. compartment. Part: NMS/NRF display. Part: NRF/NRR/NAB terminal. Usage:NMS5/NMS7, NRF560, NRR261, NAB560.

    • Nr 11 Order code 017803-0040

      O-ring, terminal cover, NBR

      Size: D123.5mm, d3.5mm. Material: NBR. Part: terminal box. Usage: NMS5/NMS7.

    • Nr 11 Order code 71070894

      PTFE packing+ring, calibr. window, Zone0

      St.St. Packing ring plate+PTFE packing. Usage: NMS5, NMS7.

  • 21
    • Nr 21 Order code 017800-0111

      Cover, display module, Aluminium

      Display window cover. Color: E+H gray. Material: aluminium casting. Usage: NMS5/NMS7, NRF560.

    • Nr 21 Order code 017800-0112

      Cover, terminal box, Aluminum, NMS

      NMS terminal box cover. Color: E+H gray. Material: aluminium casting. Usage: NMS5/NMS7.

    • Nr 21 Order code 017800-0113

      Cover, drum housing, Alu, NMS531/NMS534

      6x bolt M6-18, 6x washer. Material: aluminium. Usage: NMS5.

    • Nr 21 Order code 56004307

      Cover, drum housing, SS, NMS5

      Stainless steel. Usage: NMS5.

    • Nr 21 Order code 56004295

      Calibration window, Alu, NMS531/NMS534

      4x bolt M6x14, washer. Material: aluminium casting. Usage: NMS5.

    • Nr 21 Order code 56004296

      Calibration window, SS, NMS5, O-ring

      6x bolt M6x14, washer. Material: SUS304. Usage: NMS5.

    • Nr 21 Order code 56004297

      Calibration window, SS, NMS536, O-ring

      6x bolt M6x18, washer. Material: SUS304. Usage: NMS5.

    • Nr 21 Order code 71070909

      Calibr. window, SS, Zone0,NMS532/535/536

      6x bolt M6x22, washer. Material: SUS304. (Gasket type) Usage: NMS5.

  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
    • Nr 34 Order code 017800-0007

      Alarm output, 4x contact, I/O 3

      4x Contact output, 4x Contact Input. Usage: NMS5/NMS7.

    • Nr 34 Order code 70109108

      Alarm output, 2x contact, I/O 3, TUV OSP

      2x Contact output, overspill protection TUV, 2x Contact input. Usage: NMS5/NMS7.

  • 35
  • 36
  • 37
    • Nr 37 Order code 56004442

      Oper. I./C.O., spot temperature

      I/O-3,T-AMP spot temp, with chassis. Usage: NMS5/NMS7.

    • Nr 37 Order code 70106035

      Upgrade kit oper. I./C.O., Ex d temp.

      Operation input and contact output with Ex d spot temperature. T-Amp and I/O-3 module assembly with aluminium chassis. Include stud, screw, spring washer, wiring harness. Usage: NMS5/NMS7.

    • Nr 37 Order code 70106032

      Upgrade kit oper. input/contact out

      I/O-3 with 52013652 cable for CPU. 52013653 cable for terminal, chs., set. Usage: NMS5/NMS7.

    • Nr 37 Order code 56004441

      Operation input/contact out, carrier

      I/O-3 with chassis, stud, screw, nut. Usage: NMS5.

    • Nr 37 Order code 56004491

      Spot temp. with Chassis

      T-AMP spot temp, with chassis. Usage: NMS5/NMS7.

    • Nr 37 Order code 56004490

      Spot temp. input T-AMP Upgrade KIT

      T-AMP,with,70106033 cable, connector. Cable 70106034, connector (terminal). Chassis, spacer, washer, screw set. Usage: NMS5/NMS7.

    • Nr 37 Order code 70106027

      Spot temp. Ex ia, carrier

      EExia T-AMP, with plastic case, Chassis. Usage: NMS5.

  • 40
  • 41
    • Nr 41 Order code 52013660

      Wiring harness,Ter.-COM-1/RS485/BPM mod.

      Wiring harness between terminal and module. Terminal 6, 7, 2c, 10P black connector, red connector w. printed circuit board. Usage: NMS5, NMS7.

    • Nr 41 Order code 52013650

      Wiring harness, Term.-HART passive mod.

      Wiring harness between terminal and module. Terminal 6, 7, 2c, 10P black connector, red connector with PCB. Usage: NMS5, NMS7.

    • Nr 41 Order code 70106037

      Wiring harness, Term.-HART active mod.

      Wiring harness between terminal and module. Terminal 6,7, 2c, 10P black connector, red connector with printed circuit board. Usage: NMS5/NMS7.

    • Nr 41 Order code 52013657

      Wiring harness, Terminal-Mark Space mod.

      Wiring harness between terminal and module. Terminal 20, 21, 22, 23, 4c, 10P black connector, 4P brown connector. Usage: NMS5, NMS7.

    • Nr 41 Order code 52013648

      Wiring harness, Terminal-ENRAF BPM mod.

      Wiring harness between terminal and module. Terminal 6, 7, 2c, 10P black connector, 2P brown connector. Usage: NMS5, NMS7.

    • Nr 41 Order code 52013653

      Wiring harness, Terminal-I/O-3 module

      Terminal 8-18, 8c (output), 3c (input), 2x 10P black connector, 13P brown connector. Usage: NMS5, NMS7. Wiring harness between terminal and module.

    • Nr 41 Order code 52013652

      Wiring harness I/O-3-TCB

      Wiring harness between I/O-3 and TCB. 9-wire, 9-Pin brown connector. Usage: NMS5, NMS7.

    • Nr 41 Order code 52013655

      Wiring harness, Terminal-I/O-5 module.

      Wiring harness between terminal and 4-20mA output module. Terminal 20-23, 4c, 10P black connector, 4P brown connector. Usage: NMS5, NMS7.

    • Nr 41 Order code 70106036

      Wiring harness, Terminal-COM-4 module

      Wiring harness between terminal and module. Terminal 24, 25, 2c, 5P black connector, 4P brown connector. Usage: NMS5/NMS7.

    • Nr 41 Order code 70106033

      CPU, T-AMP Ex d module cable

      Cable with connector for TCB. Usage: NMS5/NMS7.

    • Nr 41 Order code 70106034

      Wiring harness,Terminal-T-AMP Ex d mod.

      Wiring harness between terminal and module. Terminal 24, 25, 26, 3c, 5P black connector, 3P brown connector. Usage: NMS5/NMS7.

    • Nr 41 Order code 70105996

      Wiring harness,Terminal-T-AMP Ex ia mod.

      Wiring harness between terminal and module. Terminal 24, 25, 26, 3c. 5P black connector, 3P brown connector. Usage: NMS5/NMS7.

    • Nr 41 Order code 70105995

      CPU, T-AMP Ex ia module cable

      EExia cable with IS tube for TCB. Usage: NMS5.

  • 42
  • 43
  • 44
    • Nr 44 Order code 70103938

      Display module 4line, 3key optical

      4-line graphic type. NMS5/NMS7: later or equal softwareV4.27. NRF560: later or equal software V1.94. Usage: NMS5/NMS7, NRF560.

  • 51
  • 52
  • 53
    • Nr 53 Order code 56004257

      5x measuring wire, 28m, d=0.15mm, 316

      5x wire d=0.15mm, 5x ring. Material: 316L. Usage: NMS5.

    • Nr 53 Order code 71114403

      Measuring wire 0.15mm 28m 316L, ring 316

      Usage: NMS5.

    • Nr 53 Order code 56004255

      5x measuring wire, 16m, d=0.2mm, Alloy C

      5x wire d=0.2mm, 5x ring. Material: Alloy C. Usage: NMS5.

    • Nr 53 Order code 56004914

      Measuring wire, 0.2mm, AlloyC, 16m

      AlloyC 0.2 wire, 16m, AlloyC ring. Usage: NMS5, TGM5.

    • Nr 53 Order code 56004256

      5x measuring wire, 16m, d=0.4mm, PTFE

      5x wire d=0.4mm, 5x ring. Material: PTFE. Usage: NMS5/NMS7.

    • Nr 53 Order code 56004912

      Measuring wire, 16m, PFA>316L, 0.4 mm

      PFA coated 0.4 wire, 16m, PTFE O-ring. Usage: NMS5, TGM5.

    • Nr 53 Order code 017800-0241

      10x wire ring, 316

      10x wire ring made of 316 to connect measuring wire with displacer. Usage: NMS5/NMS7, TGM5.

    • Nr 53 Order code 017800-0242

      10x Wire ring, PTFE>316

      10x wire ring made of PTFE>316 to connect measuring wire with displacer Usage: NMS5/NMS7, TGM5.

    • Nr 53 Order code 017800-0243

      Wire ring, AlloyC

      Wire ring made of AlloyC to connect measuring wire with displacer. Usage: NMS5/NMS7, NMS80/NMS81/NMS83.

    • Nr 53 Order code 017800-0252

      Displacer, 50mm, 316

      Displacer 50mm: 316. Incl. 1m fixing wire d=0.5mm. Incl. measuring wire ring: 316. Usage: NMS5.

    • Nr 53 Order code 56004339

      Displacer, 50mm, guide rings, 316

      Displacer 50mm with guide rings: 316. Incl. 1m fixing wire d=0.5mm. Incl. measuring wire ring: 316. Usage: NMS5.

    • Nr 53 Order code 70105994

      Displacer, 50mm, PTFE

      Displacer 50mm: PTFE. Incl. 1m fixing tube PTFE>316. Incl. measuring wire ring: PTFE. Usage: NMS5, NMS7.

    • Nr 53 Order code 017800-0271

      Displacer, 50mm, AlloyC276

      Displacer 50mm: AlloyC276. Incl. 1m fixing wire d=0.2mm. Incl. measuring wire ring: AlloyC276. Usage: NMS5.

    • Nr 53 Order code 017800-0263

      Displacer, 70mm, 316

      Displacer 70mm: 316. Incl. 1m fixing wire d=0.5mm. Incl. measuring wire ring: 316. Usage: NMS5.

    • Nr 53 Order code 017800-0267

      Displacer, 110mm, 316, zone 0, LP/MP

      Displacer 110mm: 316. Low/mid pressure model Incl. 1m fixing wire d=0.5mm. Incl. measuring wire ring: 316. Usage: NMS5.

    • Nr 53 Order code 70104684

      Displacer, 110mm, 316, zone 0, high

      Displacer 110mm: 316. High pressure model. Incl. 1m fixing wire d=0.5mm. Incl. measuring wire ring: 316. Usage: NMS5.

    • Nr 53 Order code 71083820

      Displacer, 50mm, 316, zone 0

      Displacer 50mm: 316. Incl. 1m fixing wire d=0.5mm. Incl. measuring wire ring: 316. Usage: NMS5.

    • Nr 53 Order code 71134069

      Displacer, 30mm, 316, zone 0

      Displacer 30mm: 316. Incl. 1m fixing wire d=0.5mm. Incl. measuring wire ring: 316. Usage: NMS5.

    • Nr 53 Order code 71134070

      Displacer, 40mm, 316, zone 0

      Displacer 40mm: 316. Incl. 1m fixing wire d=0.5mm. Incl. measuring wire ring: 316. Usage: NMS5.

    • Nr 53 Order code 71134071

      Displacer, 50mm, guide rings, 316, zone0

      Displacer 50mm with guide rings: 316. Incl. 1m fixing wire d=0.5mm. Incl. measuring wire ring: 316. Usage: NMS5.

    • Nr 53 Order code 71134067

      Displacer, 70mm, guide rings, 316, zone0

      Displacer 70mm with guide rings: 316. Incl. 1m fixing wire d=0.5mm. Incl. measuring wire ring: 316. Usage: NMS5.

    • Nr 53 Order code 71134068

      Displacer, 110mm, guide rings, 316,Zone0

      Displacer 110mm with guide rings: 316. Low pressure model. Incl. 1m fixing wire d=0.5mm. Incl. measuring wire ring: 316. Usage: NMS5.

    • Nr 53 Order code 71134072

      Displacer, 50mm, AlloyC276, zone 0

      Displacer 50mm: AlloyC276. Incl. 1m fixing wire d=0.2mm. Incl. measuring wire ring: AlloyC276. Usage: NMS5.

    • Nr 53 Order code 71134095

      Wire hook, SUS304, L=100

      Material: SUS304. Bolt, nut, washer. Usage: NMS5, TGM5.

    • Nr 53 Order code 71134096

      Wire hook, SS400, L=100

      Material: SS400. Bolt, nut, washer. Usage: NMS5, TGM5.

  • 75
  • Predecesor

  • Sucesor

Seleccione su mercado / región