Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Medición de nivel
capacitiva Liquicap FMI21

Liquicap FMI21 ©Endress+Hauser

Para medición continua de nivel en líquidos conductivos

Liquicap FMI21 es una sonda de varilla sencilla y económica para medición continua de nivel en aplicaciones con líquidos conductivos. Gracias a sus materiales no corrosivos de alta calidad (fibra de carbono, acero inoxidable), es apto incluso para líquidos agresivos (por ejemplo, ácidos o bases). Utilizado junto con el equipo Fieldgate FXA320 (detección de valores de medición remotos utilizando Internet), Liquicap es una solución ideal para soluciones de gestión de inventarios.
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
    • Funcionamiento fiable y seguro independientemente de la geometría del depósito

    • No necesita calibración (preconfigurado de fábrica)

    • Materiales no corrosivos de alta calidad (fibra de carbono, acero inoxidable) para uso en líquidos agresivos

    • Sin partes...

  • Ámbito de aplicación

    El equipo viene configurado de fábrica de 0 a 100 % para la longitud de sonda encargada. Puede utilizarse a partir de conductividades de 30 μS/cm y la medición es independiente del valor de la constante dieléctrica del líquido. Apto para mediciones en...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Capacitivo

  • Característica / Aplicación

    Sonda de dos varillas
    Preconfiguradas de fábrica 0%...100%
    Materiales de alta calidad no corrosivos (fibra de carbono, acero inoxidable)

    Apto para líquidos agresivos (muchos ácido y alcalinos)

  • Especialidades

    Disponibilidad de kit para acorta la sonda

  • Suministro / Comunicación

    10 ... 30V DC

  • Precisión

    < 1%

  • Temperatura ambiente

    -40 °C ... 70 °C
    (-40 °F ... 158 °F)

  • Temperatura del proceso

    -40 °C ... 100 °C
    (-40 °F ... 212 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Vacío ... 10 bar
    (Vacío ... 145 psi)

  • Principales partes húmedas

    Varillas de sonda:
    316L/1.4404/ PP
    Opción: fibra de carbono recubierta de polipropileno (PP)

  • Conexión a proceso

    G 1½
    NPT 1½

  • Longitud del sensor

    Longitud total de la sonda 2.5 m

  • Máx. distancia de medición

    2.5 m (8 pies)

  • Comunicación

    4 ... 20 mA

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX
    WHG/ Prevención de sobrellenado

  • Aprobaciones de seguridad

    Prevención contra sobrellenado WHG

  • Opciones

    Pantalla

  • Límites de la aplicación

    Cambiante, medios
    no conductores, conductividad
    < 30 μS/cm

    Líquidos altamente viscosos
    >2,000 cst

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • 20
    • Nr 20 Order code 52025605

      Cover F16 high, transparent, gasket

      Display cover, gasket EPDM. Usage: housing Polyester, FMI21, FMI51/FMI52, FMU30.

    • Nr 20 Order code 52025606

      Cover F16 grey, PBTP, gasket

      Gasket EPDM. Usage: housing F16 Polyester, FMI21, FMI51/FMI52, FMU30, FTI51/FTI52/ FTI55/FTI56, FTI77, FTL50/FTL51/FTL51C/ FTL51H, FTL70/FTL71, FTL80/FTL81/FTL85, FTW31/FTW32.

  • 21
  • 30
  • 40
    • Nr 40 Order code 52025604

      Digital display, holder

      4-digit + 0-100% bargraph display. Holder. Please order high transparent cover separately. Usage: FMI21.

  • 55
    • Order code 52024300

      Shorting kit FMI21

      Usage: Liquicap T.

    • Order code 71127760

      Protection cover F16 housing

      Usage: FDR56, FMI21, FMI51/FMI52, FQR56, FTI51/FTI52/FTI55/FTI56, FTI77, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL70/FTL71, FTL80/FTL81/FTL85, FTM20/FTM21, FTM50/FTM51/FTM52, FTR20, FTW31/FTW32/FTW33.

  • 57
    • Nr 57 Order code 52014047

      Sealing ring G1-1/2, 48x55 FA, 5 pcs.

      Process gasket DIN7603-A. Usage: process connection, FMI21, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTI55, FTW31/FTW32, FMP51/FMP57, FMR60/FMR62/FMR67, Sliding sleeve G1-1/2 316L (52003665), 316L,3.1 (52011882), FTL51, FTL71,FTL81, AlloyC4 (52003666), FTL51, FTL71.

    • Order code 52014146

      Mounting nut G1-1/2

      Hexagon, SW60. Usage: Liquipoint T, Liquicap T, Prosonic M FMU40, Prosonic T FMU30, FMR10, FMR20.

  • Predecesor

Seleccione su mercado / región