Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Liquicap FMI51 - Medición de nivel capacitiva

Medición de nivel
capacitiva
Liquicap FMI51

Para medición en continuo de nivel e interfase en líquidos

FMI51
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Capacitivo

  • Característica / Aplicación

    Sonda de varilla totalmente aislada, para condiciones de proceso estándar y extremas (temperatura, presión, adherencias)

  • Medición de interfaz

    Interfaces líquido/líquido también con capas de emulsión.

  • Especialidades

    Longitud inactiva
    Calibrado de fábrica
    corto tiempo de respuesta al cambiar el valor

  • Suministro / Comunicación

    12-36V DC HART
    PFM

  • Precisión

    repetitividad 0,1%

  • Error de linealidad para líquidos conductivos

    <0,25%

  • Temperatura ambiente

    -50°C...+70°C
    -58°F...+158°F

  • Temperatura del proceso

    -80°C...200°C
    -112°F...392°F

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Vacío ... 100 bar abs
    (Vacío ... 1.450 psi)

  • Principales partes húmedas

    Material de aislamiento: PTFE,PFA
    316L

  • Conexión a proceso

    G 1/2, G 3/4, G 1, G 1-1/2 /NPT 1/2, NPT 3/4, NPT 1", NPT 1-1/2
    Bridas desde DN25.../ANSI 1".../JIS...

  • Conexión a proceso higiénica

    Tres abrazaderas ISO2852 chapeadas libres de espacios
    Acoplamiento de lácteos
    Sello montado a ras

  • Longitud del sensor

    Longitud total: 6m (20ft)
    Longitud inactiva: máx.. 2m (7ft)

  • Máx. distancia de medición

    0.1 m ... 4.0 m
    (0.3 pies ... 13 pies)

  • Comunicación

    4...20mA HART
    PFM

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, FM, CSA, IEC Ex, TIIS, INMETRO, NEPSI, EAC

  • Aprobaciones de seguridad

    SIL

  • Aprobaciones de diseño

    EN 10204-3.1
    NACE MR0175

  • Aprobaciones higiénicas

    3A, EHEDG

  • Aprobación marítima

    GL/ABS/DNV

  • Opciones

    Carcasa separada
    junta de sonda hermética al gas

  • Límites de la aplicación

    Claro insuficiente con relación al techo
    Medios cambiantes no conductivos,
    conductividad
    < 100 μS/cm
    Observe la reducción de presión y temperatura