Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Waterpilot FMX167

Waterpilot FMX167 - Medición de nivel por columna hidrostática ©Endress+Hauser

Este producto ya no se encuentra disponible.

Consulte la nueva generación en la sección predecesor / sucesor o contacte con su entidad local de Endress+Hauser.

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    HIDROSTÁTICO

  • Característica / Aplicación

    Sonda de cable para medición de nivel hidrostático,
    con celda de cerámica
    Diámetro = 22mm:
    Aplicaciones generales, Agua potable
    Diámetro = 42mm:
    Aplicaciones para aguas residuales
    Diámetro = 29mm:
    Aplicación para agua salada

  • Especialidades

    versión w/o partes de metal en contacto con el proceso

  • Suministro / Comunicación

    10...30V DC

  • Precisión

    0.002

  • Estabilidad a largo plazo

    0.1% de URL/año

  • Temperatura ambiente

    -10°C...70°C

    (14°F...158°F)

    Diámetro 29mm (1.14"):

    0°C...50°C

    (32°F...122°F)

  • Temperatura del proceso

    -10°C...70°C

    (14°F...158°F)

    Diámetro 29mm (1.14"):
    0°C...50°C

    (32°F...122°F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    40bar (600psi)

  • Rango de medición del proceso

    100mbar...20bar
    (1.5psi...300psi)

  • Principales partes húmedas

    Diámetro 22mm y 42mm:
    Sello, 316L, Cerámica
    Diametro 29mm:
    Sello, PPS, Poliolefina, Cerámica
    Cable de extensión: PE, PUR, FEP

  • Conexión a proceso

    abrazadera de suspensión

    Tornillos del montaje del cable

  • Máx. distancia de medición

    200m H2O
    (656 ft H2O)

  • Comunicación

    4...20 mA

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX
    FM
    CSA
    NSF/KTW/ACS
    GL/ABS naval

  • Aprobación marítima

    GL/ ABS

  • Aprobaciones para agua potable

    KTW/ NSF/ ACS

  • Opciones

    Sensor de temperatura integrado Pt100, 4 hilos

    ajuste específico para el cliente

    marcaje de cable específico al cliente

  • Sucesor

    FMX21 con salida análoga

  • Límites de la aplicación

    Celda de medición: cerámica

  • Measuring principle

    Presión hidrostática

  • Característica

    Sonda de cable para medición de nivel hidrostático,
    con celda de cerámica
    Diámetro = 22mm:
    Aplicaciones generales, Agua potable
    Diámetro = 42mm:
    Aplicaciones para aguas residuales
    Diámetro = 29mm:
    Aplicación para agua salada

  • Suministro de voltaje

    10...30V DC

  • Precisión de Referencia

    0.002

  • Estabilidad a largo plazo

    0.1% de URL/año

  • Temperatura del proceso

    -10°C...70°C

    (14°F...158°F)

    Diámetro 29mm (1.14"):
    0°C...50°C

    (32°F...122°F)

  • Temperatura ambiente

    -10°C...70°C

    (14°F...158°F)

    Diámetro 29mm (1.14"):

    0°C...50°C

    (32°F...122°F)

  • Celda de medición

    40bar (600psi)

  • Comunicación

    4...20 mA

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX
    FM
    CSA
    NSF/KTW/ACS
    GL/ABS naval

  • Aprobaciones marítimas

    GL/ ABS

  • Aprobaciones para agua potable

    NSF/ KTW/ ACS

  • Sucesor

    FMX21 con salida análoga

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
    • Order code 52005578

      Pressure compensation Waterpilot

      Consists of: 10x teflon filter. 5x filter socket. Usage: FMX21, FMX167.

    • Order code 52008999

      Protection press.sensor Waterpilot, 5pc.

      Caps to protect the membrane. Usage: FMX21, FMX167, 22mm.

    • Order code 917755-0000

      Protection cover, PFA

      Usage: DB4x/DB5x, FMX165, FMX167/FMX21 42mm.

    • Order code 52006152

      Terminal box 120x80x55, PC

      Housing incl. screw terminals for probe connection (without Pt100), incl. compensation filter. Usage: FMX21, FMX167.

    • Order code 52006151

      Mounting clamp FMX21, FMX167, 316L

      Usage: FMX21, FMX167. Cable fixing (7.5-10.5mm).

    • Order code 52008264

      Cable-mounting-screw G1-1/2, 304

      Usage: mounting FMX21, FMX167.

    • Order code 52009311

      Cable-mounting-screw NPT1-1/2, 304

      Usage: mounting FMX21, FMX167.

    • Order code 52006153

      Additional weight FMX21, FMX167, 316L

      Heightening of sensor-weight at 300g. Several weights per probe are possible. Diameter 22mm/0.87in + 29mm/1.15in. Usage: FMX21, FMX167.

    • Order code 52008938

      Binding posts terminal box FMX21, FMX167

      Quadruple screw terminals for Pt100 cabeling within housing 52006152. Usage: FMX21, FMX167.

    • Order code 52011868

      Test adapter FMX21, FMX167

      Pressure admission + function test. Diameter 22mm/0.87in + 29mm/1.15in. Usage: FMX21, FMX167.

  • Predecesor

  • Sucesor

Seleccione su mercado / región