Transmisor de nivel
para sensores conductivos
Nivotester FTW325

Nivotester FTW325 ©Endress+Hauser

Conmutación de nivel con circuito de señal intrínsecamente seguro para conexión con un sensor conductivo

El equipo Nivotester FTW325 es un punto de detección de nivel con circuito de señal intrínsecamente seguro para conexión con un sensor conductivo. Tiene un cabezal compacto para un fácil montaje en serie sobre un raíl DIN estándar en el armario de la electrónica.

  • Ventajas

    • Detección de nivel económica para líquidos conductivos

    • Circuito de señal intrínsecamente seguro EEx ia IIC para uso de sensores en zonas con peligro de explosión

    • Monitorización desde la línea hasta el sensor

    • Rango de sensibilidad configurable

    • El relé de...

  • Ámbito de aplicación

    Para detección de nivel en depósitos para líquidos también en zonas con peligro de explosión. Prevención contra sobrellenados para depósitos con líquidos contaminantes del agua inflamables o no inflamables. Protección de bombas contra funcionamiento en...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Conductivo

  • Característica / Aplicación

    Dispositivo de medición de nivel de 2 canales, límite de nivel, retardo de conmutación, control de dos puntos

  • Suministro / Comunicación

    85V ... 253V AC
    20V ... 30V AC
    20V ... 60V DC

  • Temperatura ambiente

    -20 °C ... 60 °C
    (-4 °F ... 140 °F)

  • Densidad min. del medio

    min. 10 uS

  • Comunicación

    2 relés SPDT/DPDT

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX
    FM
    CSA

  • Aprobaciones de seguridad

    Prevención contra sobrellenado WHG

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • Predecesor

Seleccione su mercado / región