Micropilot S FMR530

Micropilot FMR530 - Radar ©Endress+Hauser

Este producto ya no se encuentra disponible.

Consulte la nueva generación en la sección predecesor / sucesor o contacte con su entidad local de Endress+Hauser.

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Nivel de radar

  • Suministro / Comunicación

    4 hilos (HART)

  • Frecuencia

    Banca C (~6 GHz)

  • Precisión

    +/- 1 mm

  • Temperatura ambiente

    Estándar:
    -40 °C ... 80 °C
    (-40 °F ... 176 °F)
    Para calibración con estándares regulatorios:
    -25 °C ... 60 °C
    (-13 °F ... 131 °F)

  • Temperatura del proceso

    -40 °C ... 200 °C
    (-40 °F ... 392 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Vacío ... 64 bar
    (Vacío... 580 psi)

  • Principales partes húmedas

    316Ti

  • Conexión a proceso

    DN150 ... DN250 /3" ... 10"

  • Aplicación

  • Máx. distancia de medición

  • Radar_Mediengruppe_en.jpg
  • Comunicación

    4 ... 20 mA HART

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX
    FM
    CSA
    TIIS
    NEPSI
    WHG/ Protección contra sobrellenado
    GL sector naval

  • Aprobaciones de seguridad

    Prevención contra sobrellenado WHG

  • Aprobación marítima

    GL/ ABS

  • Límites de la aplicación

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • 25
    • Nr 25 Order code 518710-0020

      Cover T3/T12 Alu, coated, gasket

      Material: aluminium, coated. O-ring EPDM. Usage: FMR230/FMR231,FMR240/FMR244/ FMR245, FMR250, FMR530/FMR531/FMR532/ FMR533, FMR540, FMU40/FMU41/FMU42.

  • 20
    • Nr 20 Order code 52005936

      Cover F12/T12 Alu, window, gasket

      Material: aluminium. Usage: VU331, housing F12/T12, Micropilot M/S, Prosonic M, Levelflex M.

  • 11
    • Nr 11 Order code 52005643

      Hood housing T12

      Cable compartment, electronics side. Usage: Micropilot M/S, Prosonic M, Levelflex M.

  • 35
  • 40
    • Nr 40 Order code 52026443

      Display VU331, version 2

      Alphanumeric display, 4-line. Usage: FMR530/532/533, FMR540, FMU40/41/42/43/44.

  • 30
  • 55
    • Nr 55 Order code 52021131

      Horn FMRx3x, DN80/3", 316/316L

      Allen screws + spring washers. Usage: FMR230, FMR530. Nordlock washer.

    • Nr 55 Order code 52021132

      Horn FMRx3x, DN100/4", 316/316L

      Allen screws + spring washers. Usage: FMR230, FMR530. Nordlock washer.

    • Nr 55 Order code 52021133

      Horn FMRx3x, DN150/6", 316/316L

      Allen screws + spring washers. Usage: FMR230, FMR530. Nordlock washer.

    • Nr 55 Order code 52021134

      Horn FMRx3x, DN200/8", 316/316L

      Allen screws + spring washers. Usage: FMR230, FMR530. Nordlock washer.

    • Nr 55 Order code 52021135

      Horn FMRx3x, DN250/10", 316/316L

      Allen screws + spring washers. Usage: FMR230, FMR530. Nordlock washer.

  • 65
    • Nr 65 Order code 52005628

      Sealing kit FMR5xx

      Consists of: 5x O-ring 49.21x3.53 EPDM. 5x O-ring 113.9x3.63 EPDM. 5x O-ring 72.0x3.0 EPDM.

    • Order code 52007646

      Tool for unplugging the antenna cable

      Usage: Micropilot M/Micropilot S.

    • Order code 71006590

      HF-test cable 6GHz

      Coax cable. Usage: FMR230/FMR231, FMR530/FMR531/FMR532/FMR533, FMR540. Dummy antenna.

    • Order code 71007843

      ToF Adapter FXA291

      Usage: connection Micropilot M, Micropilot S, Levelflex M, Prosonic M, Tank Side Monitor, Deltabar S, Cerabar S, Gammapilot M, Micropilot I, to Commubox FXA291.

    • Order code 71067434

      Modification name plate, non Ex

      Blank. To fill in the new order code when a non Ex instrument has been modified. Usage: FMB50/FMB51/FMB52, FMR230/FMR231, FMR240/FMR244/FMR245, FMR250,FMR530/FMR532,FTL50/FTL50H/FTL51/ FTL51C/FTL51H, FTL70/FTL71, FTL80/FTL81/ FTL85, NMR81, PMC51, PMC71, PMP51/PMP55.

    • Order code 52028063

      HF-test cable 6GHz + resistor

      Coax cable. Termination resistor / connection piece. Usage: FMR530/FMR532/FMR533, FMR540. Dummy antenna.

  • Sucesor

Seleccione su mercado / región