Medición por radar
Micropilot FMR532

Micropilot FMR532 ©Endress+Hauser
Aplicación Micropilot FMR532 ©Endress+Hauser

Principio de medición por tiempo de retorno

Para mediciones de nivel no invasivas de alta precisión en aplicaciones con tubo tranquilizador en Custody Transfer (facturación)

El Micropilot FMR532 se usa en aplicaciones de Custody Transfer (facturación) y control de inventario con certificados NMi y PTB. Cumple los requerimientos pertinentes según la OIML R85 y la API 3.1B El radar de espacio abierto FMR532 con antena plana es específicamente apto para aplicaciones con tubo tranquilizador. El Micropilot FMR532 ofrece una instalación económica y sencilla a través de cables a 4 hilos con fuente de alimentación HART y de 24 V DC intrínsecamente segura.
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
    • Precisión de 0,8 mm (valor 2σ)

    • Certificados nacionales (NMi, PTB) para operaciones de Custody Transfer (facturación)

    • Aplicable como sistema autónomo o integrado en sistemas de medición de tanques a través del Tank Side Monitor NRF590

    • Sencillo ajuste en...

  • Ámbito de aplicación

    Con antena plana particularmente apta para aplicaciones con tubo tranquilizador con rangos
    hasta 38 m (124 ft).

    • Conexión a proceso: bridada

    • Temperatura: -40 a +150°C (-40 a +302°F)

    • Presión: de vacío hasta +25 bar (de vacío hasta +362 psi)

    • Rango de medida...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Nivel de radar

  • Característica / Aplicación

  • Suministro / Comunicación

    4 hilos (HART)

  • Frecuencia

    Banca C (~6 GHz)

  • Precisión

    +/- 1 mm, transferencia de custodia

  • Temperatura ambiente

    Estándar:
    -40 °C ... 80 °C
    (-40 °F ... 176 °F)
    Para calibración con estándares regulatorios:
    -25 °C ... 60 °C
    (-13 °F ... 131 °F)

  • Temperatura del proceso

    -40 °C ... 150 °C
    (-40 °F ... 302 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Vacío ... 25 bar
    (Vacío ... 362 psi)

  • Principales partes húmedas

    316L + PTFE

  • Conexión a proceso

    DN150 ... DN300 / 6" ... 12"

  • Aplicación

  • Máx. distancia de medición

  • Radar_Mediengruppe_en.jpg
  • Comunicación

    4 ... 20 mA

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX
    FM
    CSA
    TIIS
    NEPSI
    WHG/ Protección contra sobrellenado
    GL sector naval

  • Aprobaciones de seguridad

    Prevención contra sobrellenado WHG

  • Aprobaciones de diseño

    EN 10204-3.1

    NACE MR0175, MR0103

  • Aprobación marítima

    GL/ ABS

  • Límites de la aplicación

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • 25
    • Nr 25 Order code 518710-0020

      Cover T3/T12 Alu, coated, gasket

      Material: aluminium, coated. O-ring EPDM. Usage: FMR230/FMR231,FMR240/FMR244/ FMR245, FMR250, FMR530/FMR531/FMR532/ FMR533, FMR540, FMU40/FMU41/FMU42.

  • 20
    • Nr 20 Order code 52005936

      Cover F12/T12 Alu, window, gasket

      Material: aluminium. Usage: VU331, housing F12/T12, Micropilot M/S, Prosonic M, Levelflex M.

  • 11
    • Nr 11 Order code 52005643

      Hood housing T12

      Cable compartment, electronics side. Usage: Micropilot M/S, Prosonic M, Levelflex M.

  • 35
  • 40
    • Nr 40 Order code 52026443

      Display VU331, version 2

      Alphanumeric display, 4-line. Usage: FMR530/532/533, FMR540, FMU40/41/42/43/44.

  • 30
  • 65
    • Nr 65 Order code 52005628

      Sealing kit FMR5xx

      Consists of: 5x O-ring 49.21x3.53 EPDM. 5x O-ring 113.9x3.63 EPDM. 5x O-ring 72.0x3.0 EPDM.

    • Order code 517140-0000

      HF Coax cable 6GHz

      FMR13x/FMR23x, dummy antenna. Coax cable.

    • Order code 52007646

      Tool for unplugging the antenna cable

      Usage: Micropilot M/Micropilot S.

    • Order code 52028063

      HF-test cable 6GHz + resistor

      Coax cable. Termination resistor / connection piece. Usage: FMR530/FMR532/FMR533, FMR540. Dummy antenna.

    • Order code 71006590

      HF-test cable 6GHz

      Coax cable. Usage: FMR230/FMR231, FMR530/FMR531/FMR532/FMR533, FMR540. Dummy antenna.

    • Order code 71007843

      ToF Adapter FXA291

      Usage: connection Micropilot M, Micropilot S, Levelflex M, Prosonic M, Tank Side Monitor, Deltabar S, Cerabar S, Gammapilot M, Micropilot I, to Commubox FXA291.

Seleccione su mercado / región