Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Medición de nivel
por transmisor electromecánico Silopilot FMM50

Cabezal de aluminio para Silopilot FMM50 ©Endress+Hauser

Para medición continua de nivel incluso en silos o contenedores de almacenamiento de sólidos granulados altos

Silopilot FMM50 es un sistema de nivel electromecánico. En función del contrapeso, el nivel puede medirse en contenedores o silos con sólidos pulverulentos o granulados de grano fino o grueso o en depósitos con líquidos.
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
    • Medición de nivel muy fiable de sólidos pulverulentos o granulados de grano fino o grueso

    • Mediciones seguras en entornos muy pulverulentos

    • Control digital totalmente electrónico de detección de nivel mínimo de seguridad, por lo que no hay riesgo de caída...

  • Ámbito de aplicación

    Para medición de nivel en cisternas o silos para almacenamiento de materiales pulverulentos o granulados de grano fino o grueso, o en depósitos para almacenamiento de líquidos.

    • Conexión a proceso: bridada

    • Temperatura: -40 a +230 °C (-40 a +446 °F)

    • Presión...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Electromecánico

  • Característica / Aplicación

    No se ve afectado por las características del medio sólido
    Rango de medición: 70m

  • Especialidades

    Interruptor para indicar la necesidad de mantenimiento (mantenimiento preventivo)

  • Suministro / Comunicación

    180 ... 253V, 50/60Hz

  • Precisión

    +/- 5cm

  • Temperatura ambiente

    -40°C ... +70°C
    (-40°F ... 158°F)

  • Temperatura del proceso

    -20°C ... +230°C
    (-4°F ... 446°F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    0.8 ... 3 bar
    (11.6psi...43.5psi)

  • Principales partes húmedas

    Aluminio, Acero, Acero inoxidable

  • Conexión a proceso

    Brida DN100 PN16 / 4"

  • Distancia de bloqueo

    superior: 500mm (20")

  • Máx. distancia de medición

    70m (230pies)

  • Comunicación

    0/4...20 mA

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX

  • Aprobaciones de diseño

    EN10204-3.1

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification

Seleccione su mercado / región