Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Detección de nivel
conductiva Liquipoint FTW33

Liquipoint FTW33 ©Endress+Hauser

Liquipoint FTW33 demostración en distintos productos

Liquipoint FTW33 ©Endress+Hauser
Liquipoint FTW33 ©Endress+Hauser
Liquipoint FTW33 ©Endress+Hauser
Liquipoint FTW33 ©Endress+Hauser
Liquipoint FTW33 ©Endress+Hauser
Liquipoint FTW33 ©Endress+Hauser
Liquipoint FTW33 ©Endress+Hauser

Sonda de montaje enrasado muy compacta para productos líquidos y pastosos

El equipo Liquipoint FTW33 está desarrollado y diseñado para la industria alimentaria y satisface todos los requisitos sanitarios internacionales. Este equipo también se ajusta perfectamente a diferentes aplicaciones en todas las industrias. Se utiliza en aplicaciones con productos pastosos y pegajosos o con mucha acumulación de suciedad.
Avanzado:
- Fluidos aceitosos y acuosos, y productos pastosos/pegajosos
- Montaje enrasado real
Fiable:
- Compensación activa de la acumulación de suciedad
- Comprobación de funciones con un imán de test
Sencillo:
- No necesita calibración ni ajustes
- Conexión sin herramientas de tipo "plug and play"
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
    • Adaptación perfecta a la industria higiénica gracias a su diseño de montaje enrasado, que permite efectuar tareas de mantenimiento de tuberías

    • Medición segura y fiable gracias a un sistema de compensación de adherencias, que garantiza una conmutación fiable

    • No es necesario un ajuste individualizado para cada producto

    • Fácil de instalar gracias a un diseño compacto,...

  • Ámbito de aplicación

    Para uso en tuberías y depósitos de almacenamiento, mezcla y proceso con o sin agitador. Para líquidos con conductividad eléctrica superior a 1 μS/cm o constante dieléctrica superior a 2. Desarrollado para la industria alimentaria. Detección de...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Conductivo

  • Característica / Aplicación

    Interruptor de nivel de punto compacto para usarse en tubería y en recipientes para almacenamiento, mezcla y proceso con o sin agitador
    Compensación activa de densificación/solidificación,
    Montaje a ras

  • Especialidades

    Adecuado para Limpieza-sin-desmontar (CIP) y Esterilizado-sin-desmontar (SIP)

  • Suministro / Comunicación

    10…30 V DC

  • Temperatura ambiente

    -40 ... 70°C

    -40 ... 158°F

  • Temperatura del proceso

    Estándar:
    -20 ... 100°C

    Limpieza:

    -20 ... 150°C para 1h

    -4 ... 302°F para 1h

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    0 ... 25 bares absolutos

    0 ....362.5 psi abs

  • Principales partes húmedas

    Sensor: 316L

    Aislamiento del sensor: PEEK

  • Conexión a proceso

    Cuerda G1, G1/2, G3/4, M24

  • Conexión a proceso higiénica

    Abrazadera ISO 2852 de 1 a 1 1/2", 2",
    Unión de tubo DIN11851

  • Comunicación

    DC PNP

  • Certificados / Aprobaciones

    EHEDG

    3A

  • Aprobaciones de diseño

    EN 10204-3.1

  • Aprobaciones higiénicas

    3A, EHEDG

  • Opciones

    Adaptador soldado,

    Adaptador de proceso para conexiones de proceso higiénicas

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
    • Order code

      Unit is not repairable.

    • Order code 71280307

      Valve Plug ISO4400 M16, 4-pole

      Consists of: plug connector, screw, seal, valve plug ring, adapter ring. Usage: FTL31/FTL33, FTW33, PMC11, PMC21, PMP11, PMP21/PMP23.

    • Order code 71280349

      Valve plug ISO4400 NPTF1/2, 4-pole

      Consists of: plug connector, screw, seal, valve plug ring, adapter ring. Usage: FTL31/FTL33, FTW33, PMC11, PMC21, PMP11, PMP21/PMP23.

    • Order code 71280350

      Valve plug ISO4400 QUICKON, 4-pole

      Consists of: plug connector, screw, seal, Usage: FTL31/FTL33, FTW33.

    • Order code 52006263

      Socket for plug 4p-125V, 4A-M12

      M12 socket for plug. Self confectionery connection. Usage: plug M12.

    • Order code 52024216

      Cable 4x0,34, box M12, 316L, 90o, L=5m

      M12x1 plug. 5m cable PVC, 316L lock. Especially for hygiene applications.

    • Order code 52018763

      Cable 4x0.34, box M12, 316L,LED,90o,L=5m

      M12 socket for plug + integrated LED. 5m cable PVC, 316L lock. Especially for hygiene applications. Usage: device + switch output.

    • Order code 52010285

      Cable 4x0.34, box M12,Cu Sn/Ni,90o,L=5m

      M12 plug connector. 5m cable PVC, Cu Sn/Ni lock. Usage: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33, PMC11, PMC21, PMC51, PMP11, PMP21/PMP23, PMP51/PMP55, PTC31B, PTP31B/PTP33B.

    • Order code 52010156

      Socket wrench 32AF

      Usage: FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33.

    • Order code 71267011

      Test magnet

      Usage: FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTW23, FTW33.

    • Order code 71127760

      Protection cover F16 housing

      Usage: FDR56, FMI21, FMI51/FMI52, FQR56, FTI51/FTI52/FTI55/FTI56, FTI77, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL70/FTL71, FTL80/FTL81/FTL85, FTM20/FTM21, FTM50/FTM51/FTM52, FTR20, FTW31/FTW32/FTW33.

  • 57
    • Nr 57 Order code 71194296

      Sealing ring G1/2, 21x26, FA, 5 pcs.

      Process gasket DIN7603-A. Usage: process connection, FMI51/FTI51, FTI55, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33.

    • Nr 57 Order code 71185027

      Sealing ring G3/4, 27x32, FA, 5 pcs.

      Process gasket DIN7603-A. Usage: process connection, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTI55, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, FTL50/FTL50H/FTL51, FTL80/FTL81, FMP50/FMP51/FMP56, FMR62.

    • Nr 57 Order code 52014048

      Sealing ring G1, 33x39 FA, 5 pcs.

      Process gasket DIN7603-A. Usage: process connection, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTI55, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81, Sliding sleeve G1 316L (52003663), 316L, 3.1 (52011880), AlloyC22, 3.1 (71118691), FTL51, FTL71, FTL81, AlloyC22 (52003664), FTL51, FTL71.

    • Order code

      Weld-in adapter and correspondig sealings

    • Order code 71258357

      Weld-in adapter G3/4, d=29, 316L

      Flush mount process connection. For pipe-mounting. Material: 316L. Seal: silicone O-ring. FDA, EHEDG compliant. Usage: FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33.

    • Order code 52028295

      Weld-in adapter G3/4, d=29, 316L, 3.1

      Flush mount process connection. For pipe-mounting. Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Seal: silicone O-ring. FDA, EHEDG compliant. Usage: FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33.

    • Order code 71258355

      Weld-in adapter G3/4 d=50, 316L

      Flush mount process connection. For vessel-mounting. Material: 316L. Seal: silicone O-ring. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33, FMI51, FTI51, 11371. Usage: TMR35.

    • Order code 52018765

      Weld-in adapter G3/4 d=50, 316L, 3.1

      Flush mount process connection Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Seal: silicone O-ring. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FMI51, FTI51, FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, 11371. Usage: TMR35.

    • Order code 71258358

      Weld-in adapter G1, d=53, 316L

      Flush mount process connection. Material: 316L. Seal: silicone O-ring. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL20H, FTL31/FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL260, FTL330H/FTL330L, FTW23, FTW33, PMP135, PTP35.

    • Order code 71093129

      Weld-in adapter G1, d=53, 316L, 3.1

      Flush mount process connection. Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material Seal: silicone O-ring FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL20H, FTL31/FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL260, FTL330H/FTL330L, FTW23, FTW33, PMP135, PTP35.

    • Order code 52001051

      Weld-in adapter G1, d=60, 316L

      Flush mount process connection. Material: 316L. Seal: silicone O-ring. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL260, FTW23, FTW33, PMP23, PMP51, PMP135, PTP33B/PTP35. Usage: TM401/TM411, TMR35.

    • Order code 52011896

      Weld-in adapter G1, d=60, 316L, 3.1

      Flush mount process connection. Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Seal: silicone O-ring. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL20H, FTL31/FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL260, FTW23, FTW33, PMP23, PMP51, PMP135, PTP33B/PTP35. Usage: TM401/TM411, TMR35.

    • Order code 71041381

      Weld-in adapter M24 D65, 316L

      Flush mount process connection. Core hole: 65mm. Material: 316L. Seal: EPDM O-ring FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FMP53, FTL33, FTW23, FTW33, PMP23, PTP33B.

    • Order code 71041383

      Weld-in adapter M24 D65, 316L, 3.1

      Flush mount process connection. Core hole: 65mm. Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Seal: EPDM O-ring. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FMP53, FTL33, FTW23, FTW33, PMP23, PTP33B.

    • Order code 52001047

      Weld-in adapter RD52, 316L

      Flush mount process connection. Material: 316L. Seal: silicone profile gasket. FDA compliant. Usage: FTL20H, FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL330H/330L.

    • Order code 52006909

      Weld-in adapter RD52, 316L, 3.1

      Flush mount process connection. Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Seal: silicone profile gasket. FDA compliant. Usage: FTL20H, FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL330H/FTL330L.

    • Order code 52021717

      O-ring 14.9x2.7 VMQ, FDA, 5 pcs.

      Material: silicone VMQ 75. Usage: Weld-in adapter G3/4, 316L, (71258355) vesselmounting, (71258357) pipe-mounting, flush mount, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, QMW43, Weld-in adapter G3/4, 316L, 3.1, (52018765) vesselmounting, (52028295) pipe-mounting, flush mount, FMI51, FTI51, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, QMW43.

    • Order code 71086117

      O-ring 14.9x2.7 VMQ, FDA, USP, 3 pcs.

      Material: silicone VMQ 80. USP Class VI. Usage: Weld-in adapter G3/4, 316L, (71258355) vesselmounting, (71258357) pipe-mounting, flush mount, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, QMW43, Weld-in adapter G3/4, 316L, 3.1, (52018765) vesselmounting, (52028295) pipe-mounting, flush mount, FMI51, FTI51, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, QMW43.

    • Order code 52014472

      O-ring 28.17x3.53 VMQ, FDA, 5 pcs.

      Material: silicone VMQ 70. Usage: weld-in adapter G1, 316L, (52001051) flush mount, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, PMP23, PMP51, PTP33B, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81, QMW43, Weld-in adapter G1, 316L, 3.1, (52011896) flush mount, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, PMP23, PMP51, PTP33B, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81,QMW43, sliding sleeve FTM21.

    • Order code 71086102

      O-ring 28.17x3.53 VMQ, FDA, USP, 3 pcs.

      Material: silicone VMQ. USP Class VI. Usage: weld-in adapter G1, 316L, (52001051) flush mount, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, PMP23, PMP51, PTP33B, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81, QMW43, Weld-in adapter G1, 316L, 3.1, (52011896) flush mount, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, PMP23, PMP51, PTP33B, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81,QMW43, sliding sleeve FTM21.

    • Order code 71140668

      O-ring 28.17x3.53 EPDM, FDA, USP, 3 pcs.

      Material: EPDM 70. USP Class VI, 3-A. Usage: weld-in adapter G1, 316L, (52001051) flush mount, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, PMP23, PMP51, PTP33B, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81, QMW43, Weld-in adapter G1, 316L, 3.1, (52011896) flush mounted, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, PMP23, PMP51, PTP33B, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81,QMW43, sliding sleeve FTM21.

    • Order code 52014424

      Profile gasket 29x36x3.7, FDA, 5 pcs.

      Material: silicone VMQ. Usage: Process connect. G1 flush mount, Weld-in adapter G1, 316L, adjustable (52001221), Weld-in adapter G1, 316L, 3.1, adjustable (52011898), FTL31/FTL33, FTL80/FTL81, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, Weld-in adapter Rd52, 316L, adjustable, (52001047), 316L, 3.1, adjustable, (52006909), FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H.

    • Order code 52023997

      Process adap.M24 Variv. N DN50 PN40,316L

      M24 female. Material: 316L. Seal: EPDM 15.54x2.62mm. FDA, EHEDG, 3-A conform. Usage: FTL33, FTW23, FTW33, PMP23, PTP33B. Exchange process connection PTP35.

    • Order code 52024004

      Proc.adap.M24 Variv.N DN50 PN40,316L,3.1

      M24 female. Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Seal: EPDM 15.54x2.62mm. FDA, EHEDG, 3-A conform. Usage: FTL33, FTW23, FTW33, PMP23, PTP33B. Exchange process connection PTP35.

    • Order code 52023996

      Process adap. M24 Variv.F DN32 PN40,316L

      M24 female. Material: 316L. Seal: EPDM 15.54x2.62mm. FDA, EHEDG, 3-A conform. Usage: FTL33, FTW23, FTW33, PMP23, PTP33B. Exchange process connection PTP35.

    • Order code 52024003

      Proc.adap.M24 Variv.F DN32 PN40,316L,3.1

      M24 female. Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Seal: EPDM 15.54x2.62mm. FDA, EHEDG, 3-A conform. Usage: FTL33, FTW23, FTW33, PMP23, PTP33B. Exchange process connection PTP35.

    • Order code 52023998

      Process adapter M24 DIN11851 DN50, 316L

      M24 female. Material: 316L. Seal: EPDM 15.54x2.62mm. FDA, EHEDG, 3-A conform. Usage: FTL33, FTW23, FTW33, PMP23, PTP33B. Exchange process connection PTP35.

    • Order code 52024005

      Process adap. M24 DIN11851 DN50,316L,3.1

      M24 female. Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Seal: EPDM 15.54x2.62mm. FDA, EHEDG, 3-A conform. Usage: FTL33, FTW23, FTW33, PMP23, PTP33B. Exchange process connection PTP35.

    • Order code 52026997

      Process adapter M24 SMS 1-1/2", 316L

      M24 female. Material: 316L. Seal: EPDM 15.54x2.62mm. FDA, EHEDG, 3-A conform. Usage: FTL33, FTW23, FTW33, PMP23, PTP33B. Exchange process connection PTP35.

    • Order code 52026999

      Process adapter M24 SMS 1-1/2",316L, 3.1

      M24 female. Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Seal: EPDM 15.54x2.62mm. FDA, EHEDG, 3-A conform. Usage: FTL33, FTW23, FTW33, PMP23, PTP33B. Exchange process connection PTP35.

    • Order code 52024267

      EPDM O-rings process adapter M24

      5x O-ring 15.54x2.62mm. FDA, EHEDG, 3-A conform. Usage: FTL33, FTW23, FTW33, PMP23, PTC31, PTP31/PTP33B/PTP35. process adapter M24.

    • Order code 52021715

      Union nut DIN11851, F25, SS

      Flush mount weld in adapter 52001047 and DIN11851 DN25. Usage: FTL20H, FTL33, FTW33.

    • Order code 71258359

      Union nut DIN11851, F32, 304

      DIN11851 DN32. Usage: FTL20H, FTL33.

    • Order code 71258361

      Union nut DIN11851, F40, 304

      DIN11851 DN32. Usage: FTL20H, FTL33, FTW33, PMP23, PTP33B.

Seleccione su mercado / región