Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Liquipoint FTW33 - Equipo de detección de nivel conductivo

Detección de nivel
conductiva Liquipoint FTW33

Sonda de montaje enrasado muy compacta

FTW33
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Temperatura del proceso

    Estándar:
    -20 ... 100°C
    Limpieza:
    -20 ... 150°C para 1h
    -4 ... 302°F para 1h

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Vacío ... 25 bar
    (Vacío...362,5 psi)

Ámbito de aplicación

Liquipoint FTW33 está desarrollado y diseñado para la industria alimentaria y cumple con todos los requisitos sanitarios internacionales. Este equipo también se ajusta perfectamente a diferentes aplicaciones en todas las industrias. Se utiliza en aplicaciones con productos pastosos y pegajosos o con mucha acumulación de suciedad.

Para uso en tuberías y depósitos de almacenamiento, mezcla y proceso con o sin agitador. Para líquidos con conductividad eléctrica superior a 1 μS/cm o constante dieléctrica superior a 2. Desarrollado para la industria alimentaria. Detección de presencia de espuma en la industria alimentaria.

  • Conexiones a proceso: roscas y conexiones a proceso

  • Longitud del sensor: montaje enrasado

  • Temperatura: -20 a +100°C (-4 a +212°F), CIP/SIP a 150°C (302°F) durante una hora

  • Presión: 0 a 25 bar abs (0 a 362,5 psi abs)

  • Certificados higiénicos

Ventajas

  • Adaptación perfecta a la industria higiénica gracias a su diseño de montaje enrasado, que permite efectuar tareas de mantenimiento de tuberías

  • Medición segura y fiable gracias a la compensación de la acumulación, que garantiza una conmutación fiable; IO-Link reduce los costes y la complejidad gracias a su fácil configuración y a su integración flexible en todos los sistemas de fieldbus.

  • No es necesario un ajuste individualizado para cada producto

  • Fácil de instalar gracias a un diseño compacto, incluso en condiciones exigentes o con acceso restringido

  • Amplia gama de conexiones a proceso para instalación en plantas nuevas o ya existentes

  • Ciclos de limpieza CIP y SIP garantizados - hasta protección de clase IP69

  • Indicador LED para comprobación de funciones en campo

Vídeos

Gama Fundamental

  • Simple products

  • Easy to select, install and operate

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

¡Bienvenido a Endress+Hauser!

Seleccione su mercado / región