Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Micropilot FMR52 - Radar

Medición por radar / tiempo de retorno
Micropilot FMR52

Para la medición de nivel en líquidos agresivos o aplicaciones con requisitos higiénicos

FMR52
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Precisión

    +/- 2 mm (0.08 in)

  • Temperatura del proceso

    -196...+200 °C
    (-321...+392 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Vacío...25 bar
    (Vacío...363 psi)

  • Máx. distancia de medición

    Estándar: 40 m (131 ft)
    Con dinámica avanzada: 60 m (197 ft)

  • Principales partes húmedas

    PTFE

Ámbito de aplicación

Para aplicaciones en líquidos agresivos, Micropilot FMR52 ofrece ventajas extraordinarias gracias a su antena de trompeta completamente encapsulada de PTFE y montaje enrasado. FMR52 también es el sensor ideal para aplicaciones de tipo higiénico en los sectores industriales de la alimentación y las ciencias de la vida - Certificados ASME BPE, USP clase VI, 3-A y EHEDG. Micropilot se usa para la medición de nivel continua no invasiva de líquidos, pastas y lodos. La medición no se ve afectada por las condiciones cambiantes del producto, los cambios de temperatura, ni las coberturas de gases o vapores.

Antena de trompeta completamente encapsulada de PTFE y de montaje enrasado.

  • Conexiones a proceso: montaje enrasado con brida revestida, conexiones a proceso para requisitos higiénicos (triclamp, 11851)

  • Temperatura: -196 a +200 °C (-320,8 a +392 °F)

  • Presión: -1 a +25 bar (-14,5 a +232 psi)

  • Rango de medición máximo: 40 m (131 pies), 60 m (197 pies) para una dinámica reforzada

  • Exactitud: ±2 mm

  • Banda K: 26 GHz

  • Certificados internacionales de protección contra explosiones, prevención contra reboses WHG, SIL, homologaciones higiénicas y para la industria naval.

Ventajas

  • Hardware y software desarrollados según IEC 61508 hasta SIL3 (en redundancia homogénea)

  • Medición no invasiva fiable incluso con cambio de producto o condiciones de proceso cambiantes

  • Concepto de gestión de datos HistoROM para una puesta en marcha, mantenimiento y diagnóstico sencillos

  • La máxima fiabilidad incluso en presencia de elementos perturbadores en el depósito gracias al nuevo análisis Multi-Echo Tracking

  • Technología Heartbeat para un funcionamiento de la planta económico y seguro durante todo el ciclo de vida

  • Integración directa en sistemas de control o gestión de activos y manejo intuitivo por menú guiado (en campo o desde un sistema de control)

  • La prueba más fácil del mundo para certificación SIL y WHG, para ahorrar tiempo y dinero

Vídeos

Gama Extended

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Extended ©Endress+Hauser