Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Medición radar
Micropilot FMR540

Antena de trompeta Micropilot FMR540 ©Endress+Hauser
Antena parabólica Micropilot FMR540 ©Endress+Hauser

Principio de medición por tiempo de retorno

Antena de trompeta y antena parabólica para aplicaciones de Custody Transfer (facturación)

El equipo Micropilot FMR540 se usa para aplicaciones de Custody Transfer (facturación) y control de inventario con los certificados NMi y PTB y cumple los requisitos según OIML R85 y API 3.1B. El equipo FMR540 con antena parabólica es especialmente apto para aplicaciones sin contacto hasta 40 m, y con antena de trompeta para aplicaciones sin contacto que no permiten el uso de una antena parabólica por la geometría del depósito/tubuladura. Instalación económica y sencilla mediante cable a 4 hilos con protocolo HART y alimentación de 24 V en CC intrínsecamente segura.
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
    • Exactitud de medición superior a 1 mm

    • Certificados nacionales (NMi, PTB) para operaciones de Custody Transfer (facturación)

    • Para uso como sistema autónomo o integrado en sistemas de medición mediante el dispositivo Tank Side Monitor NRF590

    • Instalación...

  • Ámbito de aplicación

    La antena parabólica apta para aplicaciones sin contacto hasta 40 m ofrece un elevado nivel de focalización para aplicaciones con la tubuladura situada cerca de la pared del depósito, antenas de trompeta de DN 100/4" aptas para aplicaciones sin contacto.

    • Conexión a proceso: bridada

    • Temperatura: -40 a +200 °C (-40 a +392 °F)

    • Presión: del vacío hasta +16 bar (del vacío hasta +232 psi)

    • Rango de medida máximo: 40 m (131 ft)

    • Precisión: superior a ±1 mm

    • Banda K: 26 GHz

    • Certificados internacionales de protección...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Nivel de radar

  • Característica / Aplicación

    Antena de trompeta:
    Medición de alta precisión para tanques de almacenamiento de hasta 20 m (65 pies)

    Antena parabólica:
    Medición de alta precisión para aplicaciones de espacio libre de hasta 40 m (131 pies)

  • Suministro / Comunicación

    4 hilos (HART)

  • Frecuencia

    Banda Ka (~ 26 GHz )

  • Precisión

    +/- 1 mm

  • Temperatura ambiente

    Estándar:
    -40 °C ... 80 °C
    (-40 °F ... 176 °F)
    Para calibración con estándares regulatorios:
    -25 °C ... 60 °C
    (-13 °F ... 131 °F)

  • Temperatura del proceso

    -40°C...200°C
    (-40°F...392°F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Trompeta: Vacío ... 16 bares (232 psi)
    Parabólica: Vacío ... 6 bares (87 psi)
    Uso de UNIbrida: Vacío...1 bar (14.5 psi)

  • Principales partes húmedas

    316L

  • Conexión a proceso

    Antena de trompeta: Brida DN100, DN150
    UNIBrida DN150, DN200, DN250
    Antena parabólica: UNIbrida con Top Target
    posicionador DN200, DN250

    Póngase en contacto con Endress+Hauser para valores de constante dieléctrica (dk) de < 1.9

  • Aplicación

    Aplicación

  • Máx. distancia de medición

    Máx. distancia de medición

  • https://portal.endress.com/picpool/sft/prodcont/technicalinfo/Radar_Mediengruppe_en.jpg
  • Comunicación

    4...20 mA HART

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, FM, CSA,

    WHG/ Protección contra sobrellenado

  • Aprobaciones de seguridad

    Prevención contra sobrellenado WHG

  • Límites de la aplicación

    El rango de medición máximo depende de la forma del tanque y/o de la aplicación


    Fuerte formación de sólidos o condensados

    FMR53x
    Pozos amortiguadores existentes con condiciones de medición no ideales
    FMR532

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • 20
    • Nr 20 Order code 52005936

      Cover F12/T12 Alu, window, gasket

      Material: aluminium. Usage: VU331, housing F12/T12, Micropilot M/S, Prosonic M, Levelflex M.

  • 25
    • Nr 25 Order code 518710-0020

      Cover T3/T12 Alu, coated, gasket

      Material: aluminium, coated. O-ring EPDM. Usage: FMR230/FMR231,FMR240/FMR244/ FMR245, FMR250, FMR530/FMR531/FMR532/ FMR533, FMR540, FMU40/FMU41/FMU42.

  • 35
  • 40
    • Nr 40 Order code 52026443

      Display VU331, version 2

      Alphanumeric display, 4-line. Usage: FMR530/532/533, FMR540, FMU40/41/42/43/44.

  • 30
  • 55
    • Order code 52007441

      Adapter cable FMR2xx/53x, FMU4x, FMP4x

      Connection > adapter. Service tool RS232 (016154-0000). To use the ToF-Tool software Micropilot M, Micropilot S, Prosonic M, Levelflex M.

    • Order code 52007646

      Tool for unplugging the antenna cable

      Usage: Micropilot M/Micropilot S.

    • Order code 71007843

      ToF Adapter FXA291

      Usage: connection Micropilot M, Micropilot S, Levelflex M, Prosonic M, Tank Side Monitor, Deltabar S, Cerabar S, Gammapilot M, Micropilot I, to Commubox FXA291.

    • Order code 71006590

      HF-test cable 6GHz

      Coax cable. Usage: FMR230/FMR231, FMR530/FMR531/FMR532/FMR533, FMR540. Dummy antenna.

    • Order code 52028063

      HF-test cable 6GHz + resistor

      Coax cable. Termination resistor / connection piece. Usage: FMR530/FMR532/FMR533, FMR540. Dummy antenna.

  • 65
    • Nr 65 Order code 52005628

      Sealing kit FMR5xx

      Consists of: 5x O-ring 49.21x3.53 EPDM. 5x O-ring 113.9x3.63 EPDM. 5x O-ring 72.0x3.0 EPDM.

Seleccione su mercado / región