El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Herramientas

Información de contacto

Detección de nivel
conductiva Liquipoint FTW32

Sonda de cable para detección multipunto para hasta
5 puntos de conmutación

  • Liquipoint FTW32 ©Endress+Hauser

El equipo Liquipoint FTW32 permite una detección de nivel sencilla y segura en aplicaciones con líquidos conductivos. Ofrece numerosas posibilidades de medición gracias a la detección multipunto (hasta 5 varillas).

Ventajas

  • Sonda económica para medición de nivel en aplicaciones con líquidos conductivos con hasta cinco puntos de detección de nivel con una única sonda

  • No requiere calibración

  • Configuración estándar para los líquidos conductivos más comunes

  • Sin partes móviles en el depósito: larga vida útil, funcionamiento fiable sin desgaste ni bloqueos

Ámbito de aplicación

Para uso en aplicaciones con líquidos conductivos (a partir de 10 μS/cm). Para prevención de sobrellenado, protección de bombas contra el funcionamiento en vacío, control de bombas a dos puntos o detección de nivel múltiple.

  • Conexiones a proceso: roscas

  • Longitud del sensor: 0,25 a 15 m (10 a 590")

  • Temperatura: -40 a 70 °C (-40 a 158 °F)

  • Presión: -1 a 10 bar (-14,5 a 145 psi)

  • Certificados internacionales de protección contra explosiones, prevención de sobrellenado y detección de fugas WHG

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Predecesor / Sucesor

Predecesor: One rode probe 11263, 21373, FTW131

Contacto

Endress+Hauser Instruments International AG
Kaegenstrasse 2 4153 Reinach Suiza
Tel.: +41 61 715 81 00
Fax: +41 61 715 25 00
Enviar correo electrónico

Noticias relacionadas

Este sitio Web utiliza cookies. Si Ud. continúa navegando por este sitio Web, consideramos que acepta el uso de cookies. Encuentre más información aquí cerrar

Seleccione su país / región