Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Micropilot FMR20

Medición por radar
Time-of-Flight
Micropilot FMR20

Medición de nivel de líquidos y sólidos en todas las industrias

FMR20
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Precisión

    +/- 5 mm (0.2")

  • Temperatura del proceso

    -40…+80 °C (-40…+176 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    -1…3 bar (-14,5…43 psi)

  • Máx. distancia de medición

    DN80: 10 m (32.8 ft)

  • Principales partes húmedas

    PVDF, PBT

Ámbito de aplicación

Micropilot FMR20 ofrece medición de nivel y caudal (mediante tabla de linealización) sin contacto continua con un ajuste perfecto para aplicaciones de tratamiento de aguas y aguas residuales y de servicios en todas las industrias. La puesta en marcha es posible mediante HART o de forma inalámbrica mediante la aplicación utilizando Bluetooth® o con indicador remoto. Las curvas de señal pueden mostrarse mediante la aplicación en todos los teléfonos o tabletas con tecnología Bluetooth® (iOS, Android). Con el diseño compacto, gracias a un chip único, el equipo es apto también en aplicaciones de espacio limitado.

Radar para la medición de nivel continua y medición de caudal (con canales abiertos o vertederos, mediante tabla de linealización) en líquidos. Para el uso en depósitos de almacenamiento, balsas abiertas, estaciones de bombeo/elevación o gestión de alcantarillado.

  • Conexiones a proceso: roscas, versión con brida

  • Temperatura de proceso: -40 a +80 °C (-40 a +176 °F)

  • Presión de proceso: -1 a +3 bar (-14,5 a +43 psi)

  • .Max rango de medición:
    Líquidos 20 m (66 pies), sólidos 10 m (33 pies)

  • Precisión: líquidos ± 2 mm (0,08 "), sólidos ± 5 mm (0,2")

  • Frecuencia de medición: 26 GHz

  • Certificados internacionales de protección contra explosión

Ventajas

  • Radar sin contacto con puesta en marcha mediante HART o de forma inalámbrica mediante la aplicación Bluetooth® o con indicador remoto

  • Radar más compacto debido al diseño de chip de radar único que es perfectamente apto para aplicaciones en espacios limitados

  • Radar con mejor relación rendimiento-precio

  • Aplicación perfectamente apta para aguas y aguas residuales y servicios en todas las industrias (IP66, 68 / NEMA4x, 6P)

  • Cuerpo completo de PVDF para resistir condiciones exteriores, cableado sellado y electrónica completamente encapsulada eliminan la entrada de agua y permiten la operación bajo unas condiciones medioambientales exigentes

  • Configuración fácil con tres parámetros principales apta para la mayoría de aplicaciones

  • Acceso remoto inalámbrico seguro y sencillo mediante Bluetooth® – incluso en zonas con peligro de explosión o zonas de difícil alcance

Vídeos

Gama Lean

  • Productos estándar

  • Seguros, resistentes y con poco mantenimiento

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: "Lean" ©Endress+Hauser