Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Micropilot FMR20

Medición por radar
Time-of-Flight
Micropilot FMR20

Medición de nivel de líquidos y sólidos en todas las industrias

FMR20
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
  • Measuring principle

    Sólido nivel de radar

  • Característica / Aplicación

    Para aplicaciones simples:
    Mediciones de nivel fiables y sin contacto en silos o depósitos de almacenamiento para sólidos a granel

  • Especialidades

    Puesta en marcha a través de Bluetooth®,
    Aplicación SmartBlue para configuración y mantenimiento

  • Suministro / Comunicación

    A 2 hilos (HART, 4…20 mA, Modbus),
    Tecnología inalámbrica Bluetooth® y aplicación (opcional)

  • Frecuencia

    Banda K (~ 26 GHz)

  • Antena

    80 mm/3"

  • Precisión

    +/- 5 mm (0.2")

  • Temperatura ambiente

    -40…+80 °C (-40…+176 °F)

  • Temperatura del proceso

    -40…+80 °C (-40…+176 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    -1…3 bar (-14,5…43 psi)

  • Principales partes húmedas

    PVDF, PBT

  • Conexión a proceso

    Rosca:
    G1", NPT1";
    Brida:
    UNI DN80….DN150 (3"…6")

  • Máx. distancia de medición

    DN80: 10 m (32.8 ft)

  • Comunicación

    4...20 mA HART
    Modbus
    Tecnología inalámbrica Bluetooth®

  • Opciones

    Configuración a distancia mediante la aplicación SmartBlue a través de Bluetooth®,
    Indicador HART remoto RIA15 en la estructura de pedido,
    Tubo de protección contra desbordes,
    Distintas posibilidades de montaje

  • Límites de la aplicación

    DK < 2
    Reducción del máx. rango de medición posible por:
    Productos con pobres propiedades de reflexión
    Ángulo de reposo
    Superficies extraordinariamente sueltas o sólidos a granel, p. ej., sólidos a granel de bajo peso bruto para llenado neumático
    Adherencias, sobre todo de productos húmedos

  • Measuring principle

    Nivel de radar

  • Característica / Aplicación

    Agua y aguas residuales (p. ej., balsas, canales, ríos, presas, estaciones de elevación por bombeo, balsas para agua de tormenta, control de bombeo)
    Aplicaciones auxiliares en todas las industrias
    Depósitos de almacenamiento

  • Especialidades

    Puesta en marcha a través de Bluetooth®,
    Aplicación SmartBlue para configuración y mantenimiento

  • Suministro / Comunicación

    A 2 hilos (HART, 4…20 mA, Modbus),
    Tecnología inalámbrica Bluetooth® y aplicación (opcional)

  • Frecuencia

    Banda K (~26 GHz)

  • Precisión

    +/- 2 mm (0,08")

  • Temperatura ambiente

    -40…+80 °C (-40…+176 °F)

  • Temperatura del proceso

    -40…+80°C (-40…+176°F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    -1…3 bar (-14,5…43 psi)

  • Principales partes húmedas

    PVDF, PBT

  • Conexión a proceso

    Rosca:
    G1", NPT1"; G1 1/2", NPT1 1/2", G2", NPT2",
    Brida:
    UNI DN80….DN150 (3"…6")

  • Máx. distancia de medición

    DN40: 15 m (49.2 ft),
    DN80: 20 m (65.6 ft)

  • Comunicación

    4...20 mA HART
    Modbus
    Tecnología inalámbrica Bluetooth®

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, CSA C/US, IEC Ex, NEPSI, EAC, JPN Ex, INMETRO

  • Opciones

    Configuración a distancia mediante la aplicación SmartBlue a través de Bluetooth®,
    Indicador HART remoto RIA15 en la estructura de pedido,
    Tubo de protección contra desbordes,
    Distintas posibilidades de montaje

  • Límites de la aplicación

    FMR5x;
    Fase de gas amoniaco:
    FMR54 en pozo de amortiguación;
    Fuerte formación de acumulación:
    FMR54 con purga de aire;
    Únicamente resistente a PTFE:
    FMR52;
    Medición de transferencia de custodia:
    FMR5xx o NMR8x

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

Seleccione su mercado / región